可编程控制器
KV Nano 系列
产品规格 可编程控制器 KV Nano 系列
端子台型 基本单元:14 点 晶体管输出型
型号 |
KV-N14AT |
KV-N14ATP |
KV-N14DT |
KV-N14DTP |
|||
图像 |
|
|
|
|
|||
一般规格 |
电源电压 |
100 至 240 VAC (+10%/-15%) |
24 VDC (+10%/-15%) |
||||
使用环境温度 |
0 至 55℃ (无冻结)*1*2 |
||||||
使用环境湿度 |
5 至 95% RH (无冷凝)*1 |
||||||
使用环境 |
无严重尘埃,腐蚀性气体 |
||||||
抗噪性 |
1500 Vp-p以上 脉冲宽度 1 µs、50 ns (基于干扰模拟器) 符合 IEC 规格标准 (IEC61000-4-2/3/4/6) |
||||||
耐电压 |
1500 VAC 1 分钟内 电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间 |
||||||
绝缘电阻 |
50 MΩ 以上 (500 VDC 兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间) |
||||||
输出电源电压 |
24 VDC (±10%) (输出容量 0.6 A) |
― |
|||||
存放温度 |
-25 至 +75℃ |
||||||
耐振动 |
间歇振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:3.5 mm*3*4 |
||||
频率 9至150Hz |
加速度:9.8 m/s2*3*4 |
||||||
连续振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:1.75 mm*3*4 |
|||||
频率 9至150Hz |
加速度:4.9 m/s2*3*4 |
||||||
耐冲击性 |
加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X, Y, Z 各方向 2 次 |
||||||
使用高度 |
海拔 2000 m 以下 |
||||||
过电压类别 |
AC:II、 DC:I |
||||||
污染等级 |
2 |
||||||
性能规格 |
运算控制方式 |
存储程序方式 |
|||||
输入输出控制方式 |
刷新方式 |
||||||
程序语言 |
扩展梯形图 KV 脚本 助记符 |
||||||
指令数量 |
基本指令: 81 种 182 个、应用指令: 39 种 56 个、运算指令: 123 种 311 个、扩展指令: 92 种 141 个 |
||||||
指令执行速 |
基本指令:最小 50 ns、应用指令:最小 170 ns |
||||||
程序容量 |
8 k 步 |
||||||
I/O 单元最大安装数量 |
3 台 |
||||||
最大 I/O 数 |
最多 128 点 (除基本单元外) |
||||||
输入继电器/输出继电器/内部辅助继电器 |
R |
合计 9600 个 1 位 (R000 至 R59915) |
|||||
链路继电器 |
B |
8192 个 1 位 (B0 至 B1FFF) |
|||||
内部辅助继电器 |
MR |
9600 个 1 位 (MR000 至 MR59915) |
|||||
锁存继电器 |
LR |
3200 个 1 位 (LR000 至 LR19915) |
|||||
控制继电器 |
CR |
1440 个 1 位 (CR000 至 CR8915) |
|||||
计时器 |
T |
512 个 32 位 (T0 至 T511) |
|||||
计数器 |
C |
256 个 32 位 (C0 至 C255) |
|||||
数据存储器 |
DM |
32768 个 16 位 (DM0 至 DM32767) |
|||||
链接寄存器 |
W |
16384个 16 位 (W0 至 W3FFF) |
|||||
临时存储器 |
TM |
512 个 16 位 (TM0 至 TM511) |
|||||
高速计数器 |
CTH |
2 个 (CTH0 至 CTH1) |
|||||
高速计数比较器 |
CTC |
4 个 (CTC0 至 CTC3) |
|||||
变址寄存器 |
Z |
12 个 32 位 (Z01 至 Z12) |
|||||
控制存储器 |
CM |
9000 个 16 位 (CM0 至 CM8999) |
|||||
定位脉冲输出 |
2 轴 |
||||||
基本单元输入输出 |
输入:8 点、输出:6 点 |
||||||
软元件、注释 |
软元件注释 |
10000 个 |
|||||
标号 |
14000 个 |
||||||
停电保持功能 |
程序存储器 |
闪存 ROM 可进行 1 万次改写 |
|||||
软元件 |
非挥发性 RAM*7 |
||||||
自我诊断功能 |
CPU 异常、 RAM 异常、其他 |
||||||
输入规格 |
继电器编号 |
通用输入:R000 至 R003 (4 个)、高速 A 相/B 相输入:R004 至 R007 (2 ch 共 4 个) |
|||||
输入模式 |
24 VDC 输入 (集电极开路) |
||||||
最大输入电压 |
26.4 VDC |
||||||
额定输入电压 |
24 VDC (通用输入:5.3 mA、高速 A 相/B 相输入:6.5 mA*8) |
||||||
最小 ON 电压 |
19 VDC |
||||||
最大 OFF 电流 |
1.5 mA |
||||||
公共点方式 |
通用输入:全点/1 公共点 (1端子)、高速 A 相/B 相输入:全点公共点 (与通用输入同样) |
||||||
电路延迟时间 |
通用输入: |
||||||
输入时间常数 |
通常:10 ms、使用 HSP 指令时:10 µs |
||||||
通过输入时间常数延迟 |
|||||||
响应频率 |
(高速输出) 单相:100 kHz 相位差:50 kHz 24 V ±10%、占空比 50% |
||||||
输出规格 |
继电器编号 |
通用输出:R504 至 R505 (2 个)、高速输出:R500 至 R503 (4 个) |
|||||
输出形态 |
漏输出型 |
源输出型 |
漏输出型 |
源输出型 |
|||
额定负载 |
30 VDC 0.5 A |
||||||
OFF 时最大电压 |
30 VDC |
||||||
OFF 时泄露电流 |
100 µA 以下 |
||||||
ON 时残留电压 |
0.8 VDC 以下 (输出 0.5 A 时)、 0.6 VDC 以下 (输出 0.3 A 时) |
||||||
公共点方式 |
8 至 10 点/1 公共点 |
||||||
ON/OFF 响应时间 |
通用输出: |
||||||
过电流保护 |
对每个公共点进行保护*10 |
||||||
输出频率 |
高速输出:100 kHz (负载 7 至 100 mA) |
||||||
内置串行端口 |
端口 |
通信规格 |
RS-232C |
||||
连接 |
模块式连接器 |
||||||
传输规格 |
传输速度 |
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
|||||
传输方式 |
全双工 |
||||||
数据形式 |
起始位 |
1 位 |
|||||
数据位 |
7 位、 8 位 |
||||||
停止位 |
1 位、 2 位 |
||||||
错误检测 |
奇偶校验 |
偶数、奇数、无 |
|||||
传输距离 |
15 m |
||||||
传输台数 |
1 台 |
||||||
显示 |
SD (绿色)、 RD (红色) |
||||||
内部消耗电流 |
75 VA (VA 按照功率因数 30% 进行计算) |
150 mA |
|||||
重量 |
约 420 g |
约 330 g |
|||||
*1 系统的保修范围 (不包括各单元或盒体的特别记载)。 |
端子台型 基本单元:24 点 晶体管输出型
型号 |
KV-N24AT |
KV-N24ATP |
KV-N24DT |
KV-N24DTP |
|||
图像 |
|
|
|
|
|||
一般规格 |
电源电压 |
100 至 240 VAC (+10%/-15%) |
24 VDC (+10%/-15%) |
||||
使用环境温度 |
0 至 55℃ (无冻结)*1*2 |
||||||
使用环境湿度 |
5 至 95% RH (无冷凝)*1 |
||||||
使用环境 |
无严重尘埃,腐蚀性气体 |
||||||
抗噪性 |
1500 Vp-p以上 脉冲宽度 1 µs、50 ns (基于干扰模拟器) 符合 IEC 规格标准 (IEC61000-4-2/3/4/6) |
||||||
耐电压 |
1500 VAC 1 分钟内 电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间 |
||||||
绝缘电阻 |
50 MΩ 以上 (500 VDC 兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间) |
||||||
输出电源电压 |
24 VDC (±10%) (输出容量 0.6 A) |
― |
|||||
存放温度 |
-25 至 +75℃ |
||||||
耐振动 |
间歇振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:3.5 mm*3*4 |
||||
频率 9至150Hz |
加速度:9.8 m/s2*3*4 |
||||||
连续振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:1.75 mm*3*4 |
|||||
频率 9至150Hz |
加速度:4.9 m/s2*3*4 |
||||||
耐冲击性 |
加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X, Y, Z 各方向 2 次 |
||||||
使用高度 |
海拔 2000 m 以下 |
||||||
过电压类别 |
AC:II、 DC:I |
||||||
污染等级 |
2 |
||||||
性能规格 |
运算控制方式 |
存储程序方式 |
|||||
输入输出控制方式 |
刷新方式 |
||||||
程序语言 |
扩展梯形图 KV 脚本 助记符 |
||||||
指令数量 |
基本指令: 81 种 182 个、应用指令: 39 种 56 个、运算指令: 123 种 311 个、扩展指令: 92 种 141 个 |
||||||
指令执行速 |
基本指令:最小 50 ns、应用指令:最小 170 ns |
||||||
程序容量 |
8 k 步 |
||||||
I/O 单元最大安装数量 |
8 台 |
||||||
最大 I/O 数 |
最多 256 点 (除基本单元外) |
||||||
输入继电器/输出继电器/内部辅助继电器 |
R |
合计 9600 个 1 位 (R000 至 R59915) |
|||||
链路继电器 |
B |
8192 个 1 位 (B0 至 B1FFF) |
|||||
内部辅助继电器 |
MR |
9600 个 1 位 (MR000 至 MR59915) |
|||||
锁存继电器 |
LR |
3200 个 1 位 (LR000 至 LR19915) |
|||||
控制继电器 |
CR |
1440 个 1 位 (CR000 至 CR8915) |
|||||
计时器 |
T |
512 个 32 位 (T0 至 T511) |
|||||
计数器 |
C |
256 个 32 位 (C0 至 C255) |
|||||
数据存储器 |
DM |
32768 个 16 位 (DM0 至 DM32767) |
|||||
链接寄存器 |
W |
16384个 16 位 (W0 至 W3FFF) |
|||||
临时存储器 |
TM |
512 个 16 位 (TM0 至 TM511) |
|||||
高速计数器 |
CTH |
2 个 (CTH0 至 CTH1) |
|||||
高速计数比较器 |
CTC |
4 个 (CTC0 至 CTC3) |
|||||
变址寄存器 |
Z |
12 个 32 位 (Z01 至 Z12) |
|||||
控制存储器 |
CM |
9000 个 16 位 (CM0 至 CM8999) |
|||||
定位脉冲输出 |
2 轴 |
||||||
基本单元输入输出 |
输入:14 点、输出:10 点 |
||||||
软元件、注释 |
软元件注释 |
20000 个 |
|||||
标号 |
28000 个 |
||||||
停电保持功能 |
程序存储器 |
闪存 ROM 可进行 1 万次改写 |
|||||
软元件 |
非挥发性 RAM*7 |
||||||
自我诊断功能 |
CPU 异常、 RAM 异常、其他 |
||||||
输入规格 |
继电器编号 |
通用输入:R000 至R003、R008 至R013 (10 个) |
|||||
输入模式 |
24 VDC 输入 (集电极开路) |
||||||
最大输入电压 |
26.4 VDC |
||||||
额定输入电压 |
24 VDC (通用输入:5.3 mA、高速 A 相/B 相输入:6.5 mA*8) |
||||||
最小 ON 电压 |
19 VDC |
||||||
最大 OFF 电流 |
1.5 mA |
||||||
公共点方式 |
通用输入:全点/1 公共点 (1端子)、高速 A 相/B 相输入:全点公共点 (与通用输入同样) |
||||||
电路延迟时间 |
通用输入: |
||||||
输入时间常数 |
通常:10 ms、使用 HSP 指令时:10 µs |
||||||
通过输入时间常数延迟 |
|||||||
响应频率 |
(高速输出) 单相:100 kHz 相位差:50 kHz 24 V ±10%、占空比 50% |
||||||
输出规格 |
继电器编号 |
通用输出:R504 至 R509 (6 个)、高速输出:R500 至 R503 (4 个) |
|||||
输出形态 |
漏输出型 |
源输出型 |
漏输出型 |
源输出型 |
|||
额定负载 |
30 VDC 0.5 A |
||||||
OFF 时最大电压 |
30 VDC |
||||||
OFF 时泄露电流 |
100 µA 以下 |
||||||
ON 时残留电压 |
0.8 VDC 以下 (输出 0.5 A 时)、 0.6 VDC 以下 (输出 0.3 A 时) |
||||||
公共点方式 |
8 至 10 点/1 公共点 |
||||||
ON/OFF 响应时间 |
通用输出: |
||||||
过电流保护 |
对每个公共点进行保护*10 |
||||||
输出频率 |
高速输出:100 kHz (负载 7 至 100 mA) |
||||||
内置串行端口 |
端口 |
通信规格 |
RS-232C |
||||
连接 |
模块式连接器 |
||||||
传输规格 |
传输速度 |
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
|||||
传输方式 |
全双工 |
||||||
数据形式 |
起始位 |
1 位 |
|||||
数据位 |
7 位、 8 位 |
||||||
停止位 |
1 位、 2 位 |
||||||
错误检测 |
奇偶校验 |
偶数、奇数、无 |
|||||
传输距离 |
15 m |
||||||
传输台数 |
1 台 |
||||||
显示 |
SD (绿色)、 RD (红色) |
||||||
内部消耗电流 |
76 VA (VA 按照功率因数 30% 进行计算) |
160 mA |
|||||
重量 |
约 470 g |
约 390 g |
|||||
*1 系统的保修范围 (不包括各单元或盒体的特别记载)。 |
端子台型 基本单元:40 点 晶体管输出型
型号 |
KV-N40AT |
KV-N40ATP |
KV-N40DT |
KV-N40DTP |
|||
图像 |
|
|
|
|
|||
一般规格 |
电源电压 |
100 至 240 VAC (+10%/-15%) |
24 VDC (+10%/-15%) |
||||
使用环境温度 |
0 至 55℃ (无冻结)*1*2 |
||||||
使用环境湿度 |
5 至 95% RH (无冷凝)*1 |
||||||
使用环境 |
无严重尘埃,腐蚀性气体 |
||||||
抗噪性 |
1500 Vp-p以上 脉冲宽度 1 µs、50 ns (基于干扰模拟器) 符合 IEC 规格标准 (IEC61000-4-2/3/4/6) |
||||||
耐电压 |
1500 VAC 1 分钟内 电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间 |
||||||
绝缘电阻 |
50 MΩ 以上 (500 VDC 兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间) |
||||||
输出电源电压 |
24 VDC (±10%) (输出容量 0.6 A) |
― |
|||||
存放温度 |
-25 至 +75℃ |
||||||
耐振动 |
间歇振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:3.5 mm*3*4 |
||||
频率 9至150Hz |
加速度:9.8 m/s2*3*4 |
||||||
连续振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:1.75 mm*3*4 |
|||||
频率 9至150Hz |
加速度:4.9 m/s2*3*4 |
||||||
耐冲击性 |
加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X, Y, Z 各方向 2 次 |
||||||
使用高度 |
海拔 2000 m 以下 |
||||||
过电压类别 |
AC:II、 DC:I |
||||||
污染等级 |
2 |
||||||
性能规格 |
运算控制方式 |
存储程序方式 |
|||||
输入输出控制方式 |
刷新方式 |
||||||
程序语言 |
扩展梯形图 KV 脚本 助记符 |
||||||
指令数量 |
基本指令: 81 种 182 个、应用指令: 39 种 56 个、运算指令: 123 种 311 个、扩展指令: 92 种 141 个 |
||||||
指令执行速 |
基本指令:最小 50 ns、应用指令:最小 170 ns |
||||||
程序容量 |
16 k 步 |
||||||
I/O 单元最大安装数量 |
8 台 |
||||||
最大 I/O 数 |
最多 256 点 (除基本单元外) |
||||||
输入继电器/输出继电器/内部辅助继电器 |
R |
合计 9600 个 1 位 (R000 至 R59915) |
|||||
链路继电器 |
B |
8192 个 1 位 (B0 至 B1FFF) |
|||||
内部辅助继电器 |
MR |
9600 个 1 位 (MR000 至 MR59915) |
|||||
锁存继电器 |
LR |
3200 个 1 位 (LR000 至 LR19915) |
|||||
控制继电器 |
CR |
1440 个 1 位 (CR000 至 CR8915) |
|||||
计时器 |
T |
512 个 32 位 (T0 至 T511) |
|||||
计数器 |
C |
256 个 32 位 (C0 至 C255) |
|||||
数据存储器 |
DM |
32768 个 16 位 (DM0 至 DM32767) |
|||||
链接寄存器 |
W |
16384个 16 位 (W0 至 W3FFF) |
|||||
临时存储器 |
TM |
512 个 16 位 (TM0 至 TM511) |
|||||
高速计数器 |
CTH |
3 个 (CTH0 至 CTH2) |
|||||
高速计数比较器 |
CTC |
6 个 (CTC0 至 CTC5) |
|||||
变址寄存器 |
Z |
12 个 32 位 (Z01 至 Z12) |
|||||
控制存储器 |
CM |
9000 个 16 位 (CM0 至 CM8999) |
|||||
定位脉冲输出 |
3 轴 |
||||||
基本单元输入输出 |
输入:24 点、输出:16 点 |
||||||
软元件、注释 |
软元件注释 |
20000 个 |
|||||
标号 |
28000 个 |
||||||
停电保持功能 |
程序存储器 |
闪存 ROM 可进行 1 万次改写 |
|||||
软元件 |
非挥发性 RAM*7 |
||||||
自我诊断功能 |
CPU 异常、 RAM 异常、其他 |
||||||
输入规格 |
继电器编号 |
通用输入:R000 至 R007、R014 至 R107 (18 个) |
|||||
输入模式 |
24 VDC 输入 (集电极开路) |
||||||
最大输入电压 |
26.4 VDC |
||||||
额定输入电压 |
24 VDC (通用输入:5.3 mA、高速 A 相/B 相输入:6.5 mA*8) |
||||||
最小 ON 电压 |
19 VDC |
||||||
最大 OFF 电流 |
1.5 mA |
||||||
公共点方式 |
通用输入:全点/1 公共点 (1端子)、高速 A 相/B 相输入:全点公共点 (与通用输入同样) |
||||||
电路延迟时间 |
通用输入: |
||||||
输入时间常数 |
通常:10 ms、使用 HSP 指令时:10 µs |
||||||
通过输入时间常数延迟 |
|||||||
响应频率 |
(高速输出) 单相:100 kHz 相位差:50 kHz 24 V ±10%、占空比 50% |
||||||
输出规格 |
继电器编号 |
通用输出:R506 至 R515 (10 个)、高速输出:R500 至 R505 (6 个) |
|||||
输出形态 |
漏输出型 |
源输出型 |
漏输出型 |
源输出型 |
|||
额定负载 |
30 VDC 0.5 A |
||||||
OFF 时最大电压 |
30 VDC |
||||||
OFF 时泄露电流 |
100 µA 以下 |
||||||
ON 时残留电压 |
0.8 VDC 以下 (输出 0.5 A 时)、 0.6 VDC 以下 (输出 0.3 A 时) |
||||||
公共点方式 |
8 至 10 点/1 公共点 |
||||||
ON/OFF 响应时间 |
通用输出: |
||||||
过电流保护 |
对每个公共点进行保护*10 |
||||||
输出频率 |
高速输出:100 kHz (负载 7 至 100 mA) |
||||||
内置串行端口 |
端口 |
通信规格 |
RS-232C |
||||
连接 |
模块式连接器 |
||||||
传输规格 |
传输速度 |
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
|||||
传输方式 |
全双工 |
||||||
数据形式 |
起始位 |
1 位 |
|||||
数据位 |
7 位、 8 位 |
||||||
停止位 |
1 位、 2 位 |
||||||
错误检测 |
奇偶校验 |
偶数、奇数、无 |
|||||
传输距离 |
15 m |
||||||
传输台数 |
1 台 |
||||||
显示 |
SD (绿色)、 RD (红色) |
||||||
内部消耗电流 |
82 VA (VA 按照功率因数 30% 进行计算) |
250 mA |
|||||
重量 |
约 620 g |
约 530 g |
|||||
*1 系统的保修范围 (不包括各单元或盒体的特别记载)。 |
端子台型 基本单元:60 点 晶体管输出型
型号 |
KV-N60AT |
KV-N60ATP |
|||
图像 |
|
|
|||
一般规格 |
电源电压 |
100 至 240 VAC (+10%/-15%) |
|||
使用环境温度 |
0 至 55℃ (无冻结)*1*2 |
||||
使用环境湿度 |
5 至 95% RH (无冷凝)*1 |
||||
使用环境 |
无严重尘埃,腐蚀性气体 |
||||
抗噪性 |
1500 Vp-p以上 脉冲宽度 1 µs、50 ns (基于干扰模拟器) 符合 IEC 规格标准 (IEC61000-4-2/3/4/6) |
||||
耐电压 |
1500 VAC 1 分钟内 电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间 |
||||
绝缘电阻 |
50 MΩ 以上 (500 VDC 兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间) |
||||
输出电源电压 |
24 VDC (±10%) (输出容量 0.6 A) |
||||
存放温度 |
-25 至 +75℃ |
||||
耐振动 |
间歇振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:3.5 mm*3*4 |
||
频率 9至150Hz |
加速度:9.8 m/s2*3*4 |
||||
连续振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:1.75 mm*3*4 |
|||
频率 9至150Hz |
加速度:4.9 m/s2*3*4 |
||||
耐冲击性 |
加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X, Y, Z 各方向 2 次 |
||||
使用高度 |
海拔 2000 m 以下 |
||||
过电压类别 |
AC:II、 DC:I |
||||
污染等级 |
2 |
||||
性能规格 |
运算控制方式 |
存储程序方式 |
|||
输入输出控制方式 |
刷新方式 |
||||
程序语言 |
扩展梯形图 KV 脚本 助记符 |
||||
指令数量 |
基本指令: 81 种 182 个、应用指令: 39 种 56 个、运算指令: 123 种 311 个、扩展指令: 92 种 141 个 |
||||
指令执行速 |
基本指令:最小 50 ns、应用指令:最小 170 ns |
||||
程序容量 |
16 k 步 |
||||
I/O 单元最大安装数量 |
8 台 |
||||
最大 I/O 数 |
最多 256 点 (除基本单元外) |
||||
输入继电器/输出继电器/内部辅助继电器 |
R |
合计 9600 个 1 位 (R000 至 R59915) |
|||
链路继电器 |
B |
8192 个 1 位 (B0 至 B1FFF) |
|||
内部辅助继电器 |
MR |
9600 个 1 位 (MR000 至 MR59915) |
|||
锁存继电器 |
LR |
3200 个 1 位 (LR000 至 LR19915) |
|||
控制继电器 |
CR |
1440 个 1 位 (CR000 至 CR8915) |
|||
计时器 |
T |
512 个 32 位 (T0 至 T511) |
|||
计数器 |
C |
256 个 32 位 (C0 至 C255) |
|||
数据存储器 |
DM |
32768 个 16 位 (DM0 至 DM32767) |
|||
链接寄存器 |
W |
16384个 16 位 (W0 至 W3FFF) |
|||
临时存储器 |
TM |
512 个 16 位 (TM0 至 TM511) |
|||
高速计数器 |
CTH |
4 个 (CTH0 至 CTH3) |
|||
高速计数比较器 |
CTC |
8 个 (CTC0 至 CTC7) |
|||
变址寄存器 |
Z |
12 个 32 位 (Z01 至 Z12) |
|||
控制存储器 |
CM |
9000 个 16 位 (CM0 至 CM8999) |
|||
定位脉冲输出 |
4 轴 |
||||
基本单元输入输出 |
输入:36 点、输出:24 点 |
||||
软元件、注释 |
软元件注释 |
20000 个 |
|||
标号 |
28000 个 |
||||
停电保持功能 |
程序存储器 |
闪存 ROM 可进行 1 万次改写 |
|||
软元件 |
非挥发性 RAM*7 |
||||
自我诊断功能 |
CPU 异常、 RAM 异常、其他 |
||||
输入规格 |
继电器编号 |
通用输入:R000 至 R007、R100 至 R203 (28 个)*8 |
|||
输入模式 |
24 VDC 输入 (集电极开路) |
||||
最大输入电压 |
26.4 VDC |
||||
额定输入电压 |
24 VDC (通用输入:5.3 mA、高速 A 相/B 相输入:6.5 mA*9) |
||||
最小 ON 电压 |
19 VDC |
||||
最大 OFF 电流 |
1.5 mA |
||||
公共点方式 |
通用输入:全点/1 公共点 (1端子)、高速 A 相/B 相输入:全点公共点 (与通用输入同样) |
||||
电路延迟时间 |
通用输入 (R108 至 R203 时): |
||||
输入时间常数 |
通常:10 ms、使用 HSP 指令时:10 µs |
||||
通过输入时间常数延迟 |
|||||
响应频率 |
(高速输出) 单相:100 kHz 相位差:50 kHz 24 V ±10%、占空比 50% |
||||
输出规格 |
继电器编号 |
通用输出:R508 至 R607 (16 个)、高速输出:R500 至 R507 (8 个) |
|||
输出形态 |
漏输出型 |
源输出型 |
|||
额定负载 |
30 VDC 0.5 A |
||||
OFF 时最大电压 |
30 VDC |
||||
OFF 时泄露电流 |
100 µA 以下 |
||||
ON 时残留电压 |
0.8 VDC 以下 (输出 0.5 A 时)、 0.6 VDC 以下 (输出 0.3 A 时) |
||||
公共点方式 |
8 至 10 点/1 公共点 |
||||
ON/OFF 响应时间 |
通用输出: |
||||
过电流保护 |
对每个公共点进行保护*11 |
||||
输出频率 |
高速输出:100 kHz (负载 7 至 100 mA) |
||||
内置串行端口 |
端口 |
通信规格 |
RS-232C |
||
连接 |
模块式连接器 |
||||
传输规格 |
传输速度 |
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
|||
传输方式 |
全双工 |
||||
数据形式 |
起始位 |
1 位 |
|||
数据位 |
7 位、 8 位 |
||||
停止位 |
1 位、 2 位 |
||||
错误检测 |
奇偶校验 |
偶数、奇数、无 |
|||
传输距离 |
15 m |
||||
传输台数 |
1 台 |
||||
显示 |
SD (绿色)、 RD (红色) |
||||
内部消耗电流 |
85 VA (VA 按照功率因数 30% 进行计算) |
||||
重量 |
约 750 g |
||||
*1 系统的保修范围 (不包括各单元或盒体的特别记载)。 |
端子台型 基本单元:14 点/24 点 继电器输出型
型号 |
KV-N14AR |
KV-N14DR |
KV-N24AR |
KV-N24DR |
|||
图像 |
|
|
|
|
|||
一般规格 |
电源电压 |
100 至 240 VAC (+10%/-15%) |
24 VDC (+10%/-15%) |
100 至 240 VAC (+10%/-15%) |
24 VDC (+10%/-15%) |
||
使用环境温度 |
0 至 55℃ (无冻结)*1*2 |
||||||
使用环境湿度 |
5 至 95% RH (无冷凝)*1 |
||||||
使用环境 |
无严重尘埃,腐蚀性气体 |
||||||
抗噪性 |
1500 Vp-p以上 脉冲宽度 1 µs、50 ns (基于干扰模拟器) 符合 IEC 规格标准 (IEC61000-4-2/3/4/6) |
||||||
耐电压 |
1500 VAC 1 分钟内 电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间 |
||||||
绝缘电阻 |
50 MΩ 以上 (500 VDC 兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间) |
||||||
输出电源电压 |
24 VDC (±10%) (输出容量 0.6 A) |
― |
24 VDC (±10%) (输出容量 0.6 A) |
― |
|||
存放温度 |
-25 至 +75℃ |
||||||
耐振动 |
间歇振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:3.5 mm*3*4 |
||||
频率 9至150Hz |
加速度:9.8 m/s2*3*4 |
||||||
连续振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:1.75 mm*3*4 |
|||||
频率 9至150Hz |
加速度:4.9 m/s2*3*4 |
||||||
耐冲击性 |
加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X, Y, Z 各方向 2 次 |
||||||
使用高度 |
海拔 2000 m 以下 |
||||||
过电压类别 |
AC:II、 DC:I |
||||||
污染等级 |
2 |
||||||
性能规格 |
运算控制方式 |
存储程序方式 |
|||||
输入输出控制方式 |
刷新方式 |
||||||
程序语言 |
扩展梯形图 KV 脚本 助记符 |
||||||
指令数量 |
基本指令: 81 种 182 个、应用指令: 39 种 56 个、运算指令: 123 种 311 个、扩展指令: 92 种 141 个 |
||||||
指令执行速 |
基本指令:最小 50 ns、应用指令:最小 170 ns |
||||||
程序容量 |
8 k 步 |
||||||
I/O 单元最大安装数量 |
3 台 |
8 台 |
|||||
最大 I/O 数 |
最多 128 点 (除基本单元外) |
最多 256 点 (除基本单元外) |
|||||
输入继电器/输出继电器/内部辅助继电器 |
R |
合计 9600 个 1 位 (R000 至 R59915) |
|||||
链路继电器 |
B |
8192 个 1 位 (B0 至 B1FFF) |
|||||
内部辅助继电器 |
MR |
9600 个 1 位 (MR000 至 MR59915) |
|||||
锁存继电器 |
LR |
3200 个 1 位 (LR000 至 LR19915) |
|||||
控制继电器 |
CR |
1440 个 1 位 (CR000 至 CR8915) |
|||||
计时器 |
T |
512 个 32 位 (T0 至 T511) |
|||||
计数器 |
C |
256 个 32 位 (C0 至 C255) |
|||||
数据存储器 |
DM |
32768 个 16 位 (DM0 至 DM32767) |
|||||
链接寄存器 |
W |
16384个 16 位 (W0 至 W3FFF) |
|||||
临时存储器 |
TM |
512 个 16 位 (TM0 至 TM511) |
|||||
高速计数器 |
CTH |
2 个 (CTH0 至 CTH1) |
|||||
高速计数比较器 |
CTC |
4 个 (CTC0 至 CTC3) |
|||||
变址寄存器 |
Z |
12 个 32 位 (Z01 至 Z12) |
|||||
控制存储器 |
CM |
9000 个 16 位 (CM0 至 CM8999) |
|||||
基本单元输入输出 |
输入:8 点、输出:6 点 |
输入:14 点、输出:10 点 |
|||||
软元件、注释 |
软元件注释 |
10000 个 |
20000 个 |
||||
标号 |
14000 个 |
28000 个 |
|||||
停电保持功能 |
程序存储器 |
闪存 ROM 可进行 1 万次改写 |
|||||
软元件 |
非挥发性 RAM*7 |
||||||
自我诊断功能 |
CPU 异常、 RAM 异常、其他 |
||||||
输入规格 |
继电器编号 |
通用输入:R000 至 R003 (4 个)、高速 A 相/B 相输入:R004 至 R007 (2 ch 共 4 个) |
通用输入:R000 至R003、R008 至R013 (10 个) |
||||
输入模式 |
24 VDC 输入 (集电极开路) |
||||||
最大输入电压 |
26.4 VDC |
||||||
额定输入电压 |
24 VDC (通用输入:5.3 mA、高速 A 相/B 相输入:6.5 mA*8) |
||||||
最小 ON 电压 |
19 VDC |
||||||
最大 OFF 电流 |
1.5 mA |
||||||
公共点方式 |
通用输入:全点/1 公共点 (1端子)、高速 A 相/B 相输入:全点公共点 (与通用输入同样) |
||||||
电路延迟时间 |
通用输入: |
||||||
输入时间常数 |
通常:10 ms、使用 HSP 指令时:10 µs |
||||||
通过输入时间常数延迟 |
|||||||
响应频率 |
(高速输出) 单相:100 kHz 相位差:50 kHz 24 V ±10%、占空比 50% |
||||||
输出规格 |
继电器编号 |
R500 至 R505 (6 个) |
R500 至 R509 (10 个) |
||||
输出形态 |
继电器 |
||||||
额定负载 |
250 VAC/30 VDC 2A |
||||||
公共点方式 |
2 至 4 点/1 公共点 |
||||||
ON/OFF 响应时间 |
10 ms 以下 |
||||||
ON 电阻 |
50 mΩ 以下 |
||||||
最小适用负荷 |
100 µA/100 mVDC |
||||||
继电器寿命 |
电气性 10 万次以上 (20 次/分) 机械性 2000 万次以上 |
||||||
更换继电器 |
不可 |
||||||
内置串行端口 |
端口 |
通信规格 |
RS-232C |
||||
连接 |
模块式连接器 |
||||||
传输规格 |
传输速度 |
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
|||||
传输方式 |
全双工 |
||||||
数据形式 |
起始位 |
1 位 |
|||||
数据位 |
7 位、 8 位 |
||||||
停止位 |
1 位、 2 位 |
||||||
错误检测 |
奇偶校验 |
偶数、奇数、无 |
|||||
传输距离 |
15 m |
||||||
传输台数 |
1 台 |
||||||
显示 |
SD (绿色)、 RD (红色) |
||||||
内部消耗电流 |
76 VA |
160 mA |
79 VA |
190 mA |
|||
重量 |
约 430 g |
约 350 g |
约 500 g |
约 420 g |
|||
*1 系统的保修范围 (不包括各单元或盒体的特别记载)。 |
端子台型 基本单元:40 点/60 点 继电器输出型
型号 |
KV-N40AR |
KV-N40DR |
KV-N60AR |
|||
图像 |
|
|
|
|||
一般规格 |
电源电压 |
100 至 240 VAC (+10%/-15%) |
24 VDC (+10%/-15%) |
100 至 240 VAC (+10%/-15%) |
||
使用环境温度 |
0 至 55℃ (无冻结)*1*2 |
|||||
使用环境湿度 |
5 至 95% RH (无冷凝)*1 |
|||||
使用环境 |
无严重尘埃,腐蚀性气体 |
|||||
抗噪性 |
1500 Vp-p以上 脉冲宽度 1 µs、50 ns (基于干扰模拟器) 符合 IEC 规格标准 (IEC61000-4-2/3/4/6) |
|||||
耐电压 |
1500 VAC 1 分钟内 电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间 |
|||||
绝缘电阻 |
50 MΩ 以上 (500 VDC 兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间) |
|||||
输出电源电压 |
24 VDC (±10%) (输出容量 0.6 A) |
― |
24 VDC (±10%) (输出容量 0.6 A) |
|||
存放温度 |
-25 至 +75℃ |
|||||
耐振动 |
间歇振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:3.5 mm*3*4 |
|||
频率 9至150Hz |
加速度:9.8 m/s2*3*4 |
|||||
连续振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:1.75 mm*3*4 |
||||
频率 9至150Hz |
加速度:4.9 m/s2*3*4 |
|||||
耐冲击性 |
加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X, Y, Z 各方向 2 次 |
|||||
使用高度 |
海拔 2000 m 以下 |
|||||
过电压类别 |
AC:II、 DC:I |
|||||
污染等级 |
2 |
|||||
性能规格 |
运算控制方式 |
存储程序方式 |
||||
输入输出控制方式 |
刷新方式 |
|||||
程序语言 |
扩展梯形图 KV 脚本 助记符 |
|||||
指令数量 |
基本指令: 81 种 182 个、应用指令: 39 种 56 个、运算指令: 123 种 311 个、扩展指令: 92 种 141 个 |
|||||
指令执行速 |
基本指令:最小 50 ns、应用指令:最小 170 ns |
|||||
程序容量 |
16 k 步 |
|||||
I/O 单元最大安装数量 |
8 台 |
|||||
最大 I/O 数 |
最多 256 点 (除基本单元外) |
|||||
输入继电器/输出继电器/内部辅助继电器 |
R |
合计 9600 个 1 位 (R000 至 R59915) |
||||
链路继电器 |
B |
8192 个 1 位 (B0 至 B1FFF) |
||||
内部辅助继电器 |
MR |
9600 个 1 位 (MR000 至 MR59915) |
||||
锁存继电器 |
LR |
3200 个 1 位 (LR000 至 LR19915) |
||||
控制继电器 |
CR |
1440 个 1 位 (CR000 至 CR8915) |
||||
计时器 |
T |
512 个 32 位 (T0 至 T511) |
||||
计数器 |
C |
256 个 32 位 (C0 至 C255) |
||||
数据存储器 |
DM |
32768 个 16 位 (DM0 至 DM32767) |
||||
链接寄存器 |
W |
16384个 16 位 (W0 至 W3FFF) |
||||
临时存储器 |
TM |
512 个 16 位 (TM0 至 TM511) |
||||
高速计数器 |
CTH |
3 个 (CTH0 至 CTH2) |
4 个 (CTH0 至 CTH3) |
|||
高速计数比较器 |
CTC |
6 个 (CTC0 至 CTC5) |
8 个 (CTC0 至 CTC7) |
|||
变址寄存器 |
Z |
12 个 32 位 (Z01 至 Z12) |
||||
控制存储器 |
CM |
9000 个 16 位 (CM0 至 CM8999) |
||||
基本单元输入输出 |
输入:24 点、输出:16 点 |
输入:36 点、输出:24 点 |
||||
软元件、注释 |
软元件注释 |
20000 个 |
||||
标号 |
28000 个 |
|||||
停电保持功能 |
程序存储器 |
闪存 ROM 可进行 1 万次改写 |
||||
软元件 |
非挥发性 RAM*7 |
|||||
自我诊断功能 |
CPU 异常、 RAM 异常、其他 |
|||||
输入规格 |
继电器编号 |
通用输入:R000 至 R007、R014 至 R107 (18 个) |
通用输入:R000 至 R007、R100 至 R203 (28 个)*10 |
|||
输入模式 |
24 VDC 输入 (集电极开路) |
|||||
最大输入电压 |
26.4 VDC |
|||||
额定输入电压 |
24 VDC (通用输入:5.3 mA、高速 A 相/B 相输入:6.5 mA*8) |
|||||
最小 ON 电压 |
19 VDC |
|||||
最大 OFF 电流 |
1.5 mA |
|||||
公共点方式 |
通用输入:全点/1 公共点 (1端子)、高速 A 相/B 相输入:全点公共点 (与通用输入同样) |
|||||
电路延迟时间 |
通用输入: |
通用输入 (R108 至 R203 时): |
||||
输入时间常数 |
通常:10 ms、使用 HSP 指令时:10 µs |
|||||
通过输入时间常数延迟 |
||||||
响应频率 |
(高速输出) 单相:100 kHz 相位差:50 kHz 24 V ±10%、占空比 50% |
|||||
输出规格 |
继电器编号 |
R500 至 R515 (16 个) |
R500 至 R607 (24 个) |
|||
输出形态 |
继电器 |
|||||
额定负载 |
250 VAC/30 VDC 2A |
|||||
公共点方式 |
2 至 4 点/1 公共点 |
|||||
ON/OFF 响应时间 |
10 ms 以下 |
|||||
ON 电阻 |
50 mΩ 以下 |
|||||
最小适用负荷 |
100 µA/100 mVDC |
|||||
继电器寿命 |
电气性 10 万次以上 (20 次/分) 机械性 2000 万次以上 |
|||||
更换继电器 |
不可 |
|||||
内置串行端口 |
端口 |
通信规格 |
RS-232C |
|||
连接 |
模块式连接器 |
|||||
传输规格 |
传输速度 |
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
||||
传输方式 |
全双工 |
|||||
数据形式 |
起始位 |
1 位 |
||||
数据位 |
7 位、 8 位 |
|||||
停止位 |
1 位、 2 位 |
|||||
错误检测 |
奇偶校验 |
偶数、奇数、无 |
||||
传输距离 |
15 m |
|||||
传输台数 |
1 台 |
|||||
显示 |
SD (绿色)、 RD (红色) |
|||||
内部消耗电流 |
86 VA |
280 mA |
91 VA |
|||
重量 |
约 660 g |
约 580 g |
约 820 g |
|||
*1 系统的保修范围 (不包括各单元或盒体的特别记载)。 |
端子台型 扩展输入单元
型号 |
KV-N8EX |
KV-N16EX |
|||
图像 |
|
|
|||
扩展输入单元 |
外部连接方式 |
端子台 |
|||
输入端子 |
24VDC模式 , 5VDC模式 |
||||
最大输入电压 |
26.4 VDC |
||||
额定输入电压 |
24 VDC 模式 |
5.3mA |
|||
5 VDC 模式 |
1mA |
||||
最小ON 电压 |
24 VDC 模式 |
19V |
|||
5 VDC 模式 |
3.5V |
||||
最大OFF 电流 |
24 VDC 模式 |
1.5mA |
|||
最大OFF 电压 |
5 VDC 模式 |
1.5V |
|||
公共点方式 |
8点/1公共端 (2个端子) *1 |
16点/1公共端(2个端子) *1 |
|||
输入时间常数(4 级切换) |
输入时常数设定 |
OFF → ON:典型 |
25µs : 10µs |
||
OFF → ON:最大 |
25µs : 50µs |
||||
ON → OFF:典型 |
25µs : 50µs |
||||
ON → OFF:最大 |
25µs : 150µs |
||||
输入阻抗 |
4.3kΩ |
||||
内部消耗电流 |
20mA以下 |
||||
重量 |
约 150 g |
约 220 g |
|||
*1 KV-N8EX, KV-N16EX的COM存在2点,但是内部为共通方式。 |
端子台型 扩展输出单元
型号 |
KV-N8ER |
KV-N16ER |
KV-N8ET |
KV-N16ET |
|||
图像 |
|
|
|
|
|||
扩展输出单元 |
输出点数 |
8 点 |
16 点 |
8 点 |
16 点 |
||
输出形态 |
继电器 |
MOSFET |
|||||
外部连接方式 |
端子台 |
||||||
额定负载 |
250 VAC/30 VDC 2 A |
30 VDC 0.5 A |
|||||
OFF 时泄露电流 |
– |
100 µA 以下 |
|||||
ON 时残留电压 |
0.8 VDC 以下(输出 0.5 A 时) |
||||||
ON 电阻 |
50 mΩ 以下 |
– |
|||||
公共点方式 |
独立 |
4 点/1 公共点 |
8 点/1 公共点 |
16 点/1 公共点 |
|||
响应时间 |
OFF →ON |
10 ms 以下 |
100 µs 以下(负载 1 mA 以上) |
||||
ON→OFF |
200 µs 以下(负载 1 mA 以上) |
||||||
继电器寿命 |
电气性 10 万次以上(20 次/分) |
– |
|||||
更换继电器 |
不可 |
||||||
内部消耗电流 |
60 mA 以下 |
100 mA 以下 |
30 mA 以下 |
40 mA 以下 |
|||
重量 |
约 230 g |
约 260 g |
约 160 g |
约 210 g |
|||
*1 KV-N16ER 中的 C0、C1、C2、C3 各有 2 组,在内部短路。 (C0、C1、C2、C3 各自独立) |
端子台型 扩展输入输出单元
型号 |
KV-N8EXR |
KV-N8EXT |
|||
图像 |
|
|
|||
扩展输入单元 |
外部连接方式 |
端子台 |
|||
输入点数 |
8 |
||||
输入端子 |
24VDC模式 , 5VDC模式 |
||||
最大输入电压 |
26.4 VDC |
||||
额定输入电压 |
24 VDC 模式 |
5.3mA |
|||
5 VDC 模式 |
1mA |
||||
最小ON 电压 |
24 VDC 模式 |
19V |
|||
5 VDC 模式 |
3.5V |
||||
最大OFF 电流 |
24 VDC 模式 |
1.5mA |
|||
最大OFF 电压 |
5 VDC 模式 |
1.5V |
|||
公共点方式 |
8点/1公共端(1端子)*1 |
||||
输入时间常数(4 级切换) |
输入时常数设定 |
OFF → ON:典型 |
25µs : 10µs |
||
OFF → ON:最大 |
25µs : 50µs |
||||
ON → OFF:典型 |
25µs : 50µs |
||||
ON → OFF:最大 |
25µs : 150µs |
||||
输入阻抗 |
4.3kΩ |
||||
扩展输出单元 |
输出点数 |
8 |
|||
输出形态 |
继电器 |
MOSFET(N-ch)有过电流保护功能*3 |
|||
额定负载 |
250 VAC / 30 VDC 2A |
30 VDC, 0.5 A |
|||
OFF 时泄露电流 |
― |
100µA以下 |
|||
ON 时残留电压 |
0.8VDC以下(输出0.5A时)0.6VDC以下(输出0.3A时) |
||||
ON 电阻 |
50mΩ以下 |
― |
|||
公共点方式 |
4点/1公共端(2端子)*1*2 |
8点/1公共端(4端子)*1*4 |
|||
响应时间 |
OFF →ON |
10ms以下 |
100µA以下(负载1 mA以上) |
||
ON→OFF |
200µA以下(负载1 mA以上) |
||||
继电器寿命 |
电气性10万次以上(20次/分) 机械性2000万次以上 |
― |
|||
更换继电器 |
不可 |
||||
内部消耗电流 |
60mA以下 |
30mA以下 |
|||
重量 |
约 230 g |
约 210 g |
|||
*1 输入与输出的COM各自独立。 |
端子台型 扩展访问窗
型号 |
KV-N1AW |
|||
图像 |
|
|||
一般规格 |
电源电压 |
由基本单元供给 |
||
使用环境温度 |
0至+55°C(无冻结)*1*2 |
|||
使用环境湿度 |
5至90%RH(无冷凝)*3 |
|||
抗噪性 |
1500Vp-p以上 脉冲宽度1µs , 50ns(基于噪声模拟器)符合IEC规格标准 (IEC61000 , 4-2/3/4/6) |
|||
绝缘电阻 |
50 MΩ 以上(500 VDC 兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间) |
|||
存放温度 |
-25至+75°C |
|||
基本单元 |
保存环境温度 |
35至85%RH(无冷凝)*3 |
||
耐振动 |
间歇振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅 : 3.5mm*4 |
|
频率 9至150Hz |
加速度 : 9.8 m/s2*4 |
|||
连续振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅 : 3.5mm*4 |
||
频率 9至150Hz |
加速度 : 4.9m/s2*4 |
|||
耐冲击性 |
加速度 : 150m/s2 , 作用时间11ms , X,Y,Z各方向2次 |
|||
基本单元 |
标高 |
2000m以下 |
||
污染等级 |
2 |
|||
扩展访问窗 |
拆装次数 |
200 |
||
内存存储形式 |
闪存ROM 可进行1 万次改写 |
|||
重量 |
约 30 g |
|||
*1 系统的保修范围(不包括各单元或盒体的特别记载)。 |
端子台型 串行通信功能扩展盒
型号 |
KV-N10L |
KV-N11L |
|||
图像 |
|
|
|||
传输规格 |
终端电阻(终端器) |
― |
通过本体前面开关进行设定 |
||
传输速度 |
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps |
||||
传输方式 |
全双工 |
RS-422A/RS-485 (4线式) : 全双工, RS-485 (2线式) : 半双工 |
|||
数据形式 |
起始位 |
1 位 |
|||
数据位 |
7 位 , 8 位 |
||||
停止位 |
1 位 , 2 位 |
||||
错误检测 |
奇偶校验 |
偶数 , 奇数 , 无 |
|||
RS/CS 流量控制 |
进行、不进行 |
― |
|||
端口 |
通信规格 |
RS-232C |
RS-422A/RS-485 (4线式), RS-485 (2线式) |
||
连接 |
D-Sub9针 |
欧式端子台(不可拆卸) |
|||
传输规格 |
传输距离 |
15m |
总延长在1200m以内*1 |
||
传输台数 |
1 台 |
32台*1 |
|||
显示 |
SD (橘黄色) , RD (橘黄色) |
||||
重量 |
约 30 g |
||||
*1 根据使用功能不同会出现差异。详情请参阅“KV Nano 系列 串行通信功能用户手册” |
端子台型 模拟输入和输出单元
型号 |
KV-N3AM |
|||
图像 |
|
|||
转换速度 |
80µs/ch*1 |
|||
转换 |
A/D 转换, D/A 转换 |
|||
点数 |
A/D 转换 : 2个(单端), D/A 转换 : 1 |
|||
转换精度 |
电压 |
无温度补偿 |
A/D 转换 : F.S.的±0.3% (@25°C±5°C), F.S.的±0.5% (@0 至 55°C), D/A 转换 : F.S.的±0.3% (@25°C±5°C), F.S.的±0.5% (@0 至 55°C) |
|
有温度补偿 |
A/D 转换 : F.S.的±0.3% (@25°C±5°C), D/A 转换 : F.S.的±0.3% (@25°C±5°C), F.S.的±0.5% (@0 至 55°C) |
|||
电流 |
无温度补偿 |
A/D 转换 : F.S.的±0.4% (@25°C±5°C), F.S.的±0.6% (@0 至 55°C), D/A 转换 : F.S.的±0.3% (@25°C±5°C), F.S.的±0.5% (@0 至 55°C) |
||
有温度补偿 |
A/D 转换 : F.S.的±0.4% (@25°C±5°C), D/A 转换 : F.S.的±0.3% (@25°C±5°C), F.S.的±0.5% (@0 至 55°C) |
|||
输入电阻 |
电压 |
A/D 转换 : 5Ω |
||
电流 |
A/D 转换 : 250Ω |
|||
绝对最大输入 |
电压 |
A/D 转换 : ±15V |
||
电流 |
A/D 转换 : ±30mA |
|||
绝缘方式 |
模拟量输入输出- CPU之间 |
绝缘(光电耦合器 , 变压器) |
||
A/D、D/A 转换单元 |
绝缘方式 |
模拟量输入- 输出之间 |
非绝缘 |
|
绝缘方式 |
模拟量输入ch 之间 |
A/D 转换 : 非绝缘 |
||
最小负载电阻 |
电压 |
D/A 转换 : 1kΩ |
||
最大负载电阻 |
电流 |
D/A 转换 : 600Ω |
||
内部消耗电流 |
120mA以下 |
|||
重量 |
200 g |
|||
*1 使用温度漂移补偿时,无论使用ch数量为多少,都要加上温度漂移补偿时间80µs。 |
连接器型 基本单元
型号 |
KV-NC32T |
|||
图像 |
|
|||
一般规格 |
电源电压 |
24 VDC (+10%/-15%) |
||
使用环境温度 |
0 至 55℃ (无冻结)*1 |
|||
使用环境湿度 |
5 至 95% RH (无冷凝) |
|||
使用环境 |
无严重尘埃,腐蚀性气体 |
|||
抗噪性 |
1500 Vp-p以上 脉冲宽度 1 µs、50 ns (基于干扰模拟器) 符合 IEC 规格标准 (IEC61000-4-2/3/4/6) |
|||
耐电压 |
1500 VAC 1 分钟内 电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间 |
|||
绝缘电阻 |
50 MΩ 以上 (500 VDC 兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间) |
|||
存放温度 |
-25 至 +75℃ |
|||
耐振动 |
间歇振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:3.5 mm*2 |
|
频率 9至150Hz |
加速度:9.8 m/s2*2 |
|||
连续振动时 |
频率 5至9Hz |
振幅:1.75 mm*2 |
||
频率 9至150Hz |
加速度:4.9 m/s2*2 |
|||
耐冲击性 |
加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X, Y, Z 各方向 2 次 |
|||
使用高度 |
海拔 2000 m 以下 |
|||
过电压类别 |
I |
|||
污染等级 |
2 |
|||
性能规格 |
运算控制方式 |
存储程序方式 |
||
输入输出控制方式 |
刷新方式 |
|||
程序语言 |
扩展梯形图 KV 脚本 助记符 |
|||
指令数量 |
基本指令: 81 种 182 个、应用指令: 39 种 56 个、运算指令: 123 种 311 个、扩展指令: 92 种 141 个 |
|||
指令执行速 |
基本指令:最小 50 ns、应用指令:最小 170 ns |
|||
程序容量 |
32 k 步 |
|||
I/O 单元最大安装数量 |
8 台 |
|||
最大 I/O 数 |
最多 256 点 (除基本单元外) |
|||
输入继电器/输出继电器/内部辅助继电器 |
R |
合计 9600 个 1 位 (R000 至 R59915) |
||
链路继电器 |
B |
8192 个 1 位 (B0 至 B1FFF) |
||
内部辅助继电器 |
MR |
9600 个 1 位 (MR000 至 MR59915) |
||
锁存继电器 |
LR |
3200 个 1 位 (LR000 至 LR19915) |
||
控制继电器 |
CR |
1440 个 1 位 (CR000 至 CR8915) |
||
计时器 |
T |
512 个 32 位 (T0 至 T511) |
||
计数器 |
C |
256 个 32 位 (C0 至 C255) |
||
数据存储器 |
DM |
32768 个 16 位 (DM0 至 DM32767) |
||
链接寄存器 |
W |
16384个 16 位 (W0 至 W3FFF) |
||
临时存储器 |
TM |
512 个 16 位 (TM0 至 TM511) |
||
高速计数器 |
CTH |
3 个 (CTH0 至 CTH2) |
||
高速计数比较器 |
CTC |
6 个 (CTC0 至 CTC5) |
||
变址寄存器 |
Z |
12 个 32 位 (Z01 至 Z12) |
||
控制存储器 |
CM |
9000 个 16 位 (CM0 至 CM8999) |
||
定位脉冲输出 |
3 轴 |
|||
基本单元输入输出 |
输入:16 点、输出:16 点 |
|||
软元件、注释 |
软元件注释 |
20000 个 |
||
标号 |
28000 个 |
|||
停电保持功能 |
程序存储器 |
闪存 ROM 可进行 1 万次改写 |
||
软元件 |
非挥发性 RAM*5 |
|||
时钟功能 |
±60 秒/月(@25℃) |
|||
自我诊断功能 |
CPU 异常、 RAM 异常、其他 |
|||
输入规格 |
继电器编号 |
通用输入:R000 至 R009 (10 个)、高速 A 相/B 相输入:R010 至 R015 (6 个) |
||
输入模式 |
24 VDC 输入 (集电极开路) |
|||
最大输入电压 |
26.4 VDC |
|||
额定输入电压 |
24 VDC (通用输入:5.3 mA、高速 A 相/B 相输入:6.5 mA*6) |
|||
最小 ON 电压 |
19 VDC |
|||
最大 OFF 电流 |
1.5 mA |
|||
公共点方式 |
全点/1 公共点 (1 端子) |
|||
电路延迟时间 |
通用输入: |
|||
输入时间常数 |
通常:10 ms、使用 HSP 指令时:10 µs |
|||
通过输入时间常数延迟 |
||||
响应频率 |
(高速输出) 单相:100 kHz 相位差:50 kHz 24 V ±10%、占空比 50% |
|||
输出规格 |
继电器编号 |
通用输出:R506 至 R515 (10 个)、高速输出:R500 至 R505 (6 个) |
||
输出形态 |
MOSFET(N-ch) |
|||
额定负载 |
30 VDC |
|||
OFF 时最大电压 |
30 VDC |
|||
OFF 时泄露电流 |
100 µA 以下 |
|||
ON 时残留电压 |
0.6 VDC 以下 |
|||
公共点方式 |
16 点/1 公共点 |
|||
ON/OFF 响应时间 |
通用输出: |
|||
过电流保护 |
对每个公共点进行保护*8 |
|||
输出频率 |
高速输出:100 kHz (负载 7 至 100 mA) |
|||
内置串行端口 |
端口 |
通信规格 |
RS-232C |
|
连接 |
模块式连接器 |
|||
传输规格 |
传输速度 |
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
||
传输方式 |
全双工 |
|||
数据形式 |
起始位 |
1 位 |
||
数据位 |
7 位、 8 位 |
|||
停止位 |
1 位、 2 位 |
|||
错误检测 |
奇偶校验 |
偶数、奇数、无 |
||
传输距离 |
15 m |
|||
传输台数 |
1 台 |
|||
显示 |
SD/RD 通用 |
|||
内部消耗电流 |
260 mA |
|||
重量 |
约 220 g |
|||
*1 规定为在控制面板内的单元中央下部 (30 mm) |
连接器型 扩展输入单元
型号 |
KV-NC16EX |
KV-NC32EX |
KV-NC16EXE |
|||
图像 |
|
|
|
|||
扩展输入单元 |
外部连接方式 |
连接器 |
欧式端子台 |
|||
输入点数 |
16 点 |
32 点 |
16 点 |
|||
输入端子 |
24 VDC 模式 , 5 VDC 模式 |
|||||
最大输入电压 |
26.4 VDC |
|||||
额定输入电压 |
24 VDC 模式 |
5.2 mA |
||||
5 VDC 模式 |
1 mA |
|||||
最小ON 电压 |
24 VDC 模式 |
19 V |
||||
5 VDC 模式 |
3.5 V |
|||||
最大OFF 电流 |
24 VDC 模式 |
1.5 mA |
||||
最大OFF 电压 |
5 VDC 模式 |
1.5 V |
||||
公共点方式 |
16 点/ 1 公共点 (2 端子)*1 |
32 点/ 1 公共点(2端子)*1 |
16 点/1 公共点 (16 端子) *2 |
|||
输入时间常数(4 级切换) |
输入时常数设定 |
OFF → ON:典型 |
25 µs : 10 µs |
|||
OFF → ON:最大 |
25 µs : 50 µs |
|||||
ON → OFF:典型 |
25 µs : 50 µs |
|||||
ON → OFF:最大 |
25µs : 150µs |
|||||
输入阻抗 |
4.4 kΩ |
|||||
内部消耗电流 |
20 mA 以下 |
|||||
重量 |
约 100 g |
约 110 g |
约 120 g |
|||
*1 KV-NC16EX、KV-NC32EX 的COM 有2 点,内部为通用。 |
连接器型 扩展输出单元
型号 |
KV-NC8ER |
KV-NC16ET |
KV-NC16ETP |
KV-NC32ET |
KV-NC32ETP |
KV-NC16ETE |
KV-NC16ETPE |
|||
图像 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
扩展输出单元 |
输出形态 |
继电器 |
MOSFET 输出 (有过电流保护功能)*2*3 |
MOSFET 输出 (有过电流保护功能)*7*3 |
MOSFET 输出 (有过电流保护功能)*2*3 |
|||||
外部连接方式 |
欧式端子台 |
连接器 |
欧式端子台 |
|||||||
额定负载 |
250 VAC / 30 VDC 2A |
30 VDC 0.2 A*4 |
30 VDC 0.2 A*9 |
|||||||
OFF 时泄露电流 |
― |
100 µA 以下 |
||||||||
ON 时残留电压 |
0.6 VDC 以下 |
|||||||||
ON 电阻 |
50mΩ以下 |
― |
||||||||
最小适用负载 |
― |
|||||||||
公共点方式 |
4 点/1 公共点 (4 端子) *1 |
16 点/1 公共点 (2 端子)*5*6 |
32 点/1 公共点 (2 端子)*5*8 |
16 点/1 公共点 (16 端子)*5*6 |
||||||
响应时间 |
OFF →ON |
10 ms 以下 |
100 µs 以下 (负载 1 mA 以上) |
|||||||
ON→OFF |
200 µs 以下 (负载 1 mA 以上) |
|||||||||
继电器寿命 |
电气性 10万 次以上 (20次/分) 机械性 2,000万 次以上 |
― |
||||||||
更换继电器 |
不可 |
|||||||||
内部消耗电流 |
70 mA 以下 |
30 mA 以下 |
50 mA 以下 |
30 mA 以下 |
||||||
重量 |
约 130 g |
约 100 g |
约 110 g |
约 120 g |
||||||
*1 KV-NC8ER 中的 C0、C1 各有 4 组,在内部短路。(C0 与 C1 各自独立。) |
连接器型 A/D、D/A 转换单元
型号 |
KV-NC4AD |
KV-NC2DA |
|||
图像 |
|
|
|||
转换速度 |
80µs/ch*1 |
80µs/CH |
|||
转换 |
A/D 转换 |
D/A 转换 |
|||
点数 |
4个(单端) |
2 |
|||
范围/分辨率 |
电压 |
–10 V 至+10 V |
1/8000 2.5mV |
||
0 至10 V |
1/4000 2.5mV |
||||
0 至5 V |
1/4000 1.25mV |
||||
1 至5 V |
1/3200 1.25mV |
||||
电流 |
0 至20 mA |
1/4000 5µA |
|||
4 至20 mA |
1/3200 5µA |
||||
转换精度 |
电压 |
无温度补偿 |
F.S.的±0.3% (@25°C±5°C) |
||
有温度补偿 |
F.S.的±0.3% (@0 至 55°C) |
F.S.的±0.3% (@25°C±5°C) |
|||
电流 |
无温度补偿 |
F.S.的±0.4% (@25°C±5°C) |
|||
有温度补偿 |
F.S.的±0.4% (@0 至 55°C) |
||||
输入电阻 |
电压 |
5MΩ |
― |
||
电流 |
250Ω |
||||
绝对最大输入 |
电压 |
±15V |
|||
电流 |
±30mA |
||||
绝缘方式 |
模拟量输入输出- CPU之间 |
绝缘(光电耦合器 , 变压器) |
|||
模拟量输入ch 之间 |
非绝缘 |
||||
最小负载电阻 |
电压 |
― |
1kΩ |
||
最大负载电阻 |
电流 |
600Ω |
|||
特殊功能 |
输入范围切换功能、 |
输出范围切换功能、输出数据补偿功能、 |
|||
*1 使用温度漂移补偿时,无论使用ch数量为多少,都要加上温度漂移补偿时间80µs。 |
连接器型 温度输入单元
型号 |
KV-NC4TP |
|||
图像 |
|
|||
温度输入单元 |
输入数 |
4点*1 |
||
输入 |
热电偶、白金测温电阻体 |
|||
输入范围 |
热电偶 |
K : -270.0至1372.0˚C |
||
白金测温电阻体 |
Pt100 : -200.0 ~ 850.0˚C |
|||
综合精度 |
热电偶 |
F.S.的±(0.2%+1°C) (@25°C±5°C) |
||
白金测温电阻体 |
F.S.的±0.2% (@25°C±5°C) |
|||
容许配线电阻值 |
白金测温电阻体 |
100Ω以下/1线 |
||
转换速度 |
125ms/ch |
|||
绝缘方式 |
输入端子-基本单元之间 : 光电耦合器、半导体继电器、 |
|||
特殊功能 |
通道跳过功能、 |
|||
内部消耗电流 |
40mA以下 |
|||
重量 |
约 110 g |
|||
*1 可在的各CH进行个别设定 |
连接器型 EtherNet/IP™单元
型号 |
KV-NC1EP |
|||
图像 |
|
|||
EtherNet/IP® 单元 (通信规格) |
CIP服务 |
循环通信 |
发送触发:输出到适配器 |
Cyclic |
最大恢复字数 |
8k字 |
|||
信息通信 |
Class3 (连接型):服务器 |
连接数 : 64*1 |
||
UCMM (非连接型):客户端 |
同时执行数 : 32 |
|||
UCMM (非连接型):服务器 |
同时执行数 : 96 |
|||
EtherNet/IP® 符合性测试 |
以CT10为基准 |
|||
内部消耗电流 |
90mA以下 |
|||
重量 |
约 110 g |
|||
*1 连同利用循环通信功能使用的连接数合计为 64 个。合计连接超出 64 个时,可保证 KV-NC1EP 正常工作的连接数仍为 64 个。 |
连接器型 串行通信适配器
型号 |
KV-NC10L |
KV-NC20L |
|||
图像 |
|
|
|||
传输规格 |
终端电阻(终端器) |
通过本体前面开关进行设定 |
|||
传输速度 |
1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200bps |
||||
传输方式 |
全双工 |
Port1 : 全双工 |
|||
数据形式 |
起始位 |
1 位 |
|||
数据位 |
7 位 , 8 位 |
||||
停止位 |
1 位 , 2 位 |
||||
错误检测 |
奇偶校验 |
偶数 , 奇数 , 无 |
|||
RS/CS 流量控制 |
进行、不进行 |
Port1 : 进行、不进行 |
|||
端口 |
通信规格 |
RS-232C |
Port 1 : RS-232C |
||
连接 |
D-Sub9针 |
Port1 : D-Sub9针 |
|||
传输规格 |
传输距离 |
15m |
Port1 : 15 m |
||
传输台数 |
1 台 |
Port1 : 1 |
|||
显示 |
SD (橘黄色) , RD (橘黄色) |
||||
重量 |
约 100 g |
约 110 g |
型号 |
KV-EP02 |
|||
图像 |
|
|||
一般规格 |
电源电压 |
24 VDC (+10 % / −15 %) |
||
使用环境温度 |
0 至 +55 ℃ (无冻结)*1*2 |
|||
使用环境湿度 |
5 至 95 % RH (无凝结)*1 |
|||
存放环境温度 |
−25 至 +75 ℃ |
|||
存放环境湿度 |
5 至 95 % RH (无凝结)*1 |
|||
使用环境 |
无大量尘埃、腐蚀性气体 |
|||
使用海拔 |
2,000 m 以下 |
|||
抗噪性 |
1,500 Vp-p 以上 脉宽 1 µs、50 ns (由干扰模拟器得出) |
|||
耐电压 |
1,500 VAC 1 分钟 电源端子与输入输出端子之间以及全部外部端子和外壳之间 |
|||
绝缘电阻 |
50 MΩ 以上 (500 VDC 兆欧表测量电源端子与输入端子之间以及全部外部端子和外壳之间) |
|||
耐振动 |
断续振动时 |
频率 5 至9 Hz |
DIN 导轨安装时:单振幅:3.5 mm*3 |
|
频率 9 至150 Hz |
DIN 导轨安装时:加速度:9.8 m/s2*3 |
|||
连续振动时 |
频率 5 至9 Hz |
DIN 导轨安装时:单振幅:1.75 mm*3 |
||
频率 9 至150 Hz |
DIN 导轨安装时:加速度:4.9 m/s2*3 |
|||
内部消耗电流 |
120 mA 以下*4 |
|||
耐冲击性 |
DIN 导轨安装时:加速度150 m/s2、作用时间11 ms、X、Y、Z 各方向3 次 |
|||
过电压类别 |
I |
|||
污染等级 |
2 |
|||
重量 |
约 130 g |
|||
性能规格 |
连接接口 |
RJ-45 8 极模块式连接器 x 2PORT |
||
传输速度 |
10BASE-T:10 Mbps、100BASE-TX:100 Mbps*5 |
|||
传输媒介 |
10BASE-T:3 类以上的 UTP 或STP (推荐STP) |
|||
最大集线器连接段数 |
10BASE-T:4、100BASE-TX:2*7 |
|||
最大电缆长度 |
100 m*8 |
|||
EtherNet/IP®规格 |
触发 |
Cyclic |
||
支持功能 |
隐式报文通信、显示报文通信 (Explicit 讯息通信)、支持UCMM 及Class3 |
|||
连接数 |
64 |
|||
RPI (通信周期) |
0.5 至10,000 ms (0.5 ms 单位) |
|||
符合性测试 |
遵循CT14 |
|||
*1 系统的保证范围。 |