内置显示器可编程逻辑控制器

Visual KV 系列

选择语言

型号

KV-10AR

KV-10AT

KV-16AR

KV-16AT

KV-24AR

KV-24AT

KV-40AR

KV-40AT

类型

AC电源型 基本单元

输入电源电压

基本单元

100至240VAC (±10%)

瞬间停止容许时间

不足40ms

一般技术参数

内部消耗电流 (24VDC换算值)

基本单元

100mA以下

80mA以下

120mA以下

90mA以下

140mA以下

100mA以下

180mA以下

120mA以下

扩展单元

KV-E4X 20mA以下 KV-E8X 25mA以下 KV-E16X 35mA以下 KV-E4T 25mA以下KV-E8T (P) 40mA以下 KV-E16T 60mA以下 KV-E4R 40mA以下 KV-E8R 70mA以下KV-E16TP 70mA以下 KV-E4XT (P) 30mA以下 KV-E4XR 45mA以下 KV-E16R 110mA以下

其他

操作面板 KV-D20 60mA以下KL链接适配器 KL-N10V 35mA以下制程遥控器 KZ-P3 65mA以下

环境耐性

环境温度

0至50°C (无冻结)、0至45°C (KZ-P3)

相对湿度

35至85% RH (无凝结)

保管周围温度

-20至70°C RH (无冻结)

一般规格

耐电压

1500VAC 1分钟内 (电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间)

抗噪性

1500Vp-p以上 脉冲宽1µs、50ns (通过噪声模拟器测量)以EN规格为标准 (EN61000-4-2/-3/-4/-6)

一般技术参数

抗震性

以JIS C0041为基准 150m/s2 (15G)、作用时间11ms、3轴方向各2次

重量

基本单元

约250 g

约240g

约300g

约280g

约350 g

约330g

约450g

约410g

绝缘电阻

50MΩ以上 (500VDC兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间)

环境耐性

使用环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

重量

扩展单元

KV-E4X 约80g KV-E8X 约100g KV-E16X 约130g KV-E4T 约80gKV-E8T (P) 约100g KV-E16T (P) 约130g KV-E4R 约100g KV-E8R 约130gKV-E16R 约190g KV-E4XT (P) 约100g KV-E4XR 约120g

其他

KZ-P3 约230g KV-D20 约160g KL-N10V 约80g

耐振动

间歇振动时

频率10至57Hz

振幅0.075mm*1

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率10至57Hz

振幅0.035mm*1

频率57至150Hz

加速度4.9 m/s2*1

*1 符合JIS B 3502、IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次80分钟

型号

KV-10DR

KV-10DT

KV-16DR

KV-16DT

KV-24DR

KV-24DT

KV-40DR

KV-40DT

类型

DC电源型 基本单元

输入电源电压

基本单元

24VDC (+10%、-20%)

瞬间停止容许时间

不足2ms

一般技术参数

内部消耗电流 (24VDC换算值)

基本单元

100mA以下

80mA以下

120mA以下

90mA以下

140mA以下

100mA以下

180mA以下

120mA以下

扩展单元

KV-E4X 20mA以下 KV-E8X 25mA以下 KV-E16X 35mA以下 KV-E4T 25mA以下KV-E8T (P) 40mA以下 KV-E16T 60mA以下 KV-E4R 40mA以下 KV-E8R 70mA以下KV-E16TP 70mA以下 KV-E4XT (P) 30mA以下 KV-E4XR 45mA以下 KV-E16R 110mA以下

其他

操作面板 KV-D20 60mA以下KL链接适配器 KL-N10V 35mA以下制程遥控器 KZ-P3 65mA以下

环境耐性

环境温度

0至50°C (无冻结)、0至45°C (KZ-P3)

相对湿度

35至85% RH (无凝结)

保管周围温度

-20至70°C RH (无冻结)

一般规格

耐电压

1500VAC 1分钟内 (电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间)

抗噪性

1500Vp-p以上 脉冲宽1µs、50ns (通过噪声模拟器测量)以EN规格为标准 (EN61000-4-2/-3/-4/-6)

一般技术参数

抗震性

以JIS C0041为基准 150m/s2 (15G)、作用时间11ms、3轴方向各2次

重量

基本单元

约150 g

约140g

约190g

约180g

约240g

约210 g

约330g

约280g

绝缘电阻

50MΩ以上 (500VDC兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间)

环境耐性

使用环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

重量

扩展单元

KV-E4X 约80g KV-E8X 约100g KV-E16X 约130g KV-E4T 约80gKV-E8T (P) 约100g KV-E16T (P) 约130g KV-E4R 约100g KV-E8R 约130gKV-E16R 约190g KV-E4XT (P) 约100g KV-E4XR 约120g

其他

KZ-P3 约230g KV-D20 约160g KL-N10V 约80g

耐振动

间歇振动时

频率10至57Hz

振幅0.075mm*1

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率10至57Hz

振幅0.035mm*1

频率57至150Hz

加速度4.9 m/s2*1

*1 符合JIS B 3502、IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次80分钟

型号

KV-10ATP

KV-16ATP

KV-24ATP

KV-40ATP

类型

AC电源型 基本单元

输入电源电压

基本单元

100至240VAC (±10%)

瞬间停止容许时间

不足40ms

一般技术参数

内部消耗电流 (24VDC换算值)

基本单元

85mA以下

100mA以下

105mA以下

130mA以下

扩展单元

KV-E4X 20mA以下 KV-E8X 25mA以下 KV-E16X 35mA以下 KV-E4T 25mA以下KV-E8T (P) 40mA以下 KV-E16T 60mA以下 KV-E4R 40mA以下 KV-E8R 70mA以下KV-E16TP 70mA以下 KV-E4XT (P) 30mA以下 KV-E4XR 45mA以下 KV-E16R 110mA以下

其他

操作面板 KV-D20 60mA以下KL链接适配器 KL-N10V 35mA以下制程遥控器 KZ-P3 65mA以下

环境耐性

环境温度

0至50°C (无冻结)、0至45°C (KZ-P3)

相对湿度

35至85% RH (无凝结)

保管周围温度

-20至70°C RH (无冻结)

一般规格

耐电压

1500VAC 1分钟内 (电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间)

抗噪性

1500Vp-p以上 脉冲宽1µs、50ns (通过噪声模拟器测量)以EN规格为标准 (EN61000-4-2/-3/-4/-6)

一般技术参数

抗震性

以JIS C0041为基准 150m/s2 (15G)、作用时间11ms、3轴方向各2次

重量

基本单元

约240g

约280g

约330g

约410g

绝缘电阻

50MΩ以上 (500VDC兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间)

环境耐性

使用环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

重量

扩展单元

KV-E4X 约80g KV-E8X 约100g KV-E16X 约130g KV-E4T 约80gKV-E8T (P) 约100g KV-E16T (P) 约130g KV-E4R 约100g KV-E8R 约130gKV-E16R 约190g KV-E4XT (P) 约100g KV-E4XR 约120g

其他

KZ-P3 约230g KV-D20 约160g KL-N10V 约80g

耐振动

间歇振动时

频率10至57Hz

振幅0.075mm*1

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率10至57Hz

振幅0.035mm*1

频率57至150Hz

加速度4.9 m/s2*1

*1 符合JIS B 3502、IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次80分钟

型号

KV-10DTP

KV-16DTP

KV-24DTP

KV-40DTP

类型

DC电源型 基本单元

输入电源电压

基本单元

24VDC (+10%、-20%)

瞬间停止容许时间

不足2ms

一般技术参数

内部消耗电流 (24VDC换算值)

基本单元

85mA以下

100mA以下

105mA以下

130mA以下

扩展单元

KV-E4X 20mA以下 KV-E8X 25mA以下 KV-E16X 35mA以下 KV-E4T 25mA以下KV-E8T (P) 40mA以下 KV-E16T 60mA以下 KV-E4R 40mA以下 KV-E8R 70mA以下KV-E16TP 70mA以下 KV-E4XT (P) 30mA以下 KV-E4XR 45mA以下 KV-E16R 110mA以下

其他

操作面板 KV-D20 60mA以下KL链接适配器 KL-N10V 35mA以下制程遥控器 KZ-P3 65mA以下

环境耐性

环境温度

0至50°C (无冻结)、0至45°C (KZ-P3)

相对湿度

35至85% RH (无凝结)

保管周围温度

-20至70°C RH (无冻结)

一般规格

耐电压

1500VAC 1分钟内 (电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间)

抗噪性

1500Vp-p以上 脉冲宽1µs、50ns (通过噪声模拟器测量)以EN规格为标准 (EN61000-4-2/-3/-4/-6)

一般技术参数

抗震性

以JIS C0041为基准 150m/s2 (15G)、作用时间11ms、3轴方向各2次

重量

基本单元

约140g

约180g

约210 g

约280g

绝缘电阻

50MΩ以上 (500VDC兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间)

环境耐性

使用环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

重量

扩展单元

KV-E4X 约80g KV-E8X 约100g KV-E16X 约130g KV-E4T 约80gKV-E8T (P) 约100g KV-E16T (P) 约130g KV-E4R 约100g KV-E8R 约130gKV-E16R 约190g KV-E4XT (P) 约100g KV-E4XR 约120g

其他

KZ-P3 约230g KV-D20 约160g KL-N10V 约80g

耐振动

间歇振动时

频率10至57Hz

振幅0.075mm*1

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率10至57Hz

振幅0.035mm*1

频率57至150Hz

加速度4.9 m/s2*1

*1 符合JIS B 3502、IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次80分钟

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)