|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
最高级别的基本性能 |
|
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
业界最薄、最轻 |
 |
| 将主体单元以及测量单元的结构发挥到了极至,实现业界最薄、最轻。在新增设备时可以减少操作盘的无用空间。另外,在使用过程中更换记录器时也不用担心空间不够。 |
 |
|
|
 |
可以更换的前面面板 |
 |
| 背光不亮或由于冲击导致前面面板损坏时,无需拆下机器,只需更换面板选配件即可,可以立即进行恢复。 |
 |
|
|
 |
环境性能 IP65 |
| 获得环境基准 IP65 审核。根据记录器的设置环境不同,有些可能暴露于油、灰尘、水份之下,而 TR-V 系列可以在这样的环境下进行使用。 |
 |
可以增设的测量单元 |
 |
| 输入部为可以每隔 8ch 进行增设的单元类型。可以根据使用的频段数量架构系统,避免空间的浪费。最多可以扩展到 10 个单元 · 80ch。 并且,购买后我们仍然会灵活的为贵公司提供设计变更服务。另外,测量单元不仅可以拆卸,而且其结构可以拆下端口台,可以减少设置、配线时间。 |
 |
|
|
 |
控制的输入输出 |
 |
| 输入 4ch、输出 8ch 的 I/O单元,最多可以增设、扩展到 4 个单元。 输入端口可以作为脉冲测量频段或者外部开始/ 停止等控制输入来使用。 |
 |
|
|
 |
|
 |
询价 |
| 我要询问TR-V系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|