|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
|
触摸型无纸记录器 (TR-V) 产品规格 |
规格支持的同级别中最佳性能。 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
| 主体 |
|
|
 |
1. 请使用本公司推荐的产品。
2. ModbusRTU 专用接口。
3. 连接最大可以连接的单元台数时的频段数以及点数。
4. 不能同时使用 ModbusTCP 与 ModbusRTU。
5. 只限关闭操作部护罩状态下的面板的面。
6. 不包含测量单元、I/O 单元 |
 |
| 系统环境 |
|
|
 |
对于 Windows 7/Vista,有 32 位或 64 位版本可供选择。
对于处理器的时钟频率,建议为1.7 GHz 以上。
Windows、Excel 是美国微软公司的注册商标。
购买 TR 时必须首先购买正版个人电脑。 |
 |
| TR-TH08 高精度温度电压测量单元 |
|
|
 |
1. 不包含基准接点补偿准确度。
2. 规定电流:1 mA
3. 连接台数为 4 台以下时的情况。
上述规格为 23℃ ±5℃、经过预热时间后进行零点调整时的值。 |
 |
| TR-C48 I/O 单元 |
|
|
 |
| 1. 出现电阻负荷时的情况。每个单元使用总计电流为 8 A 以下。 |
 |
| 合适规格 |
|
|
 |
| * 仅 TR-V1001/TR-V501。 |
 |
|
 |
询价 |
| 我要询问TR-V系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|