产品规格 多通道数据采集仪 NR-500 系列

接口模块

型号

NR-500

图像

类型

接口模块

输入

触发输入 TRG IN

电压输入10 至30 VDC 最小脉冲间隔2 ms 有效脉宽1 ms 以上

同步输入 SYNC IN

电压输入5 VDC ±10% 最小脉冲间隔20 μs 有效脉宽10 μs 以上

输出

触发输出 TRG OUT

NPN 集电极开路输出1 ch 最大电流100 mA(30 V 以下) 残余电压1 V 以下 单稳输出

耐电压

输入输出-USB/DC IN/ 系统总线间

1500 VAC(50/60 Hz)1 分钟

触发输入- 输出间

125 VAC(50/60 Hz)1 分钟

PC接口

USB

符合USB Revision2.0 全速(USB1.1 兼容)标准 一台PC 最多可同时连接4 台(通过ID 开关切换)

连续采集速度

最大100 kHz/ 采集通道数

测量模块连接台数

8 台模块以下(测量模块功率总计勿超过20 W)

测量模块间同步

±1 μs 以下*1

时间轴精度

±50 ppm(23° C ±3° C)

电源

NR-U5(专属AC 适配器)或USB 总线电源(NR-TH08、NR-C512、NR-EN16(无电源输出):连接一台时)

额定值

功率消耗

0.9 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0° C 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约 110 g( OP-51581 :NR-500 含5 极端子台)

*1 将NR-CA04 与其他类型的模块组合使用时,根据设定,高达40 ms 或1 个采样周期。

返回顶部

NR-500/NR-XR01 用AC 适配器

型号

NR-U5

图像

平均有效效率

87.75% 以上

低负载时效率(10%)

77.7% 以上

无负载时消耗功率

0.075 W 以下

输入

100 至240 VAC(50/60 Hz) 1.2 A

输出

7.6 VDC 4.0 A(30.4 W)

使用环境温度

0 至+40° C

使用环境湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约280 g

返回顶部

高精度温度电压测量模块

型号

NR-TH08*1

图像

类型

高精度温度电压测量模块

输入方式

浮空不平衡输入 CH 间、其他模块(计算机)-输入CH 间绝缘 热电阻CH 间不绝缘

通道数

输入8 ch*2

测量周期

最快采样周期100 ms(AD 积分时间2 ms)至1 h

AD 转换方式

ΔΣ 方式

AD 分辨率

24 bit

A/D 积分时间

2 ms、16.7 ms、20 ms

输入种类

电压 ±50 V、±10 V、±5 V、±1 V、±0.5 V、±0.1 V 热电偶K、J、E、T、R、S、B、N、C 
热电阻Pt100、JPt100 3 线式 规定电流1 mA

基准接点补偿

允许内部/ 外部切换(各模块分别设定,外部设定时为0° C)

基准接点补偿准确度

±0.7° C(23° C ±3° C,输入端子温度平衡时)

最大输入电压

±60 V (额定)

输入阻抗

热电偶/电压5V范围以下

10 MΩ 以上

电压50V、10V范围

约1 MΩ

耐电压

测量输入端子-系统母线之间

1500 VAC(50/60 Hz)1 分钟

测量输入端子相互之间

120 Vp-p AC/DC

输入信号源电阻

电压/热电偶

2 kΩ 以下

电阻温度计

单线10 Ω 以下(3 线均等)

热电偶熔断

在热电偶范围内检测到断线。接通约1 μA 的电流,检出断线

熔断检测周期

在测量周期进行检测

可测量范围

±50 V: -55.00 V 至+55.00 V
±10 V: -11.000 V 至+11.000 V
±5 V: -5.500 V 至+5.500 V
±1 V: -1.1000 V 至+1.1000 V
±500 mV: -550.0 mV 至+550.0 mV
±100 mV: -110.00 mV 至+110.00 mV
K: -100° C 至1372° C, -200° C 至-100° C*3
J: -100° C 至1200° C, -200° C 至-100° C*3
E: -100° C 至1000° C, -200° C 至-100° C*3
T: -100° C 至400° C, -200° C 至-100° C*3
N: 0° C 至1300° C*3
C: 1500° C 至2315° C, 0° C 至1500° C*3
R: 300° C 至1768° C, 0° C 至300° C*3
S: 300° C 至1768° C, 0° C 至300° C*3
B: 400° C 至600° C, 600° C 至1820° C*3
Pt100: -200° C 至660° C*4
JPt100: -200° C 至510° C*4

测量准确度(AD 积分时间16.7 ms、20 ms)

±50 V: ±0.05% of rdg ±2 digit
±10 V: ±0.05% of rdg ±2 digit
±5 V: ±0.05% of rdg ±2 digit
±1 V: ±0.05% of rdg ±2 digit
±500 mV: ±0.05% of rdg ±2 digit
±100 mV: ±0.05% of rdg ±2 digit
K: ±0.05% of rdg ±0.6° C, ±0.05% of rdg ±0.9° C*3
J: ±0.05% of rdg ±0.6° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
E: ±0.05% of rdg ±0.6° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
T: ±0.05% of rdg ±0.5° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
N: ±0.05% of rdg ±0.6° C*3
C: ±0.05% of rdg ±1.1° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
R: ±0.05% of rdg ±0.8° C, ±0.05% of rdg ±1.6° C*3
S: ±0.05% of rdg ±0.9° C, ±0.05% of rdg ±1.6° C*3
B: ±0.05% of rdg ±1.7° C, ±0.05% of rdg ±1.0° C*3
Pt100: ±0.1% of rdg ±0.3° C*4
JPt100: ±0.1% of rdg ±0.3° C*4

显示分辨率

±50 V: 10 mV
±10 V: 1 mV
±5 V: 1 mV
±1 V: 0.1 mV
±500 mV: 0.1 mV
±100 mV: 0.01 mV
K: 0.05 °C*3
J:0.05 °C*3
E: 0.05 °C*3
T: 0.01 °C*3
N: 0.05 °C*3
C: 0.05 °C*3
R: 0.05 °C*3
S: 0.05 °C*3
B: 0.05 °C*3
Pt100: 0.02 °C*4
JPt100: 0.02 °C*4

缓冲存储器

200 k 数据

预热时间

30 分钟以上*5

额定值

功率消耗

1.2 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0° C 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约 230 g( 包含 OP-51582 :NR-TH08端子台约 100 g)

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 最大加装时576 ch(连接72 台模块,使用NR-X100 时),64 ch(连接8 台模块,使用NR-500 时) 
*3 不包含基准接点补偿准确度。
*4 规定电流 1 mA
*5 加装5 台以上时为45 分钟以上

返回顶部

高速模拟量测量模块

型号

NR-HA08*1

图像

类型

高速模拟量测量模块

输入方式

单端输入/ 平衡差动输入选择
CH 间不绝缘、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘

通道数

单端8 ch*2(差动4 ch)/ 电流4 ch*3

测量周期

最快采样周期1 μs(1 MHz)至60 s

AD 转换方式

逐次比较法

AD 分辨率

14 bit

输入频率带宽

250 kHz(-3 dB typ)

输入阻抗

电压

1 MΩ ±1%

电流

250 Ω ±1%

耐电压

输入-系统总线间

300 VAC(50/60 Hz)1 分钟

输入种类

电压

±10 V、±5 V、±2.5 V、±1 V、±0.5 V、±0.25 V

电流

±20 mA

最大输入额定

电压范围

±30 V

电流范围

±30 mA

可测量范围

±10 V: -11.000 V 至 + 11.000 V
±5 V: -5.500 V 至 + 5.500 V
±2.5 V: -2.7500 V 至 + 2.7500 V
±1 V: -1.1000 V 至 + 1.1000 V
±500 mV: -550.0 mV 至 + 550.0 mV
±250 mV: -275.00 mV 至 + 275.00 mV
±20 mA: -22.000 mA 至 + 22.000 mA

测量准确度

零点准确度

±0.03% of F.S.

DC振幅准确度

±0.1% of F.S.(10 V/5 V/2.5 V/20 mA 范围 16 次平均时,1 V/0.5 V/0.25 V 范围 128 次平均时)

显示分辨率

±10 V: 1 mV
±5 V: 1 mV
±2.5 V: 0.1 mV
±1 V: 0.1 mV
±500 mV: 0.1 mV
±250 mV : 0.01 mV
±20 mA: 1 µA

缓冲存储器

4 M 数据*4

预热时间

15 分钟以上

额定值

功率消耗

3.3 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约150 g

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 使用电流输入时,电压输入高达4 ch 
*3 最大加装时432 ch(连接54 台模块,使用NR-X100 时),48 ch(连接6 台模块,使用NR-500 时)
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。

返回顶部

高速高电压测量模块

型号

NR-HV04*1

图像

类型

高速高电压测量模块

输入方式

绝缘单端输入 CH 间、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘

通道数

4 ch*2

测量周期

最快采样周期1 μs(1 MHz)至60 s

AD 转换方式

逐次比较法 各CH 同时采样

AD 分辨率

14 bit

输入频率带宽

250 kHz(-3 dB 以上)

输入种类

±1000 V、±500 V、±200 V、±100 V、±50 V、±20 V、±10 V、±5 V、±2 V

低通滤波器

PASS/7 Hz/500 Hz/50 kHz(-12 dB/oct)

最大输入电压

使用1:1 耐压探针OP-35409 时 1000 V peak 且700 Vrms 或700 V DC
使用1:1 耐压探针OP-84266 时 300 V DC + ACpeak 
使用10:1 耐压探针OP-71802 时 1000 V DC + ACpeak
直接输入时 60 V DC + Acpeak
*3

数字滤波器

平均次数1 次至128 次(自动选择)

耐电压

输入−系统总线/ 接地间

2200 VAC(50/60 Hz)1 分钟

连接器类型

绝缘型BNC 连接器

输入阻抗

1 MΩ ±1%、约30 pF

输入耦合

AC/DC/AC-RMS/DC-RMS

可测量范围

±1000 V: -1000.00 V 至+1000.00 V
±500 V: -550.00 V 至+550.00 V
±200 V: -220.00 V 至+220.00 V
±100 V: -110.000 V 至+110.000 V
±50 V: -55.000 V 至+55.000 V
±20 V: -22.000 V 至+22.000 V
±10 V: -11.0000 V 至+11.0000 V
±5 V: -5.5000 V 至+5.5000 V
±2 V: -2.2000 V 至+2.2000 V

测量准确度

±0.1% of F.S.

显示分辨率

±1000 V: 50 mV
±500 V: 20 mV
±200 V: 10 mV
±100 V: 5 mV
±50 V: 2 mV
±20 V: 1 mV
±10 V: 0.5 mV
±5 V: 0.2 mV
±2 V: 0.1 mV

缓冲存储器

16 M 数据*4

预热时间

30 分钟以上

RMS 测量功能

通道数

4 ch

准确度

正弦波:20 Hz 至1 kHz ±0.5% of F.S.
1 kHz 至20 kHz ±1.5% of F.S.
波峰系数4 以下 响应时间:500 ms

最大容许对地电压

使用1:1 耐压探针OP-35409 时 测量端子、GND 端子 300 Vrms(CAT Ⅱ)
使用1:1 耐压探针OP-84266 时 测量端子、GND 端子 300 Vrms(CAT Ⅱ)
使用10:1 耐压探针OP-71802 时 测量端子 700 Vrms(CAT Ⅱ)、GND 端子 300 Vrms(CAT Ⅱ)
直接输入时 测量端子、GND 端子 42.4 Vpeak 且30 Vrms 或60 V DC
*3

残余干扰电平

0.01% of F.S. LPF 500 Hz(200 μs/S,数字滤波器ON)时(typ.) 0.05% of F.S. LPF PASS 时(typ.)

运算功能

CH1-CH2  CH3-CH4 (使用运算功能时,单个CH 不可使用)

共模干扰抑制比

80 dB 以上 (DC 至60 Hz 时)(typ.)

额定值

功率消耗

3 W 以下

环境抗耐性

绝缘电阻

500 VDC 10 MΩ 以上

环境温度

0 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约270 g

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 最大加装时216 ch(连接54 台模块,使用NR-X100 时),24 ch(连接6 台模块,使用NR-500 时)
*3 频率40 kHz 以下时
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。

返回顶部

应变测量模块

型号

NR-ST04*1*2

图像

类型

应变测量模块

输入方式

平衡差动输入 CH 间不绝缘、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘

通道数

4 ch*3

测量周期

最快采样周期20 μs(50 kHz)至60 s

AD 转换方式

逐次比较法 各CH 同时采样

AD 分辨率

16 bit

输入频率带宽

DC 至5 kHz(-3 dB)

最大输入额定

±1.0 V

耐电压

输入−系统总线/ 接地间

1500 VAC(50/60 Hz)1 分钟

输入阻抗

1 MΩ 以上

输入种类

电压输入

±2 mV、±5 mV、±10 mV、±20 mV、±50 mV

应变输入

±1000 μST、±2000 μST、±5000 μST、±10000 μST、±20000 μST

可测量范围

±50 mV: -55.00 mV 至+55.00 mV
±20 mV: -22.000 mV 至+22.000 mV
±10 mV: -11.000 mV 至+11.000 mV
±5 mV: -5.500 mV 至+5.500 mV
±2 mV: -2.2000 mV 至+2.2000 mV
±20000 μST: -22000 μST 至+22000 μST
±10000 μST: -11000.0 μST 至+11000.0 μST
±5000 μS: -5500.00 μST 至+5500.00 μST
±2000 μST: -2200.0 μST 至+2200.0 μST
±1000 μST: -1100.00 μST 至+1100.00 μST

测量准确度

增益准确度

±0.2% of F.S.( 低通滤波器 8 Hz 平均20 次 采样 50 Hz时)

显示分辨率

±50 mV: 10 μV
±20 mV: 1 μV
±10 mV: 1 μV
±5 mV: 1 μV
±2 mV: 0.1 μV
±20000 μST: 1 μST
±10000 μST: 0.5 μST
±5000 μS: 0.25 μST
±2000 μST: 0.1 μST
±1000 μST: 0.05 μST

缓冲存储器

4 M 数据*4

预热时间

30 分钟以上

适用应变片电阻值

1/4 桥法 / 半桥法 120 Ω(350 Ω 必须外接电桥盒)
全桥法 120 Ω 至1 kΩ

外加电压

DC2 V(±0.4%)

平衡调整

系统

电子式平衡调整(自动平衡)

平衡调整准确度

±0. 1% of F.S.(低通滤波器8 Hz 平均20 次 采样50 Hz 时)

平衡调整范围

±29000 μST(应变输入时) ±29 mV(电压输入时)

应变系数

固定为2.0

低通滤波器

屏蔽频率

自动、5 k、3.5 k(3 k)、2 k(1.5 k)、1k( 750)、500(370)、250(200)、120(100)、60(50)、30(25)、15(12)、8(6)、4(3) Hz
( )内为20 kHz 采样时

衰减特性

五阶贝塞尔滤波器 -30 dB/oct

零点稳定度

温度特性

±2 μST/° C、±2 μV/° C*5

经时变化

±1.5 μST/8 h、±3 μV/8 h*5

增益稳定度

温度特性

±0.05% of F.S./° C*5

经时变化

±0.3% of F.S./8 h*5

共模干扰抑制比

80 dB 以上(DC 至60 Hz)

额定值

功率消耗

3.0 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约230 g(包含2 个OP-51584 :NR-ST04 10 极端子台)

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成自动平衡时的值。
*2 ST 为应变,μ 为10-6。
*3 最大加装时216 ch(连接54 台模块,使用NR-X100 时),24 ch(连接6 台模块,使用NR-500 时)
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。
*5 不包含内置电桥电阻的温度特性和经时变化。(内置电桥电阻稳定度:±5 ppm/° C 以下 ±50 ppm/ 年)

返回顶部

加速度测量模块

型号

NR-CA04*1

图像

类型

加速度测量模块

输入方式

电荷输出型传感器输入/ 单端输入 CH 间不绝缘、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘/ 不绝缘切换

通道数

4 ch*2

测量周期

最快采样周期10 μs(100 kHz)至60 s

AD 转换方式

ΔΣ 方式 各CH 同时采样

AD 分辨率

24 bit

低通滤波器

PASS/100 Hz/1 kHz/10 kHz(-12 dB/oct)

最大输入额定

±25 V

最大输入电荷

±50,000 pC

耐电压

输入−系统总线/ 接地间

300 VAC(50/60 Hz)1 分钟

连接器类型

电荷输出型传感器输入:微型(#10-32UNF)/ 电压输入、电压输出型(前置放大器内置型)
传感器输入:非绝缘BNC 连接器

输入阻抗

100 kΩ±1%、约38 pF

输入种类

传感器输入

±50000 m/s2、±20000 m/s2、±10000 m/s2、±5000 m/s2、±2000 m/s2、 ±1000 m/s2、±500 m/s2、±200 m/s2、±100 m/s2
±50.0 m/s2、 ±20.0 m/s2、±10.0 m/s2、±5.00 m/s2、±2.00 m/s2、±1.00 m/s2( 加速度(单位设定 m/s2)时)

电压输入

±10 V、±5 V、±2 V、±1 V、±500 mV、±200 mV、±100 mV、±50 mV

输入耦合

传感器输入

电荷输出型/ 电压输出型(前置放大器内置型)/ 电荷输出型-RMS/ 电压输出型(前置放大器内置型)-RMS

电压输入

AC/DC/AC-RMS/DC-RMS

输入频率带宽

电荷输出型

1.5 Hz(-3 dB typ)至45 kHz(±0.5 dB)

电压输出型(前置放大器内置型)AC/AC-RMS

1.0 Hz(-3 dB typ)至45 kHz(±0.5 dB)

DC/DC-RMS

DC 至45 kHz(±0.5 dB)

测量准确度

电荷输出型

±0.9% of F.S. [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 20 pC 时

电压输出型(前置放大器内置型)

±0.25% of F.S. [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 200 mV 时

电压

±10 V 至±100 mV 范围:±0.1% of F.S.
±50 mV 范围:±0.15% of F.S.

测量范围

±10 V

可测量范围: -11.0000 V 至+11.0000 V, 显示分辨率: 0.5 mV*3

±5 V

可测量范围: -5.5000 V 至+5.5000 V, 显示分辨率: 0.2 mV*3

±2 V

可测量范围: -2.2000 V 至+2.2000 V, 显示分辨率: 100 μV*3

±1 V

可测量范围: -1.1000 V 至+1.1000 V, 显示分辨率: 50 μV*3

±500 mV

可测量范围: -550.00 mV 至+550.00 mV, 显示分辨率: 20 μV*3

±200 mV

可测量范围: -220.00 mV 至+220.00 mV, 显示分辨率: 10 μV*3

±100 mV

可测量范围: -110.000 mV 至+110.000 mV, 显示分辨率: 5 μV*3

±50 mV

可测量范围: -55.000 mV 至+55.000 mV, 显示分辨率: 2 μV*3

±50000 m/s2

可测量范围: -55000 m/s2 至+55000 m/s2, 显示分辨率: 2 m/s2*3

±20000 m/s2

可测量范围: -22000 m/s2 至+22000 m/s2, 显示分辨率: 1 m/s2*3

±10000 m/s2

可测量范围: -11000 m/s2 至+11000 m/s2, 显示分辨率: 0.5 m/s2*3

±5000 m/s2

可测量范围: -5500 m/s2 至+5500 m/s2, 显示分辨率: 0.2 m/s2*3

±2000 m/s2

可测量范围:-2200 m/s2 至+2200 m/s2, 显示分辨率: 0.1 m/s2*3

±1000 m/s2

可测量范围: -1100 m/s2 至+1100 m/s2, 显示分辨率: 0.05 m/s2*3

±500 m/s2

可测量范围: -550 m/s2 至+550 m/s2, 显示分辨率: 0.02 m/s2*3

±200 m/s2

可测量范围: -220 m/s2 至+220 m/s2, 显示分辨率: 0.01 m/s2*3

±100 m/s2

可测量范围: -110 m/s2 至+110 m/s2, 显示分辨率: 0.005 m/s2*3

±50 m/s2

可测量范围: -55 m/s2 至+55 m/s2, 显示分辨率: 0.002 m/s2*3

±20 m/s2

可测量范围: -22 m/s2 至+22 m/s2, 显示分辨率: 0.001 m/s2*3

±10 m/s2

可测量范围: -11 m/s2 至+11 m/s2, 显示分辨率: 0.0005 m/s2*3

±5 m/s2

可测量范围: -5.5 m/s2 至+5.5 m/s2, 显示分辨率: 0.0002 m/s2*3

±2 m/s2

可测量范围: -2.2 m/s2 至+2.2 m/s2, 显示分辨率: 0.0001 m/s2*3

±1 m/s2

可测量范围: -1.1 m/s2 至+1.1 m/s2, 显示分辨率: 0.00005 m/s2*3

缓冲存储器

16 M 数据*4

预热时间

30 分钟以上*5

运算功能

一重积分(速度转换)、二重积分(位移转换)

传感器输入灵敏度设定范围

电荷输出型

0.01000 pC/(m/s2)至999.9 pC/(m/s2

电压输出型 (前置放大器内置型)

0.01000 mV/(m/s2)至999.9 mV/(m/s2

抗混叠滤波器

fc= 采样频率 × 49% -100 dB at 采样频率
* 采样频率1 kS/s 以上时

共模干扰抑制比

80 dB 以上(DC 至60 Hz 时)(typ.)

串扰噪声抑制比

100 dB 以上(typ.)

高通滤波器

PASS/10 Hz(-12 dB/oct)

断线检测功能

有(仅限电压输出型(前置放大器内置型))

断线检测周期

约200 ms

RMS 振幅准确度

正弦波:20 Hz 至1 kHz ±0.5% of F.S.
波峰系数4 以下 响应时间:2600 ms

残余干扰电平

电荷输出型

±0.01% of F.S.(typ.) [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 50 pC 时
低通滤波器 1 kHz 时

电压输出型(前置放大器内置型)

±0.05% of F.S.(typ.) [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 200 mV 时
低通滤波器 1 kHz 时

电压

10 V 至200 mV 范围:±0.01% of F.S.(typ.)
100 mV/50 mV 范围:±0.02% of F.S.(typ.) 低通滤波器1 kHz 时

传感器供应电源

22 V ±10%/4 mA ±20%

TEDS信息

传感器信息读取

额定值

功率消耗

3.8 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约270 g

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 最大加装时180 ch(连接45 台模块,使用NR-X100 时),20 ch(连接5 台模块,使用NR-500 时)
*3 传感器输入、加速度(单位设定m/s2)时 
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。
*5 测量范围±50 mV/±100 mV 时为60 分钟以上

返回顶部

CAN 数据采集模块

型号

NR-C512*1

图像

协议

适用协议

CAN Ver2.0B

支持物理层

High speed :ISO11898
Single wire :SAE J2411

通信速度

High speed :60 kbps 至1 Mbps
Single wire :20 kbps 至83.3 kbps

端口

端口数

1 个端口*2

形状

D-sub9 针 公

最大信息数/最大信号数

128 信息/ 端口、512 信号(ch)/ 端口

采集周期

最快采样周期200 μs

CAN 总线用电源

High speed :由内部供应5 V
Single wire :需要外部电源+6.5 至+18 V 100 mA

内置终端电阻

High speed :120 Ω × 2 点(可通过DIP 开关选择有无)
Single wire :9.1 kΩ

手动收发

指定信息ID、数据发送、接收

耐电压

测量输入端子-系统母线之间

300 VAC(50/60 Hz)1 分钟

额定值

功率消耗

1.6 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0° C 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约150 g

*1 High speed 和Single wire 无法同时使用。
*2 最大加装时8 个端口(连接8 台模块,使用 NR-X100 时),4 个端口(连接4 台模块,使用NR-500 时)。
每组NR-X100 和NR-XR01 最多可连接4 台模块(由5 台以上的NR-XR01 构成时,每组最多可连接2 台模块),所有组合计最多8 台模块。

返回顶部