产品规格 多通道数据采集仪 NR-X 系列

主控数据采集模块

型号

NR-X100

图像

主机缓冲存储器容量

50 M 数据*1

扩展存储器

SD 卡(SD/SDHC)*2

PC 接口

USB

USB mini B 连接器,符合USB2.0 Hi speed 标准 一台PC 最多可同时与4 台设备进行USB 连接(通过ID 开关切换)

Ethernet

RJ-45 连接器,100Base-TX(支持AUTO MDI/MDIX)*3

无线LAN

使用专属无线LAN 模块NR-XW1 连接 IEEE802.11b/g/n*3

网络功能

FTP 客户端功能、FTP 服务器功能、SNTP 客户端功能

显示、操作

连接专属控制面板NR-XCP30 进行操作,或连接PC 通过WAVE LOGGER X 进行操作

扩展远程模块连接

远程连接专属连接器 × 2(远程OUT A 端口、B 端口)
最多可连接8 台远程模块NR-XR01 进行模块扩展(通过远程模块电缆连接)

测量模块 连接台数

主站数据采集模块组

最多8 台模块*4

连接远程模块时合计

最多72 台模块*5

连续采集 速度

主站数据采集模块组

最大100 kHz/ 采集通道数*6

连接远程模块时合计

最大500 kHz/ 采集通道数*6*7

模块间同步

主站数据采集模块组 测量模块间

±1 μs 以下*8

主站数据采集模块- 各远程 模块/ 耐环境测量模块间

时间轴精度

±50 ppm(23° C ±3° C)各个远程组之间使用同一时间,并且可以与SNTP 服务器时间同步

同步触发 输入( SYNC 输入)

功能规格

・作为外部触发输入(标准模式)及同步采集输入(记录模式)使用
・支持无电压(有接点/ 无接点)/ 电压输入,下降沿输入 ・与系统总线不绝缘

输入规格

・无电压输入时:ON 电压1.0 V 以下(短路电流1 mA typ)、OFF 电流0.1 mA 以下
・电压输入时:ON 电压(Lo)1.0 V 以下、OFF 电压(Hi)2.4 V 以上、最大输入电压6 V

控制输入

共通规格

・输入形式:双向电压输入 ・最大额定值:30 VDC、最小ON 电压:10 VDC、最大OFF 电流:0.2 mA 
・输入—系统总线间绝缘(500 VDC/1 分钟)

个别规格

・外部触发输入(TRG IN):边沿输入 ・采集开始/ 停止输入(START IN):电平输入(仅当外部控制模式时有效)
・自动平衡输入(BAL):边沿输入(仅当外部控制模式时有效)
・程序选择输入0 至3(PROG IN0 至3):电平输入(仅当外部控制模式时有效)

控制输出

共通规格

・输出形式:光电MOS 继电器输出 ・最大额定值:36 VDC、输出电流50 mA 以下(9 点合计300 mA 以下)
・OFF 时泄露电流:0.1 mA 以下、ON 时残余电压:1 V 以下 ・输出—系统总线间绝缘(500 VDC/1 分钟)

个别规格

・触发输出(TRG OUT):N.O. 输出、单稳输出 ・系统错误输出(SYS ERR):N.C. 输出 ・报警输出(ALARM):N.O. 输出
・判断输出1 至4(OUT1 至4):N.O. 输出 ・准备就绪输出(READY):N.O. 输出

电源

・专属AC 适配器NR-XU1、或9 V 至36 VDC(包含纹波)/ 最大72 W(连接到DC 电源端子台。9 V 时8.0 A 以下,24 V 时3.0 A 以下,36 V 时2.0 A 以下)
・可以连接专属电池电源模块NR-XU15 通过电池供电

电源

消耗功率

8.4 W 以下(连接模块除外)

环境抗耐性

环境温度

0° C 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约490 g(包含OP-88512 :NR-X100 I/O 端子台约10 g)

*1 电源OFF 时,不会备份数据。NR-X100 及NR-XR01 各组的可用缓冲存储器限制为25 M 数据。
*2 请使用基恩士推荐品(CA-SD4G :4 GB、CA-SD16G: 16 GB)。如果使用基恩士推荐品以外的产品,连续采集时可能就无法及时将数据保存到SD 卡中。
*3 无法同时使用有线LAN 和无线LAN。通过计算机(WAVE LOGGER X 软件)采集时,请使用有线LAN 进行仅包含NR-X100 和计算机的本地连接。局域网连接或无线LAN 连接时,可能会由于网络负载或无线LAN 通信状况造成传输速度下降,从而导致计算机停止采集。通过使用主机自动保存功能,即使计算机停止采集,也能将数据保存在主机SD 卡中。
*4 可在所连接测量模块合计消耗功率为20 W 以下的条件下使用。
*5 当AC 适配器未连接远程模块时,可在系统所使用测量模块、远程模块以及耐环境测量模块合计功率为50 W 以下的条件下使用。 
*6 通过计算机进行采集时,取决于计算机的配置。测试条件:OS Windows 10 pro(64 bit)、CPU 3.70 GHz、内存16.0 GB,USB 连接时:连接一台NR-X100(无其他USB 设备),Ethernet 连接时:NR-X100 与计算机一对一连接。在预装了OS 的状态下只启动WAVE LOGGER X,执行标准模式、标准格式保存时。Windows 是美国微软公司在美国及其他国家的注册商标或商标。
*7 主站数据采集模块和每组远程模块的限制为最大100 kHz/ 采集通道数。远程模块的数量为5 台以上时,每组远程模块为最大50 kHz/ 采集通道数。
*8 采样周期及采样时机受所连接测量模块的限制。将NR-CA04 与其他类型的模块组合使用时,根据设定,NR-CA04 与其他类型的模块之间会出现采样延迟时间。

返回顶部

NR-X 用远程模块

型号

NR-XR01

图像

扩展远程连接

远程连接专属输入端口 × 1(远程IN)、输出端口 × 1(远程OUT)
使用远程模块电缆连接主站数据采集模块NR-X100 或其他远程模块NR-XR01
可对多台远程模块进行菊花链连接*1

测量模块连接台数

最多8 台模块*2

连续采集速度

最大100 kHz/ 采集通道数*3

测量模块间同步

±1 μs 以下*4

电源

由专属AC 适配器NR-U5 或主站数据采集模块NR-X100 供电(无需AC 适配器即可运行)

电源

消耗功率

约2.9 W

环境抗耐性

环境温度

0° C 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约210 g

*1 远程模块电缆可连接远程延长电缆进行延长。系统使用的远程电缆总长请控制在100 m 以下。主站数据采集模块—远程模块间、各远程模块之间的距离请控制在60 m 以下。
*2 可在所连接测量模块合计功率为 20 W 以下的条件下使用。但是,远程模块未连接AC 适配器NR-U5 时,应为10 W 以下。可以作为系统连接的测量模块和远程模块台数会受到系统构成的限制。有关限制,请参阅主站数据采集模块的测量模块连接台数一项。
*3 连续采集速度会受到系统构成的限制。有关限制,请参阅主站数据采集模块的连续采集速度一项。
*4 采样周期和时机会受到所连接测量模块的限制。将NR-CA04 与其他类型的模块组合使用时,根据设定,NR-CA04 与其他类型的模块之间会出现采样延迟时间。

返回顶部

高精度温度电压测量模块

型号

NR-TH08*1

图像

类型

高精度温度电压测量模块

输入方式

浮空不平衡输入 CH 间、其他模块(计算机)-输入CH 间绝缘 热电阻CH 间不绝缘

通道数

输入8 ch*2

测量周期

最快采样周期100 ms(AD 积分时间2 ms)至1 h

AD 转换方式

ΔΣ 方式

AD 分辨率

24 bit

A/D 积分时间

2 ms、16.7 ms、20 ms

输入种类

电压 ±50 V、±10 V、±5 V、±1 V、±0.5 V、±0.1 V 热电偶K、J、E、T、R、S、B、N、C 
热电阻Pt100、JPt100 3 线式 规定电流1 mA

基准接点补偿

允许内部/ 外部切换(各模块分别设定,外部设定时为0° C)

基准接点补偿准确度

±0.7° C(23° C ±3° C,输入端子温度平衡时)

最大输入电压

±60 V (额定)

输入阻抗

热电偶/电压5V范围以下

10 MΩ 以上

电压50V、10V范围

约1 MΩ

耐电压

测量输入端子-系统母线之间

1500 VAC(50/60 Hz)1 分钟

测量输入端子相互之间

120 Vp-p AC/DC

输入信号源电阻

电压/热电偶

2 kΩ 以下

电阻温度计

单线10 Ω 以下(3 线均等)

热电偶熔断

在热电偶范围内检测到断线。接通约1 μA 的电流,检出断线

熔断检测周期

在测量周期进行检测

可测量范围

±50 V: -55.00 V 至+55.00 V
±10 V: -11.000 V 至+11.000 V
±5 V: -5.500 V 至+5.500 V
±1 V: -1.1000 V 至+1.1000 V
±500 mV: -550.0 mV 至+550.0 mV
±100 mV: -110.00 mV 至+110.00 mV
K: -100° C 至1372° C, -200° C 至-100° C*3
J: -100° C 至1200° C, -200° C 至-100° C*3
E: -100° C 至1000° C, -200° C 至-100° C*3
T: -100° C 至400° C, -200° C 至-100° C*3
N: 0° C 至1300° C*3
C: 1500° C 至2315° C, 0° C 至1500° C*3
R: 300° C 至1768° C, 0° C 至300° C*3
S: 300° C 至1768° C, 0° C 至300° C*3
B: 400° C 至600° C, 600° C 至1820° C*3
Pt100: -200° C 至660° C*4
JPt100: -200° C 至510° C*4

测量准确度(AD 积分时间16.7 ms、20 ms)

±50 V: ±0.05% of rdg ±2 digit
±10 V: ±0.05% of rdg ±2 digit
±5 V: ±0.05% of rdg ±2 digit
±1 V: ±0.05% of rdg ±2 digit
±500 mV: ±0.05% of rdg ±2 digit
±100 mV: ±0.05% of rdg ±2 digit
K: ±0.05% of rdg ±0.6° C, ±0.05% of rdg ±0.9° C*3
J: ±0.05% of rdg ±0.6° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
E: ±0.05% of rdg ±0.6° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
T: ±0.05% of rdg ±0.5° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
N: ±0.05% of rdg ±0.6° C*3
C: ±0.05% of rdg ±1.1° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
R: ±0.05% of rdg ±0.8° C, ±0.05% of rdg ±1.6° C*3
S: ±0.05% of rdg ±0.9° C, ±0.05% of rdg ±1.6° C*3
B: ±0.05% of rdg ±1.7° C, ±0.05% of rdg ±1.0° C*3
Pt100: ±0.1% of rdg ±0.3° C*4
JPt100: ±0.1% of rdg ±0.3° C*4

显示分辨率

±50 V: 10 mV
±10 V: 1 mV
±5 V: 1 mV
±1 V: 0.1 mV
±500 mV: 0.1 mV
±100 mV: 0.01 mV
K: 0.05 °C*3
J:0.05 °C*3
E: 0.05 °C*3
T: 0.01 °C*3
N: 0.05 °C*3
C: 0.05 °C*3
R: 0.05 °C*3
S: 0.05 °C*3
B: 0.05 °C*3
Pt100: 0.02 °C*4
JPt100: 0.02 °C*4

缓冲存储器

200 k 数据

预热时间

30 分钟以上*5

额定值

功率消耗

1.2 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0° C 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约 230 g( 包含 OP-51582 :NR-TH08端子台约 100 g)

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 最大加装时576 ch(连接72 台模块,使用NR-X100 时),64 ch(连接8 台模块,使用NR-500 时) 
*3 不包含基准接点补偿准确度。
*4 规定电流 1 mA
*5 加装5 台以上时为45 分钟以上

返回顶部

高速模拟量测量模块

型号

NR-HA08*1

图像

类型

高速模拟量测量模块

输入方式

单端输入/ 平衡差动输入选择
CH 间不绝缘、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘

通道数

单端8 ch*2(差动4 ch)/ 电流4 ch*3

测量周期

最快采样周期1 μs(1 MHz)至60 s

AD 转换方式

逐次比较法

AD 分辨率

14 bit

输入频率带宽

250 kHz(-3 dB typ)

输入阻抗

电压

1 MΩ ±1%

电流

250 Ω ±1%

耐电压

输入-系统总线间

300 VAC(50/60 Hz)1 分钟

输入种类

电压

±10 V、±5 V、±2.5 V、±1 V、±0.5 V、±0.25 V

电流

±20 mA

最大输入额定

电压范围

±30 V

电流范围

±30 mA

可测量范围

±10 V: -11.000 V 至 + 11.000 V
±5 V: -5.500 V 至 + 5.500 V
±2.5 V: -2.7500 V 至 + 2.7500 V
±1 V: -1.1000 V 至 + 1.1000 V
±500 mV: -550.0 mV 至 + 550.0 mV
±250 mV: -275.00 mV 至 + 275.00 mV
±20 mA: -22.000 mA 至 + 22.000 mA

测量准确度

零点准确度

±0.03% of F.S.

DC振幅准确度

±0.1% of F.S.(10 V/5 V/2.5 V/20 mA 范围 16 次平均时,1 V/0.5 V/0.25 V 范围 128 次平均时)

显示分辨率

±10 V: 1 mV
±5 V: 1 mV
±2.5 V: 0.1 mV
±1 V: 0.1 mV
±500 mV: 0.1 mV
±250 mV : 0.01 mV
±20 mA: 1 µA

缓冲存储器

4 M 数据*4

预热时间

15 分钟以上

额定值

功率消耗

3.3 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约150 g

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 使用电流输入时,电压输入高达4 ch 
*3 最大加装时432 ch(连接54 台模块,使用NR-X100 时),48 ch(连接6 台模块,使用NR-500 时)
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。

返回顶部

高精度温度测量模块(热电偶连接器型)

型号

NR-TH08P*1

图像

输入方式

浮空不平衡输入 CH 间、其他模块(计算机)-输入间绝缘

通道数

输入8 ch*2

测量周期

最快采样周期100 ms(AD 积分时间2 ms)至1 h

AD 转换方式

ΔΣ 方式

AD 分辨率

24 bit

A/D 积分时间

2 ms、16.7 ms、20 ms

输入种类

热电偶 K、J、E、T、R、S、B、N、C

基准接点补偿

允许内部/ 外部切换(各模块分别设定,外部设定时为0° C)

基准接点补偿准确度

±0.5° C(23° C ±3° C,输入端子温度平衡时)

最大输入电压

±60 V(额定)

输入阻抗

10 MΩ 以上

耐电压

测量输入端子-系统母线之间

1500 VAC(50/60 Hz)1 分钟

测量输入端子相互之间

120 Vp-p AC/DC

输入连接器

微型热电偶连接器(通用Cu/Cu 型) × 8 个端口

输入信号源电阻

2 kΩ 以下

热电偶熔断

可检测断线。接通约1 μA 的电流,检出断线

熔断检测周期

在测量周期进行检测

可测量范围

K: -100° C 至1372° C, -200° C 至-100° C*3
J: -100° C 至1200° C, -200° C 至-100° C*3
E: -100° C 至1000° C, -200° C 至-100° C*3
T: -100° C 至400° C, -200° C 至-100° C*3
N: 0° C 至1300° C*3
C: 1500° C 至2315° C, 0° C 至1500° C*3
R: 300° C 至1768° C, 0° C 至300° C*3
S: 300° C 至1768° C, 0° C 至300° C*3
B: 400° C 至600° C, 600° C 至1820° C*3

测量准确度(AD 积分时间16.7 ms、20 ms)

K: ±0.05% of rdg ±0.6° C, ±0.05% of rdg ±0.9° C*3
J: ±0.05% of rdg ±0.6° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
E: ±0.05% of rdg ±0.6° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
T: ±0.05% of rdg ±0.5° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
N: ±0.05% of rdg ±0.6° C*3
C: ±0.05% of rdg ±1.1° C, ±0.05% of rdg ±0.8° C*3
R: ±0.05% of rdg ±0.8° C, ±0.05% of rdg ±1.6° C*3
S: ±0.05% of rdg ±0.9° C, ±0.05% of rdg ±1.6° C*3
B: ±0.05% of rdg ±1.7° C, ±0.05% of rdg ±1.0° C*3

显示分辨率

K: 0.05° C*3
J: 0.05° C*3
E: 0.05° C*3
T: 0.01° C*3
N: 0.05° C*3
C: 0.05° C*3
R: 0.05° C*3
S: 0.05° C*3
B: 0.05° C*3

缓冲存储器

200 k 数据

预热时间

30 分钟以上*4

电源

消耗功率

1.2 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0° C 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约 250 g( OP-88519 :包含 NR-TH08P热电偶连接器端子台约 120 g)

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 最大加装时576 ch(连接72 台模块,使用NR-X100 时),64 ch(连接8 台模块,使用NR-500 时)
*3 不包含基准接点补偿准确度。
*4 加装5 台以上时为45 分钟以上。

返回顶部

高速模拟量测量模块(按压式端子台型)

型号

NR-HA08P*1

图像

输入方式

单端输入/ 平衡差动输入选择
CH 间不绝缘、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘

通道数

单端8 ch*2(差动4 ch)/ 电流4 ch*3

测量周期

最快采样周期1 μs(1 MHz)至60 s

AD 转换方式

逐次比较法

AD 分辨率

14 bit

输入频率带宽

250 kHz(-3 dB typ)

输入阻抗

电压

1 MΩ ±1%

电流

250 Ω ±1%

输入种类

电压

±10 V、±5 V、±2.5 V、±1 V、±0.5 V、±0.25 V

电流

±20 mA

最大输入额定

电压范围

±30 V

电流范围

±30 mA

耐电压

测量输入端子-系统总线间

300 VAC(50/60 Hz)1 分钟

可测量范围

±10 V: -11.000 V 至11.000 V
±5 V: -5.500 V 至5.500 V
±2.5 V: -2.7500 V 至2.7500 V
±1 V: -1.1000 V 至1.1000 V
±0.5 V: -550.0 mV 至550.0 mV
±0.25 V: -275.00 mV 至275.00 mV
±20 mA: -22.000 mA 至22.000 mA

测量准确度

零点准确度

±0.03% of F.S.

DC振幅准确度

±0.1% of F.S.(10 V/5 V/2.5 V/20 mA 范围 16 次平均时,1 V/0.5 V/0.25 V 范围 128 次平均时)

显示分辨率

±10 V: 1 mV
±5 V: 1 mV
±2.5 V: 0.1 mV
±1 V: 0.1 mV
±0.5 V: 0.1 mV
±0.25 V: 0.01 mV
±20 mA: 1 μA

缓冲存储器

4 M 数据*4

预热时间

15 分钟以上

电源

消耗功率

3.3 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约 170 g( NR-HA08P 包含 OP-88521:NR-HA08P端子台约 20 g)

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 使用电流输入时,电压输入高达4 ch
*3 最大加装时432 ch(连接54 台模块,使用NR-X100 时),48 ch(连接6 台模块,使用NR-500 时)
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。

返回顶部

高速高电压测量模块

型号

NR-HV04*1

图像

类型

高速高电压测量模块

输入方式

绝缘单端输入 CH 间、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘

通道数

4 ch*2

测量周期

最快采样周期1 μs(1 MHz)至60 s

AD 转换方式

逐次比较法 各CH 同时采样

AD 分辨率

14 bit

输入频率带宽

250 kHz(-3 dB 以上)

输入种类

±1000 V、±500 V、±200 V、±100 V、±50 V、±20 V、±10 V、±5 V、±2 V

低通滤波器

PASS/7 Hz/500 Hz/50 kHz(-12 dB/oct)

最大输入电压

使用1:1 耐压探针OP-35409 时 1000 V peak 且700 Vrms 或700 V DC
使用1:1 耐压探针OP-84266 时 300 V DC + ACpeak 
使用10:1 耐压探针OP-71802 时 1000 V DC + ACpeak
直接输入时 60 V DC + Acpeak
*3

数字滤波器

平均次数1 次至128 次(自动选择)

耐电压

输入−系统总线/ 接地间

2200 VAC(50/60 Hz)1 分钟

连接器类型

绝缘型BNC 连接器

输入阻抗

1 MΩ ±1%、约30 pF

输入耦合

AC/DC/AC-RMS/DC-RMS

可测量范围

±1000 V: -1000.00 V 至+1000.00 V
±500 V: -550.00 V 至+550.00 V
±200 V: -220.00 V 至+220.00 V
±100 V: -110.000 V 至+110.000 V
±50 V: -55.000 V 至+55.000 V
±20 V: -22.000 V 至+22.000 V
±10 V: -11.0000 V 至+11.0000 V
±5 V: -5.5000 V 至+5.5000 V
±2 V: -2.2000 V 至+2.2000 V

测量准确度

±0.1% of F.S.

显示分辨率

±1000 V: 50 mV
±500 V: 20 mV
±200 V: 10 mV
±100 V: 5 mV
±50 V: 2 mV
±20 V: 1 mV
±10 V: 0.5 mV
±5 V: 0.2 mV
±2 V: 0.1 mV

缓冲存储器

16 M 数据*4

预热时间

30 分钟以上

RMS 测量功能

通道数

4 ch

准确度

正弦波:20 Hz 至1 kHz ±0.5% of F.S.
1 kHz 至20 kHz ±1.5% of F.S.
波峰系数4 以下 响应时间:500 ms

最大容许对地电压

使用1:1 耐压探针OP-35409 时 测量端子、GND 端子 300 Vrms(CAT Ⅱ)
使用1:1 耐压探针OP-84266 时 测量端子、GND 端子 300 Vrms(CAT Ⅱ)
使用10:1 耐压探针OP-71802 时 测量端子 700 Vrms(CAT Ⅱ)、GND 端子 300 Vrms(CAT Ⅱ)
直接输入时 测量端子、GND 端子 42.4 Vpeak 且30 Vrms 或60 V DC
*3

残余干扰电平

0.01% of F.S. LPF 500 Hz(200 μs/S,数字滤波器ON)时(typ.) 0.05% of F.S. LPF PASS 时(typ.)

运算功能

CH1-CH2  CH3-CH4 (使用运算功能时,单个CH 不可使用)

共模干扰抑制比

80 dB 以上 (DC 至60 Hz 时)(typ.)

额定值

功率消耗

3 W 以下

环境抗耐性

绝缘电阻

500 VDC 10 MΩ 以上

环境温度

0 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约270 g

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 最大加装时216 ch(连接54 台模块,使用NR-X100 时),24 ch(连接6 台模块,使用NR-500 时)
*3 频率40 kHz 以下时
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。

返回顶部

应变测量模块

型号

NR-ST04*1*2

图像

类型

应变测量模块

输入方式

平衡差动输入 CH 间不绝缘、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘

通道数

4 ch*3

测量周期

最快采样周期20 μs(50 kHz)至60 s

AD 转换方式

逐次比较法 各CH 同时采样

AD 分辨率

16 bit

输入频率带宽

DC 至5 kHz(-3 dB)

最大输入额定

±1.0 V

耐电压

输入−系统总线/ 接地间

1500 VAC(50/60 Hz)1 分钟

输入阻抗

1 MΩ 以上

输入种类

电压输入

±2 mV、±5 mV、±10 mV、±20 mV、±50 mV

应变输入

±1000 μST、±2000 μST、±5000 μST、±10000 μST、±20000 μST

可测量范围

±50 mV: -55.00 mV 至+55.00 mV
±20 mV: -22.000 mV 至+22.000 mV
±10 mV: -11.000 mV 至+11.000 mV
±5 mV: -5.500 mV 至+5.500 mV
±2 mV: -2.2000 mV 至+2.2000 mV
±20000 μST: -22000 μST 至+22000 μST
±10000 μST: -11000.0 μST 至+11000.0 μST
±5000 μS: -5500.00 μST 至+5500.00 μST
±2000 μST: -2200.0 μST 至+2200.0 μST
±1000 μST: -1100.00 μST 至+1100.00 μST

测量准确度

增益准确度

±0.2% of F.S.( 低通滤波器 8 Hz 平均20 次 采样 50 Hz时)

显示分辨率

±50 mV: 10 μV
±20 mV: 1 μV
±10 mV: 1 μV
±5 mV: 1 μV
±2 mV: 0.1 μV
±20000 μST: 1 μST
±10000 μST: 0.5 μST
±5000 μS: 0.25 μST
±2000 μST: 0.1 μST
±1000 μST: 0.05 μST

缓冲存储器

4 M 数据*4

预热时间

30 分钟以上

适用应变片电阻值

1/4 桥法 / 半桥法 120 Ω(350 Ω 必须外接电桥盒)
全桥法 120 Ω 至1 kΩ

外加电压

DC2 V(±0.4%)

平衡调整

系统

电子式平衡调整(自动平衡)

平衡调整准确度

±0. 1% of F.S.(低通滤波器8 Hz 平均20 次 采样50 Hz 时)

平衡调整范围

±29000 μST(应变输入时) ±29 mV(电压输入时)

应变系数

固定为2.0

低通滤波器

屏蔽频率

自动、5 k、3.5 k(3 k)、2 k(1.5 k)、1k( 750)、500(370)、250(200)、120(100)、60(50)、30(25)、15(12)、8(6)、4(3) Hz
( )内为20 kHz 采样时

衰减特性

五阶贝塞尔滤波器 -30 dB/oct

零点稳定度

温度特性

±2 μST/° C、±2 μV/° C*5

经时变化

±1.5 μST/8 h、±3 μV/8 h*5

增益稳定度

温度特性

±0.05% of F.S./° C*5

经时变化

±0.3% of F.S./8 h*5

共模干扰抑制比

80 dB 以上(DC 至60 Hz)

额定值

功率消耗

3.0 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约230 g(包含2 个OP-51584 :NR-ST04 10 极端子台)

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成自动平衡时的值。
*2 ST 为应变,μ 为10-6。
*3 最大加装时216 ch(连接54 台模块,使用NR-X100 时),24 ch(连接6 台模块,使用NR-500 时)
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。
*5 不包含内置电桥电阻的温度特性和经时变化。(内置电桥电阻稳定度:±5 ppm/° C 以下 ±50 ppm/ 年)

返回顶部

加速度测量模块

型号

NR-CA04*1

图像

类型

加速度测量模块

输入方式

电荷输出型传感器输入/ 单端输入 CH 间不绝缘、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘/ 不绝缘切换

通道数

4 ch*2

测量周期

最快采样周期10 μs(100 kHz)至60 s

AD 转换方式

ΔΣ 方式 各CH 同时采样

AD 分辨率

24 bit

低通滤波器

PASS/100 Hz/1 kHz/10 kHz(-12 dB/oct)

最大输入额定

±25 V

最大输入电荷

±50,000 pC

耐电压

输入−系统总线/ 接地间

300 VAC(50/60 Hz)1 分钟

连接器类型

电荷输出型传感器输入:微型(#10-32UNF)/ 电压输入、电压输出型(前置放大器内置型)
传感器输入:非绝缘BNC 连接器

输入阻抗

100 kΩ±1%、约38 pF

输入种类

传感器输入

±50000 m/s2、±20000 m/s2、±10000 m/s2、±5000 m/s2、±2000 m/s2、 ±1000 m/s2、±500 m/s2、±200 m/s2、±100 m/s2
±50.0 m/s2、 ±20.0 m/s2、±10.0 m/s2、±5.00 m/s2、±2.00 m/s2、±1.00 m/s2( 加速度(单位设定 m/s2)时)

电压输入

±10 V、±5 V、±2 V、±1 V、±500 mV、±200 mV、±100 mV、±50 mV

输入耦合

传感器输入

电荷输出型/ 电压输出型(前置放大器内置型)/ 电荷输出型-RMS/ 电压输出型(前置放大器内置型)-RMS

电压输入

AC/DC/AC-RMS/DC-RMS

输入频率带宽

电荷输出型

1.5 Hz(-3 dB typ)至45 kHz(±0.5 dB)

电压输出型(前置放大器内置型)AC/AC-RMS

1.0 Hz(-3 dB typ)至45 kHz(±0.5 dB)

DC/DC-RMS

DC 至45 kHz(±0.5 dB)

测量准确度

电荷输出型

±0.9% of F.S. [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 20 pC 时

电压输出型(前置放大器内置型)

±0.25% of F.S. [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 200 mV 时

电压

±10 V 至±100 mV 范围:±0.1% of F.S.
±50 mV 范围:±0.15% of F.S.

测量范围

±10 V

可测量范围: -11.0000 V 至+11.0000 V, 显示分辨率: 0.5 mV*3

±5 V

可测量范围: -5.5000 V 至+5.5000 V, 显示分辨率: 0.2 mV*3

±2 V

可测量范围: -2.2000 V 至+2.2000 V, 显示分辨率: 100 μV*3

±1 V

可测量范围: -1.1000 V 至+1.1000 V, 显示分辨率: 50 μV*3

±500 mV

可测量范围: -550.00 mV 至+550.00 mV, 显示分辨率: 20 μV*3

±200 mV

可测量范围: -220.00 mV 至+220.00 mV, 显示分辨率: 10 μV*3

±100 mV

可测量范围: -110.000 mV 至+110.000 mV, 显示分辨率: 5 μV*3

±50 mV

可测量范围: -55.000 mV 至+55.000 mV, 显示分辨率: 2 μV*3

±50000 m/s2

可测量范围: -55000 m/s2 至+55000 m/s2, 显示分辨率: 2 m/s2*3

±20000 m/s2

可测量范围: -22000 m/s2 至+22000 m/s2, 显示分辨率: 1 m/s2*3

±10000 m/s2

可测量范围: -11000 m/s2 至+11000 m/s2, 显示分辨率: 0.5 m/s2*3

±5000 m/s2

可测量范围: -5500 m/s2 至+5500 m/s2, 显示分辨率: 0.2 m/s2*3

±2000 m/s2

可测量范围:-2200 m/s2 至+2200 m/s2, 显示分辨率: 0.1 m/s2*3

±1000 m/s2

可测量范围: -1100 m/s2 至+1100 m/s2, 显示分辨率: 0.05 m/s2*3

±500 m/s2

可测量范围: -550 m/s2 至+550 m/s2, 显示分辨率: 0.02 m/s2*3

±200 m/s2

可测量范围: -220 m/s2 至+220 m/s2, 显示分辨率: 0.01 m/s2*3

±100 m/s2

可测量范围: -110 m/s2 至+110 m/s2, 显示分辨率: 0.005 m/s2*3

±50 m/s2

可测量范围: -55 m/s2 至+55 m/s2, 显示分辨率: 0.002 m/s2*3

±20 m/s2

可测量范围: -22 m/s2 至+22 m/s2, 显示分辨率: 0.001 m/s2*3

±10 m/s2

可测量范围: -11 m/s2 至+11 m/s2, 显示分辨率: 0.0005 m/s2*3

±5 m/s2

可测量范围: -5.5 m/s2 至+5.5 m/s2, 显示分辨率: 0.0002 m/s2*3

±2 m/s2

可测量范围: -2.2 m/s2 至+2.2 m/s2, 显示分辨率: 0.0001 m/s2*3

±1 m/s2

可测量范围: -1.1 m/s2 至+1.1 m/s2, 显示分辨率: 0.00005 m/s2*3

缓冲存储器

16 M 数据*4

预热时间

30 分钟以上*5

运算功能

一重积分(速度转换)、二重积分(位移转换)

传感器输入灵敏度设定范围

电荷输出型

0.01000 pC/(m/s2)至999.9 pC/(m/s2

电压输出型 (前置放大器内置型)

0.01000 mV/(m/s2)至999.9 mV/(m/s2

抗混叠滤波器

fc= 采样频率 × 49% -100 dB at 采样频率
* 采样频率1 kS/s 以上时

共模干扰抑制比

80 dB 以上(DC 至60 Hz 时)(typ.)

串扰噪声抑制比

100 dB 以上(typ.)

高通滤波器

PASS/10 Hz(-12 dB/oct)

断线检测功能

有(仅限电压输出型(前置放大器内置型))

断线检测周期

约200 ms

RMS 振幅准确度

正弦波:20 Hz 至1 kHz ±0.5% of F.S.
波峰系数4 以下 响应时间:2600 ms

残余干扰电平

电荷输出型

±0.01% of F.S.(typ.) [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 50 pC 时
低通滤波器 1 kHz 时

电压输出型(前置放大器内置型)

±0.05% of F.S.(typ.) [ 传感器灵敏度] × [ 设定范围] ≧ 200 mV 时
低通滤波器 1 kHz 时

电压

10 V 至200 mV 范围:±0.01% of F.S.(typ.)
100 mV/50 mV 范围:±0.02% of F.S.(typ.) 低通滤波器1 kHz 时

传感器供应电源

22 V ±10%/4 mA ±20%

TEDS信息

传感器信息读取

额定值

功率消耗

3.8 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约270 g

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 最大加装时180 ch(连接45 台模块,使用NR-X100 时),20 ch(连接5 台模块,使用NR-500 时)
*3 传感器输入、加速度(单位设定m/s2)时 
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。
*5 测量范围±50 mV/±100 mV 时为60 分钟以上

返回顶部

脉冲测量模块

型号

NR-FV04*1

图像

类型

脉冲测量模块

输入方式

绝缘单端输入 CH 间、其他模块(计算机)—输入CH 间绝缘

通道数

4 ch*2

测量周期

最快采样周期1 μs(1 MHz)至60 s

AD 转换方式

逐次比较法 各CH 同时采样

AD 分辨率

14 bit

输入频率带宽

250 kHz(-3 dB 以上)

低通滤波器

PASS、1.5 kHz、15 kHz、50 kHz

脉冲输入

输入种类

脉冲频率、脉冲计数(单相输入)

最大输入电压

±700 V*3

阈值电压

+100 V、+50 V、+20 V、+10 V、+5 V、+2.5 V、+1 V、+500 mV、+250 mV、+100 mV、+50 mV、0 V

最小脉宽

ON、OFF 均为2 μs 以上

滞后

AUTO、100 mV、500 mV、5 V

脉冲分频

1 至64 分频(可以1 分频为单位进行设定)

输入耦合

DC- 上升沿、DC- 下降沿、AC- 上升沿、AC- 下降沿

数字滤波器

脉冲频率:平均次数1 次至32768 次(自动选择) 脉冲计数:无

预测功能

预测运算、停止预测(OFF、×1.5、×3、×5、×8、×16)

传感器用电源

OP-88003 专属连接器(AUX POWER) × 2
使用OP-88003 时  +12 V 50 mA 或+5 V 50 mA
可连接NPN 集电极开路输出 传感器用电源-系统总线间不绝缘

电压输入

输入种类

±100 V、±50 V、±20 V、±10 V、±5 V、±2 V

最大输入电压

±700 V*3

数字滤波器

平均次数1 次至128 次(自动选择)

输入耦合

DC、AC

共模干扰抑制比

80 dB 以上(DC 至60 Hz 时)

残余干扰电平

0.02% of F.S. LPF 1.5 kHz(200 μs/S,数字滤波器ON 时) 0.05% of F.S. LPF PASS 时

测量范围

脉冲频率

可测量范围: 0.05 Hz 至16000.00 Hz, 显示分辨率: 0.01 至1.00 Hz(根据频率自动选择)

脉冲计数

可测量范围: 0 至65000 次计数/ 采样周期, 显示分辨率: 1 次计数

±100 V

可测量范围: -110.000 V 至+110.000 V, 显示分辨率: 5 mV

±50 V

可测量范围: -55.000 V 至+55.000 V, 显示分辨率: 2 mV

±20 V

可测量范围: -22.000 V 至+22.000 V, 显示分辨率: 1 mV

±10 V

可测量范围: -11.0000 V 至+11.0000 V, 显示分辨率: 0.5 mV

±5 V

可测量范围: -5.5000 V 至+5.5000 V, 显示分辨率: 0.2 mV

±2 V

可测量范围: -2.2000 V 至+2.2000 V, 显示分辨率: 0.1 mV

测量准确度

脉冲频率

±0.07% of rdg ±0.01 Hz(20 Hz 至15 kHz、20 ms/S,数字滤波器ON 时)

电压输入

±0.1% of F.S.

耐电压

输入−系统总线/ 接地间

2200 VAC(50/60 Hz)1 分钟

连接器类型

绝缘型BNC 连接器

输入阻抗

1 MΩ ±1%、约30 pF

缓冲存储器

16 M 数据*4

预热时间

30 分钟以上

最大容许对地电压

使用1:1 耐压探针OP-35409 时  测量端子、GND 端子 300 Vrms(CAT Ⅱ)
使用1:1 耐压探针OP-84266 时  测量端子、GND 端子 300 Vrms(CAT Ⅱ)
使用10:1 耐压探针OP-71802 时  测量端子 700 Vrms(CAT Ⅱ)、GND 端子 300 Vrms(CAT Ⅱ)
直接输入时 测量端子、GND 端子 42.4 Vpeak 且30 Vrms 或60 V DC*3

额定值

功率消耗

4 W 以下(包含传感器用电源OP-88003)

环境抗耐性

绝缘电阻

500 VDC 10 MΩ 以上

环境温度

0 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约270 g

*1 上述规格为23° C ±3° C 环境下,经过预热时间并完成零点调整时的值。
*2 最大加装时180 ch(连接45 台模块,使用NR-X100 时),20 ch(连接5 台模块,使用NR-500 时)
*3 频率40 kHz 以下时
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。

返回顶部

CAN 数据采集模块

型号

NR-C512*1

图像

协议

适用协议

CAN Ver2.0B

支持物理层

High speed :ISO11898
Single wire :SAE J2411

通信速度

High speed :60 kbps 至1 Mbps
Single wire :20 kbps 至83.3 kbps

端口

端口数

1 个端口*2

形状

D-sub9 针 公

最大信息数/最大信号数

128 信息/ 端口、512 信号(ch)/ 端口

采集周期

最快采样周期200 μs

CAN 总线用电源

High speed :由内部供应5 V
Single wire :需要外部电源+6.5 至+18 V 100 mA

内置终端电阻

High speed :120 Ω × 2 点(可通过DIP 开关选择有无)
Single wire :9.1 kΩ

手动收发

指定信息ID、数据发送、接收

耐电压

测量输入端子-系统母线之间

300 VAC(50/60 Hz)1 分钟

额定值

功率消耗

1.6 W 以下

环境抗耐性

环境温度

0° C 至+40° C

相对湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约150 g

*1 High speed 和Single wire 无法同时使用。
*2 最大加装时8 个端口(连接8 台模块,使用 NR-X100 时),4 个端口(连接4 台模块,使用NR-500 时)。
每组NR-X100 和NR-XR01 最多可连接4 台模块(由5 台以上的NR-XR01 构成时,每组最多可连接2 台模块),所有组合计最多8 台模块。

返回顶部

Ethernet 数据采集模块

型号

NR-EN16

图像

连接目标设备

DL-EN1(连接传感器:GT2 系列、GT 系列、IL 系列、IG 系列、IB 系列、IX 系列、SK 系列、FD-M(H) 系列、FD-S 系列) *1
一台LK-G5000 系列、CL-3000 系列、LJ-V7000 系列、LJ-X8000 系列、LS-9000 系列的NR-EN16 仅可连接一台上述设备

连接目标设备识别

自动识别或指定IP 地址手动识别

通信协议

支持Ethernet TCP/UDP 通信、
BOOTP/DHCP 客户端(支持上述连接目标设备)

接口

Ethernet 100Base-TX(支持AUTO-MDI/MDIX) 1 个端口*2

通道数

高达16 ch(因所连接设备而异)

采集周期

最快采样周期1 ms(1 kHz)至60 s
带连接传感器间通信实际效率显示功能*3

缓冲存储器

8 M 数据*4

传感器用电源输出 功能

・ 从电源输出连接器(4 极端子台)输出(输出ON/OFF 设定切换式)
・ 输出电压:24 VDC ±10%
・ 额定电流:最大0.6 A(0.3 A/0.6 A 设定切换式)
・ 内置过电流保护功能:自动恢复,保护电流值0.35 A(typ)/0.70 A(typ)切换式
・ 二级电源(符合CSA C22.2 No. 223/UL 1310 标准)
・ 传感器用电源- 系统总线间不绝缘

消耗功率

1.6 W 以下*5

使用环境温度

0 至+40° C

使用环境湿度

10% 至85%RH(无凝结)

重量

约150 g(包含OP-88513 :NR-EN16 电源端子台约10 g)

*1 DL-EN1 可连接多个传感器。可连接的传感器数量受DL-EN1 限制。
*2 最大加装时18 个端口(连接18 台模块,使用NR-X100 时)、4 个端口(连接4 台模块,使用NR-500 时),使用NR-X100 时,每组 NR-X100 和NR-XR01 最多可连接4 台模块,各个组合计最多18 台模块。
*3 实际效率取决于连接传感器及通信状况。
*4 通过NR-X100 使用时,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。
*5 使用电源输出功能时,不论实际电源输出量(负载)如何,模块消耗功率都按以下方式计算。设定0.3 A 输出时10.0 W,设定0.6 A 输出时20.0 W,电源输出功能通过模块主机上的开关设定。

返回顶部

耐环境温度测量模块

型号

NR-XTH08T

图像

输入方式

绝缘单端输入 CH 间、外壳、其他模块(系统)-输入CH 间绝缘

输入通道数

8 ch*1

输入连接器类型

微型热电偶连接器(通用型)

测量周期

最快采样周期10 ms(100 Hz)至1 h

AD 转换方式

⊿ Σ 方式

AD 分辨率

24 bit

AD 积分时间(干扰滤波器)

AUTO(根据采样周期设定进行自动设定)、2.5 ms(400 Hz)、16.7 ms(60 Hz)、20 ms(50 Hz)、100 ms(10 Hz)

输入种类

热电偶 K、J、E、T、R、S、B、N、C

低通滤波器

PASS/200 Hz/20 Hz

平均

可设定ON/OFF、平均次数2 次至128 次(平均移动)

基准接点补偿

可切换内部/ 外部

基准接点补偿准确度

±0.5° C(23° C ±3° C,输入端子温度平衡时)

最大输入额定

±30 V*2

最大输入容许对地电压

DRY LOCATION(干燥的使用环境):30 VAC 且42.4 Vpeak 或60 VDC
WET LOCATION(湿润的使用环境):16 VAC 且22.6 Vpeak 或35 VDC

耐电压

测量输入端子—外壳、其他模块(系统)间:1000 VAC(50 Hz/60 Hz)1 分钟
测量输入端子之间:1000 VAC(50 Hz/60 Hz)1 分钟

输入阻抗

10 MΩ 以上

输入信号源电阻

2 kΩ 以下

热电偶断偶检测

可设定检测ON/OFF,检测时 约10 μA 电流检测*3

可测量范围

K: -100° C 至1372° C, -200° C 至-100° C
J: -100° C 至1200° C, -200° C 至-100° C
E: -100° C 至1000° C, -200° C 至-100° C
T: -100° C 至400° C, -200° C 至-100° C
N: -100° C 至1300° C, -200° C 至-100° C
C: 1500° C 至2315° C, 0° C 至1500° C
R: 300° C 至1768° C, 0° C 至300° C
S: 300° C 至1768° C, 0° C 至300° C
B: 400° C 至600° C, 600° C 至1820° C

测量准确度

K: ±0.04% of rdg ±0.4° C, ±0.43% of rdg ±0.1° C
J: ±0.03% of rdg ±0.3° C, ±0.30% of rdg ±0.1° C
E: ±0.03% of rdg ±0.3° C, ±0.27% of rdg ±0.1° C
T: ±0.4° C, ±0.34% of rdg ±0.1° C
N: ±0.02% of rdg ±0.6° C, ±0.63% of rdg ±0.1° C
C: ±0.10% of rdg ±0.2° C, ±0.04% of rdg ±0.8° C
R: ±0.01% of rdg ±1.2° C, ±2.0° C
S: ±0.02% of rdg ±1.2° C, ±2.0° C
B: ±2.2° C, ±1.6° C
*4

显示分辨率

K: 0.05° C
J: 0.05° C
E: 0.05° C
T: 0.01° C
N: 0.05° C
C: 0.05° C
R: 0.05° C
S: 0.05° C
B: 0.05° C

缓冲存储器

16 M 数据*5

预热时间

30 分钟以上

共模干扰抑制比

135 dB 以上(DC 至60 Hz)(typ.)*4

远程连接

耐环境模块连接专属输入端口 × 1(远程IN)、输出端口 × 1(远程OUT)
使用耐环境模块电缆,连接主站数据采集模块NR-X100 或远程模块NR-XR01。
可连接多台耐环境测量模块*6

远程连接模块间同步精度

±1 μs*7

电源

由主控模块NR-X100 供电

消耗功率

5.0 W 以下

使用环境温度

-40° C 至+85° C*8

使用环境湿度

最大100%RH*9

耐振动

100 m/s2、5 至2000 Hz X、Y、Z 各方向 2 小时(IEC60068-2-6)*10
JIS 汽车振动标准 JIS D1601 相当于45 阶段(1 种/2 种/3 种分类,相当于B 种)

耐冲击

1000 m/s2 X、Y、Z 各方向 各3 次(共计18 次)(IEC60068-2-27)

外壳防护等级

IP65/IP67(IEC60529)
Enclosure Type 4X(UL 50E/CSA C22.2 No.94.2/NEMA 250)
可在室内/ 室外使用

材质

主机壳体:铸铝(涂装)/PBT + PC/PC、显示窗口:强化玻璃、
连接器:黄铜(铬酸盐处理)、连接器保护盖:PBT + PC

重量

约660 g

*1 最大加装时64 ch(连接8 台模块,使用NR-X100 时)
*2 针对暂时过电压的保护额定值。请勿直接从外部施加电压。
*3 检测确定前的时间因采集设定和输入信号源电阻值而异。根据低通滤波器设定和采样周期设定,检测可能无效。
*4 不包含基准接点补偿准确度。AD 积分时间 20 ms(50 Hz)/16.7 ms(60 Hz),低通滤波器PASS,设定平均2 次时,经过预热时间后的温度稳定状态(23° C ±3° C)下的规定。
*5 可用于整个系统的缓冲存储器,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。
*6 耐环境模块电缆可连接耐环境模块延长电缆进行延长。系统使用的电缆总长请控制在100 m 以下。NR-X100(以及NR-XR01)—耐环境测量模块间、以及耐环境远程测量模块之间的距离请控制在60 m 以下。
*7 采样周期以及时机会受到系统内使用的各测量模块的限制。
*8 当环境温度80° C 以上时,请将其安装到规定的安装板金(OP-88613)上进行使用
*9 请在绝对湿度85° C 90%RH 以下的条件下使用。请避免剧烈的温湿度变化,以免出现明显的凝结和冻结。
*10 5 至10 Hz 是在位移限制50 mm p-p 下进行试验

返回顶部

耐环境模拟量测量模块

型号

NR-XHA08T

图像

输入方式

绝缘单端输入 CH 间、外壳、其他模块(系统)-输入CH 间绝缘

输入通道数

8 ch*1

输入连接器类型

专属3 pin 连接器

测量周期

最快采样周期100 μs(10 kHz)至60 s

AD 转换方式

⊿ Σ 方式

AD 分辨率

24 bit

AD 积分时间(干扰滤波器)

AUTO(根据采样周期设定进行自动设定)、
25 μs(40 kHz)、208 μs(4.8 kHz)、2.5 ms(400 Hz)、16.7 ms(60 Hz)、20 ms(50 Hz)、100 ms(10 Hz)

输入频率带宽

2 kHz(-3 dB 以上)

输入种类

电压输入 ±60 V、±20 V、±10 V、±5 V、±2 V、±1 V、±500 mV、±200 mV、±100 mV
电流输入 ±20 mA

平均

可设定ON/OFF、平均次数2 次至128 次(平均移动)

输入阻抗

电压输入 ±2 V 范围以上

1 MΩ ± 2%

电压输入 ±1 V 范围以上

10 MΩ ± 2%

电流输入

约100 Ω

测量范围

±60 V

可测量范围: -60.000 V 至+60.000 V
测量准确度: ±0.05% of rdg ±8 mV*2
显示分辨率: 2 mV

±20 V

可测量范围: -22.000 V 至+22.000 V
测量准确度: ±0.05% of rdg ±4 mV*2
显示分辨率: 1 mV

±10 V

可测量范围: -11.000 V 至+11.000 V
测量准确度: ±0.05% of rdg ±2 mV*2
显示分辨率: 0.5 mV

±5 V

可测量范围: -5.5000 V 至+5.5000 V
测量准确度: ±0.05% of rdg ±0.8 mV*2
显示分辨率: 0.2 mV

±2 V

可测量范围: -2.2000 V 至+2.2000 V
测量准确度: ±0.05% of rdg ±0.4 mV*2
显示分辨率: 0.1 mV

±1 V

可测量范围: -1.1000 V 至+1.1000 V
测量准确度: ±0.05% of rdg ±0.2 mV*2
显示分辨率: 0.05 mV

±500 mV

可测量范围: -550.00 mV 至+550.00 mV
测量准确度: ±0.05% of rdg ±0.08 mV*2
显示分辨率: 0.02 mV

±200 mV

可测量范围: -220.00 mV 至+220.00 mV
测量准确度: ±0.05% of rdg ±0.04 mV*2
显示分辨率: 0.01 mV

±100 mV

可测量范围: -110.000 mV 至+110.000 mV
测量准确度: ±0.05% of rdg ±0.02 mV*2
显示分辨率: 0.005 mV

±20 mA

可测量范围: -22.000 mA 至+22.000 mA
测量准确度: ±0.08% of rdg ±0.004 mA*2
显示分辨率: 0.001 mA

最大输入额定

电压输入 ±60 V、电流输入 ±30 mA

最大输入容许对地电压

120 VAC 且170 Vpeak 或120 VDC(使用NR-XHA08T 保护接地时)
NR-XHA08T 主机未保护接地时如下所示。
DRY LOCATION(干燥的使用环境):30 VAC 且42.4 Vpeak 或60 VDC
WET LOCATION(湿润的使用环境):16 VAC 且22.6 Vpeak 或35 VDC

耐电压

测量输入端子—外壳、其他模块(系统)间:1000 VAC(50 Hz/60 Hz)1 分钟
测量输入端子之间:1000 VAC(50 Hz/60 Hz)1 分钟

缓冲存储器

16 M 数据*3

预热时间

30 分钟以上

残余干扰电平

设定0.005% of F.S.(typ.)AD 积分时间 20 ms(50 Hz)/16.7 ms(60 Hz)时
设定0.05% of F.S.(typ.)AD 积分时间 208 μs(4.8 kHz)时*2

共模干扰抑制比

105 dB 以上(DC 至60 Hz)(typ.)*2

远程连接

耐环境模块连接专属输入端口 × 1(远程IN)、输出端口 × 1(远程OUT)
使用耐环境模块电缆,连接主站数据采集模块NR-X100 或远程模块NR-XR01。
可连接多台耐环境测量模块*4

远程连接模块间同步精度

±1 μs*5

电源

由主控模块NR-X100 供电

消耗功率

5.8 W 以下

使用环境温度

-40° C 至+85° C*6

使用环境湿度

最大100%RH*7

耐振动

100 m/s2、5 至2000 Hz X、Y、Z 各方向 2 小时(IEC60068-2-6)*8
JIS 汽车振动标准 JIS D1601 相当于45 阶段(1 种/2 种/3 种分类,相当于B 种)

耐冲击

1000 m/s2 X、Y、Z 各方向 各3 次(共计18 次)(IEC60068-2-27)

外壳防护等级

IP65/IP67(IEC60529)
Enclosure Type 4X(UL 50E/CSA C22.2 No.94.2/NEMA 250)
可在室内/ 室外使用

材质

主机壳体:铸铝(涂装)、显示窗口:强化玻璃、连接器:黄铜铬酸盐处理、连接器保护盖:PBT + PC

重量

约690 g

*1 最大加装时 64 ch(连接8 台模块,使用NR-X100 时)
*2 AD 积分时间 20 ms(50 Hz)/16.7 ms(60 Hz),设定平均2 次时,经过预热时间后的温度稳定状态(23° C ±3° C)下的规定。
*3 可用于整个系统的缓冲存储器,会受到NR-X100 缓冲存储器的限制。
*4 耐环境模块电缆可连接耐环境模块延长电缆进行延长。系统使用的电缆总长请控制在100 m 以下。NR-X100(以及NR-XR01)—耐环境测量模块间、以及耐环境远程测量模块之间的距离请控制在60 m 以下。
*5 采样周期和时机会受到系统内使用的各测量模块的限制。
*6 当环境温度80° C 以上时,请将其安装到规定的安装板金(OP-88613)上使用。
*7 请在绝对湿度 85° C 90%RH 以下的条件下使用。请避免剧烈的温湿度变化,以免出现明显的凝结和冻结。
*8 5 至10 Hz 是在位移限制50 mm p-p 下进行试验

返回顶部