|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
超小型数字压力传感器 |
尺寸、可安装性、可操作性皆优良的通用一体型 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
|
 |
最小、字元高度最大 |
| 利用 30 mm × 25 mm 的最小的尺寸,实现了同级产品中最大的 11 mm 的字元高度。而且,利用双色的 LED 显示,具有超群的可视识别性。 |
|
 |
|
 |
10 倍高分辨率: 区域聚焦功能 (AP-C31C、C33C) |
能够更加细致地显示以预先设定好的基准压为中心的 ±20% 范围内的压力。分辨率达到同级产品中最佳的 0.01 kPa※。即使是一体型,也能够高精度地检测出压力。还能够与零转移并用。
※选择聚焦模式时 (AP-C31C) |
|
 |
|
 |
输入、输出集成一处 |
标准规格具备独立的 2 个输出、模拟监视器输出、自动归零输入的全部功能。
※模拟输出和零转移输入要切换 |
|
 |
|
 |
新增加了 1台 3 用的复合压力型产品(AP-C30C) |
| 系列上新增加了复合压力型产品, 它通过设定的选择可作为负压型、正压型以及复合压力型使用。由于只需 1 台即可对应于多种用途,库存时也不需要配齐各个机型。 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
压力传感器
|
|
|
|
 |
| 产品目录和说明书同时包括感测头和放大器的信息。 |
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问AP-C30C系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|