超小型手持终端BT-1000 系列

BT-1010WBG

无线+Bluetooth型

规格

选择语言

型号

BT-1010WBG

CPU

32 bit RISC CPU

主记忆部分

RAM

32 MB(内部用户区域14 MB)

Flash ROM容量

32 MB(内部用户区域15 MB)

显示部分

显示方式

2.2 寸 TFT 彩色LCD 65,536 色

显示点数

横240 × 纵320 点阵(QVGA)

显示字符种类

半角(英文、数字、片假名) 全角(简体字(GB18030-2000)、繁体字(Big5))

最多可显示字符数

16 点阵字体

半角(等倍):30 位 × 20 行 全角(等倍):15 位 × 20 行*1

24 点阵字体

半角(等倍):20 位 × 13 行 全角(等倍):10 位 × 13 行*1

32 点阵字体

半角(等倍):15 位 × 10 行 全角(等倍):7 位 × 10 行*1

背光灯

高亮度白色LED(可通过照度传感器自动调光)

操作确认LED

大型条形LED(红色、绿色、橙色)

键输入部分

键种类

十字键1 个(4 个方向)、触发键2 个、功能键3 个、多功能键2 个(L、R)、数据输入键(数字键、ENT 键、清除键、减号键、小数点键)14 个、电源键1 个

背光灯

LED(橙色)

扫描器部分

光源

可见光半导体激光(655 nm) 输出1.0 mW
2 类激光产品

读取光源

指示器光源

扫描次数

100 次扫描/ 秒

最小分辨率

0.127 mm
安装接触阅读附件(OP-84461)时:0.19 mm

读取距离

(代表例)
55 至536 mm(窄条宽度1.0 mm)
35 至215 mm(窄条宽度0.25 mm)

PCS

0.45 以上(白色部分的反射率为70% 以上)

对应条形码、对应代码

JAN/EAN/UPC(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7 (Codabar)、CODE93、ITF、工业2of5、COOP2of5、GS1 DataBar

光通信接口

标准

依据IrDA Ver.1.2 物理层

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200 bps

串行通信接口

标准

符合RS-232C(使用专用连接线连接到电脑)

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200 bps

USB 接口

标准

USB2.0 Full Speed(虚拟COM)

连接器形状

USB Mini-B

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200/230400/921600 bps

通信单元连接接口

标准

符合RS-232C

通信速度

最大 921600 bps(根据通信单元类别)

无线LAN

无线标准

IEEE802.11b/g/n

无线频率

2.4 GHz(b、g、n:1 至13 ch)

通信距离

室内:预计约100 m、室外:预计约200 m

安全机制

安全:WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2
WPA 加密方式:TKIP/AES
认证方式:PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2

蓝牙

无线标准

蓝牙Ver2.1+EDR

无线频率

2.4 GHz

支持轮廓

SPP,DUN-DT、HID(设备)

通信距离

预计约10 m

外部媒体

支持媒体

microSD/microSD (SDHC) 卡

支持容量

32 GB 以下

蜂鸣器

音阶:16 个等级  音量:3 个等级

振动功能

日历、时钟

年、月、日、时、分、秒自动日历(截止至2079 年) 月行差±80 秒(常温)

电源部分

使用标准可充电电池组(BT-B10)时

专用锂离子电池组(3.7 V,1100 mAh)
连续使用时间:约 20 小时*2、循环寿命:约 500 次

使用大容量可充电电池组(BT-B12)时

专用锂离子电池组(3.7 V,1880 mAh)
连续使用时间:约 35 小时*2、循环寿命:约 500 次

使用干电池组(BT-B15)时

副电池

内置可充电锂电池 备份时间:约1 小时

环境耐性

防护等级

IP54

环境抗耐性

环境温度

使用 BT-B10/B12 时:-20 至 +50 °C (无冻结)、充电时为:0 至 +40 °C
使用 BT-B15 时:0 至 +50 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

保管周围温度

-20 至 +60 °C

保存环境温度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境抗耐性

耐跌性能

混凝土上 2.0 m、安装 (OP-84462) 防护罩时:混凝土上 2.5 m*3

EMI

VCCI A 级

外形尺寸

安装标准可充电电池组时:159 × 50.5(46.4) × 30.3(25) mm
安装大容量可充电电池组时:159 × 50.5(46.4) × 30.3(30) mm
安装干电池组时:159 × 50.5(46.4) × 30.3(30) mm
( )内为握柄部分

重量

安装标准可充电电池组时:约 183 g
安装大容量可充电电池组时:约 200 g
安装干电池组时:约 201 g

*1 可显示的字符是不进行状态显示时的值。关于状态显示中纵向显示的字符数,使用 16 点阵字体时显示 2 行,使用 24、32 点阵字体时减少 1 行。
*2 操作确认LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器(音量小)、开启背光灯(低亮度)、工作速度(标准)、常温下 20 秒读取 1 次条形码、进行往返无线通信时的连续使用时间。
*3 为试验值,并非保证值。

  • 手持终端应用
  • BT 系列软件 /  用户支持
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

手持终端