本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

批处理型 BT-1510

BT-1510 - 批处理型

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

规格

型号

BT-1510

CPU

32bit RISC CPU

主记忆部分

RAM

32MB (内用户区域 16MB)

Flash ROM容量

32MB (内用户区域 15MB)

显示部分

显示方式

2.2型 TFT彩色 LCD 65536颜色

显示点数

横240×纵320点 (QVGA)

最多可显示字符数

16 点阵字体

半角 (等倍) : 30位×20行 全角 (等倍) : 15位×20行*1

24 点阵字体

半角 (等倍) : 20位×13行 全角 (等倍) : 10位×13行*1

32 点阵字体

半角 (等倍) : 15位×10行 全角 (等倍) : 7位×10行*1

背光灯

高亮度白色LED (可通过照度传感器自动调光)

操作确认LED

大型条形LED (红色、绿色、橘黄色)

键输入部分

键种类

1个十字键 (4方向)、2个触发键、3个功能键、2个多功能键 (L/R)、14个数据输入键 (数字键、 ENT键、清除键、负键、小数点键)、1个电源键

背光灯

LED (橘黄色)

扫描器部分

读取光源

高亮度红色LED

指示器光源

可见光半导体激光 (655nm) 输出1.0mW 2类激光产品 (JIS C 6802)

扫描部

最小分辨率

条码

0.127mm*2

二维码

0.191mm*2

扫描器部

读取距离 (典型示例)

条码

45至275mm (窄条宽度0.508mm)、50至200mm (窄条宽度0.25mm)

2D 条码

35 至 220 mm (单元尺寸 = 0.508 mm), 70 至 130 mm (单元尺寸 = 0.254 mm)

扫描部

读取视野范围

80×52mm (当读取距离为110mm时)

对应代码

条码

JAN/EAN/UPC (支持追加条码)、CODE39、NW-7 (CodaBar)、CODE128、GS1-128、CODE93、ITF、工业2of5、COOP2of5、GS1 DataBar

二维码

QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200)、PDF417、MaxiCode、合成符号

光通信接口

标准

以IrDA Ver.1.2物理层为基准

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200 bps

串行通信接口

标准

遵照RS-232C (通过专用电缆与PC连接)

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200 bps

USB 接口

标准

USB2.0 Full Speed (假想COM)

连接器形状

USB Mini-B

通信单元连接接口

标准

符合 RS-232C

通信速度

最大 921600bps (依存于通信单元的种类)

外部媒体

支持媒体

MicroSD/SDHC卡

支持容量

32GB以下

蜂鸣器

音阶 : 16阶段 音量 : 3阶段

振动功能

兼容

日历、时钟

年、月、日、小时、分、秒的自动日历 (至2079年) 月差在±80秒以内 (常温)

电源部分

副电池

内置锂二次电池 备份时间 : 约1个小时

环境抗耐性

外壳防护级

IP54 (JIS 防溅型)

环境温度

使用 BT-B10/B12 时:-20 至 +50 °C (无冻结)、充电时为:0 至 +40 °C
使用 BT-B15 时:0 至 +50 °C (无冻结)

存放环境温度

-20 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

存放环境湿度

耐跌性能

混凝土上 2.0 m、安装 (OP-87120) 防护罩时:混凝土上 2.5 m*3

EMI

VCCI A类

重量

安装BT-B10时:约 184 g
安装BT-B12时:约 201 g
安装BT-B15时:约 202 g

*1 可最大显示的文字为不显示状态时的值。显示状态时,纵向的显示文字数,在16点字体时为2行,在24、32点字体时会减少1行。
*2 动作确认使用二维码的QR、DataMatrix,条码的 CODE39、CODE128等本公司标准条码。
*3 为试验值,并非保证值。

技术规格(PDF) 其他型号