超小型手持终端

BT-1000 系列

选择语言

型号

BT-1010

BT-1010WBG

CPU

32 bit RISC CPU

主记忆部分

RAM

32 MB(内部用户区域14 MB)

Flash ROM容量

32 MB(内部用户区域15 MB)

显示部分

显示方式

2.2 寸 TFT 彩色LCD 65,536 色

显示点数

横240 × 纵320 点阵(QVGA)

显示字符种类

半角(英文、数字、片假名) 全角(简体字(GB18030-2000)、繁体字(Big5))

最多可显示字符数

16 点阵字体

半角(等倍):30 位 × 20 行 全角(等倍):15 位 × 20 行*1

24 点阵字体

半角(等倍):20 位 × 13 行 全角(等倍):10 位 × 13 行*1

32 点阵字体

半角(等倍):15 位 × 10 行 全角(等倍):7 位 × 10 行*1

背光灯

高亮度白色LED(可通过照度传感器自动调光)

操作确认LED

大型条形LED(红色、绿色、橙色)

键输入部分

键种类

十字键1 个(4 个方向)、触发键2 个、功能键3 个、多功能键2 个(L、R)、数据输入键(数字键、ENT 键、清除键、减号键、小数点键)14 个、电源键1 个

背光灯

LED(橙色)

扫描器部分

光源

可见光半导体激光(655 nm) 输出1.0 mW
2 类激光产品

读取光源

指示器光源

扫描次数

100 次扫描/ 秒

最小分辨率

0.127 mm
安装接触阅读附件(OP-84461)时:0.19 mm

读取距离

(代表例)
55 至536 mm(窄条宽度1.0 mm)
35 至215 mm(窄条宽度0.25 mm)

PCS

0.45 以上(白色部分的反射率为70% 以上)

对应条形码、对应代码

JAN/EAN/UPC(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7 (Codabar)、CODE93、ITF、工业2of5、COOP2of5、GS1 DataBar

光通信接口

标准

依据IrDA Ver.1.2 物理层

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200 bps

串行通信接口

标准

符合RS-232C(使用专用连接线连接到电脑)

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200 bps

USB 接口

标准

USB2.0 Full Speed(虚拟COM)

连接器形状

USB Mini-B

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200/230400/921600 bps

通信单元连接接口

标准

符合RS-232C

通信速度

最大 921600 bps(根据通信单元类别)

无线LAN

无线标准

IEEE802.11b/g/n

无线频率

2.4 GHz(b、g、n:1 至13 ch)

通信距离

室内:预计约100 m、室外:预计约200 m

安全机制

安全:WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2
WPA 加密方式:TKIP/AES
认证方式:PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2

蓝牙

无线标准

蓝牙Ver2.1+EDR

无线频率

2.4 GHz

支持轮廓

SPP,DUN-DT、HID(设备)

通信距离

预计约10 m

外部媒体

支持媒体

microSD/microSD (SDHC) 卡

支持容量

32 GB 以下

蜂鸣器

音阶:16 个等级  音量:3 个等级

振动功能

日历、时钟

年、月、日、时、分、秒自动日历(截止至2079 年) 月行差±80 秒(常温)

电源部分

使用标准可充电电池组(BT-B10)时

专用锂离子电池组(3.7 V,1100 mAh)
连续使用时间:约 50 小时*2、循环寿命:约 500 次

专用锂离子电池组(3.7 V,1100 mAh)
连续使用时间:约 20 小时*4、循环寿命:约 500 次

使用大容量可充电电池组(BT-B12)时

专用锂离子电池组(3.7 V,1880 mAh)
连续使用时间:约 85 小时*2、循环寿命:约 500 次

专用锂离子电池组(3.7 V,1880 mAh)
连续使用时间:约 35 小时*4、循环寿命:约 500 次

使用干电池组(BT-B15)时

七号电池 × 3 个(碱性干电池、镍氢充电电池)
连续使用时间:碱性干电池:约 40 小时*2、镍氢充电电池:约 30 小时*2

副电池

内置可充电锂电池 备份时间:约1 小时

环境抗耐性

外壳防护级

IP54

耐跌

2.0 m(混凝土上)
安装(OP-84462)防护罩时:2.5 m(混凝土上)*3

环境温度

使用BT-B10/B12 时:-20 至+50°C(无冻结)、充电时 0 至+40°C
使用BT-B15 时:0 至+50°C(无冻结)

相对湿度

35 至85% RH(无凝结)

存储环境温度

-20 至+60°C

存储环境湿度

35 至85% RH(无凝结)

EMI

VCCI A 级

外形尺寸

安装标准可充电电池组时:159 × 50.5(46.4) × 30.3(25) mm
安装大容量可充电电池组时:159 × 50.5(46.4) × 30.3(30) mm
安装干电池组时:159 × 50.5(46.4) × 30.3(30) mm
( )内为握柄部分

重量

安装标准可充电电池组时:约 183 g
安装大容量可充电电池组时:约 200 g
安装干电池组时:约 201 g

*1 可显示的字符是不进行状态显示时的值。关于状态显示中纵向显示的字符数,使用 16 点阵字体时显示 2 行,使用 24、32 点阵字体时减少 1 行。
*2 操作确认LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器(音量小)、开启背光灯(低亮度)、工作速度(标准)、常温下 10 秒读取 2 次条形码时的连续使用时间。
*3 为试验值,并非保证值。
*4 操作确认LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器(音量小)、开启背光灯(低亮度)、工作速度(标准)、常温下 20 秒读取 1 次条形码、进行往返无线通信时的连续使用时间。

型号

BT-1550

BT-1550WBG

CPU

32 bit RISC CPU

主记忆部分

RAM

64 MB(内部用户区域16 MB)

Flash ROM容量

32 MB(内部用户区域15 MB)

显示部分

显示方式

2.2 寸 TFT 彩色LCD 65,536 色

显示点数

横240 × 纵320 点阵(QVGA)

显示字符种类

半角(英文、数字、片假名) 全角(简体字(GB18030-2000)、繁体字(Big5))

最多可显示字符数

16 点阵字体

半角(等倍):30 位 × 20 行 全角(等倍):15 位 × 20 行*1

24 点阵字体

半角(等倍):20 位 × 13 行 全角(等倍):10 位 × 13 行*1

32 点阵字体

半角(等倍):15 位 × 10 行 全角(等倍):7 位 × 10 行*1

背光灯

高亮度白色LED(可通过照度传感器自动调光)

操作确认LED

大型条形LED(红色、绿色、橙色)

键输入部分

键种类

十字键1 个(4 个方向)、触发键2 个、功能键3 个、多功能键2 个(L、R)、数据输入键(数字键、ENT 键、清除键、减号键、小数点键)14 个、电源键1 个

背光灯

LED(橙色)

扫描器部分

光源

读取光源

高亮度红色LED

指示器光源

可见光半导体激光(655 nm)输出390µW
1 类激光产品

扫描次数

最小分辨率

二维码:0.191 mm 条形码:0.127 mm*2

读取距离

(代表例)
35 至270 mm (CODE39 窄条宽度 0.508 mm)
40 至190 mm (CODE39 窄条宽度 0.254 mm)
25 至205 mm(QR 单元尺寸 0.508 mm)
75 至140 mm(QR 单元尺寸 0.254 mm)

PCS

对应条形码、对应代码

JAN/EAN/UPC(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7 (Codabar)、CODE93、ITF、工业2of5、COOP2of5、QR 码、微型QR、DataMatrix (ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符号

光通信接口

标准

依据IrDA Ver.1.2 物理层

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200 bps

串行通信接口

标准

符合RS-232C(使用专用连接线连接到电脑)

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200 bps

USB 接口

标准

USB2.0 Full Speed(虚拟COM)

连接器形状

USB Mini-B

通信速度

9600/19200/38400/57600/115200/230400/921600 bps

通信单元连接接口

标准

符合RS-232C

通信速度

最大 921600 bps(根据通信单元类别)

无线LAN

无线标准

IEEE802.11b/g/n

无线频率

2.4 GHz(b、g、n:1 至13 ch)

通信距离

室内:预计约100 m、室外:预计约200 m

安全机制

安全:WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2
WPA 加密方式:TKIP/AES
认证方式:PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2

蓝牙

无线标准

蓝牙Ver2.1+EDR

无线频率

2.4 GHz

支持轮廓

SPP,DUN-DT、HID(设备)

通信距离

预计约10 m

外部媒体

支持媒体

microSD/microSD (SDHC) 卡

支持容量

32 GB 以下

蜂鸣器

音阶:16 个等级  音量:3 个等级

振动功能

日历、时钟

年、月、日、时、分、秒自动日历(截止至2079 年) 月行差±80 秒(常温)

电源部分

使用标准可充电电池组(BT-B10)时

专用锂离子电池组(3.7 V,1100 mAh)
连续使用时间:约 40 小时*3、循环寿命:约 500 次

专用锂离子电池组(3.7 V,1100 mAh)
连续使用时间:约 18 小时*6、循环寿命:约 500 次

使用大容量可充电电池组(BT-B12)时

专用锂离子电池组(3.7 V,1880 mAh)
连续使用时间:约 70 小时*3、循环寿命:约 500 次

专用锂离子电池组(3.7 V,1880 mAh)
连续使用时间:约 32 小时*6、循环寿命:约 500 次

使用干电池组(BT-B15)时

七号电池 × 3 个(碱性干电池、镍氢充电电池)
连续使用时间:碱性干电池:约 22 小时*3*4、镍氢充电电池:约 25 小时*3

副电池

内置可充电锂电池 备份时间:约1 小时

环境抗耐性

外壳防护级

IP54

耐跌

2.0 m(混凝土上)
安装(OP-87120)防护罩时:2.5 m(混凝土上)*5

环境温度

使用BT-B10/B12 时:-20 至+50°C(无冻结)、充电时 0 至+40°C
使用BT-B15 时:0 至+50°C(无冻结)

使用BT-B10/B12 时:-5 至+50°C(无冻结)、充电时 0 至+40°C*7
使用BT-B15 时:0 至+50°C(无冻结)

相对湿度

35 至85% RH(无凝结)

存储环境温度

-20 至+60°C

存储环境湿度

35 至85% RH(无凝结)

EMI

VCCI A 级

外形尺寸

安装标准可充电电池组时:159 × 50.5(46.4) × 42(25) mm
安装大容量可充电电池组时:159 × 50.5(46.4) × 42(30) mm
安装干电池组时:159 × 50.5(46.4) × 42(30) mm
( )内为握柄部分

重量

安装标准可充电电池组时:约 184 g
安装大容量可充电电池组时:约 201 g
安装干电池组时:约 202 g

*1 可显示的字符是不进行状态显示时的值。关于状态显示中纵向显示的字符数,使用 16 点阵字体时显示 2 行,使用 24、32 点阵字体时减少 1 行。
*2 使用基恩士标准代码——二维码:QR、DataMatrix,条形码:CODE39、CODE128 进行操作确认。
*3 操作确认LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器(音量小)、开启背光灯(低亮度)、工作速度(标准)、常温下 10 秒读取 2 次代码时的连续使用时间。
*4 干电池用于紧急操作。
*5 为试验值,并非保证值。
*6 操作确认LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器(音量小)、开启背光灯(低亮度)、工作速度(标准)、常温下 20 秒读取 1 次代码、进行往返无线通信时的连续使用时间。
*7 使用无线时, 推荐在-5 至+0°C 的范围内使用电池余量3。

  • 手持终端应用
  • BT 系列软件 /  用户支持
  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

手持终端 中的更多系列

手持终端 中的类型

手持终端