超小型条形码读码器
BT-600 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
超小型彩色条形码读码器 批量型 (中国对应机型) BT-600C
规格
型号 | BT-600C | |||
类型 | 补丁类型 | |||
CPU | 32bit RISC CPU | |||
内存 | RAM容量 | 16MB(内用户区8MB) | ||
Flash ROM容量 | ||||
显示部 | LCD | 显示方式 | 1.77 型 TFT 彩色LCD 65,536色 | |
显示点数 | 横128×纵160点数 | |||
显示文字种类 | 半角(英文、数字、片假名) 全角(JIS汉字第一水准、第二水准) | |||
可能显示的最大文字数 | 12×12圆点字体 | 半角(等倍):21位×13行(状态显示时:11行) | ||
14×14圆点字体 | 半角(等倍):18位×11行(状态显示时:10行) | |||
16×16圆点字体 | 半角(等倍):16位×10行(状态显示时:8行) | |||
12×20圆点字体 | 半角(等倍):21位×8行(状态显示时:7行) | |||
背光 | 高亮度白光LED | |||
LED | 动作确认用 | 大型LED(红、绿、橙) | ||
充电确认用 | LED(绿、红) | |||
键输入部 | 键的种类 | 十字键1个(4方向)、出发键1个、功能键3个、多功能键2个(L·R)、 | ||
扫描部 | 光学性能 | 光源 | 可视光半导体激光(655nm)输出1.0mW | |
扫描计数 | 100扫描/秒 | |||
最小分辨率 | 0.127mm、接触读取附件安装时 :0.19mm | |||
读取距离 | 56~536mm(限定码幅度1.0mm时) | |||
PCS | 0.45以上(空白部分反射率70%以上) | |||
对应条码 | JAN/EAN/UPC(附加码对应)、CODE128、 | |||
光串行通信 | 规格 | IrDA Ver.1.2物理层根据 | ||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||
Bluetooth 通信 | 规格 | ― | ||
对应剖面 | ||||
无线周波数 | ||||
发信输出 | ||||
通信距离 | ||||
通信单元通信部 | 通信速度 | 最大4Mbps(根据通信单元种类) | ||
电源部 | 标准充电池组 | 专用锂离子电池组 | ||
大容量充电电池组 | 专用锂离子电池组 | |||
干电池组 | 碱性干电池、镍氢充电电池(不可充电) | |||
副电池 | 自带锂二次电池 | |||
其他 | 响铃 | 音阶:16阶、音量:3阶 | ||
振动 | 有 | |||
日历 | 年、月、日、时、分、秒、月差±80秒(常温) | |||
外形尺寸 | 标准充电电池安装时 | 长度 141.5 mm × 宽 49 mm (40 mm) × 厚 24 mm (20 mm) | ||
大容量充电电池安装时 | 长度 141.5 mm × 宽 49 mm (40 mm) × 厚 24 mm (24.5 mm) | |||
干电池安装时 | ||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP54 (JIS 防沫型) | ||
环境温度 | -5 至 +50 °C (无冻结) | |||
存放环境温度 | -20 至 +60 °C | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
存放环境湿度 | ||||
耐跌性能 | 混凝土上 2.0 m*3 | |||
EMI | VCCI等级B | |||
质量 | 标准充电电池安装时 | 约140 g | ||
大容量充电电池安装时 | 约158 g | |||
干电池安装时 | ||||
*1 常温、动作确认用LED、振动功能关闭、响铃开(音量小)、背景灯开(低亮度)10秒中读取2次条码情况下的连续使用时间。 |