超小型条码手持终端BT-600 系列

BT-CG35

BT-600/1000/3000系列用充电电池用5连充电器

规格

选择语言

型号

BT-CG35

充电部

充电方式

定电流定电压方式

充电时间

标准充电电池:约2.5小时 (常温)、大容量充电电池:约4.5小时 (常温)

充电确认LED

双色LED (红色:充电中、绿色:充电完毕)

重量

专用AC适配器规格

约280 g (包括电缆)

环境抗耐性

环境温度

0至+40°C (无冻结)

相对湿度

35至85% RH (无凝结)

存储环境温度

-20至+60°C (无冻结)

存储环境湿度

35 至85%, 无冷凝

EMI

VCCI A类

外形尺寸

83×214×79.2mm

重量

约500 g

专用电源适配器规格

输入侧

100至240VAC 50/60Hz 41至55VA

输出侧

12VDC、最大1.5A

  • 手持终端应用
  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

手持终端