手持终端BT-W100 系列

BT-W100G

大画面无线条形码手持终端

规格

选择语言

环境抗耐性

存放环境湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

型号

BT-W100G

类型

激光型

控制部分

CPU

ARM Cortex®-A8(800 MHz)

操作系统

Microsoft® Windows® Embedded Compact 7

主记忆部分

RAM

256 MB(磁盘空间: 32 MB)

ROM

512 MB(磁盘空间: 222 MB) Flash-ROM

显示部分

LCD

显示方式

3.5 寸 透过型TFT 彩色LCD VA 方式

分辨率(显示点数)

宽 480 x 纵 640 点阵(VGA)

显示色数

65536 色

字体

MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings * Simsun、Nsimsun 需要安装

背光灯

高亮度白色 LED

操作确认LED

3 色LED(红色、绿色、蓝色、黄色、蓝绿色、紫红色、白色)

操作部分

触摸屏

模拟电阻膜方式(钢化玻璃规格)

硬按钮

种类

十字键1 个(4 个方向)、触发键3 个(中心位置1 个、侧边2 个)、功能键7 个(F1 键、F2 键、F3 键、F4 键、Fn 键、Tab 键、字符键)、数据输入键14 个(数字键、ENT 键、清除键、减号键 、符号键 )、电源键1 个

背光灯

LED(橙色)

扫描器部分

光学特性

读取光源

可见光半导体激光(655 nm)
输出1.0 mW、2 类激光产品 GB7247.1

指示器光源

扫描次数

100 次扫描/ 秒

最小分辨率

0.127 mm

读取距离

62 至 542 mm(窄条宽度 1.0 mm)
42 至 222 mm(窄条宽度 0.25 mm)

读取宽度、视野范围

PCS

0.45 以上(白色部分的反射率: 70%以上)

对应条码

JAN/EAN/UPC(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP2of5、GS1 DataBar

通信部分

无线LAN通信

无线标准

IEEE802.11b/g/n(2.4 Ghz, 1-13ch)

无线频率

2.4 GHz(b、g、n: 1 至13 ch)

通信距离

室内: 预计100 m、室外:预计200 m(使用11/b/g/n 时)

安全机制

安全: WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2
WPA 加密方式: TKIP/AES
认证方式: PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2

蓝牙通信

无线标准

Bluetooth® V2.1 +EDR

支持轮廓

SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device)

通信距离

预计 约10 m

外部记录媒体部分

支持媒体

microSD/SDHC 卡

支持容量

32 GB 以下

电源部分

主电池

类别

专用锂离子电池组

容量

2450 mAh

连续使用时间

充电模式1

约 19 小时*1

充电模式2

约 22 小时*1

充电模式3

约 19 小时*1

充电时间

充电模式1

约 6.0 小时(常温)

充电模式2

约 4.5 小时(常温)

充电模式3

备份电池

时钟

内置锂离子充电电池 约 6 个月*2

RAM数据

电双层电容器 约 3 分*2

其他

蜂鸣器

音阶: 16 个等级 音量: 3 个等级

振动功能

日历、时钟

年、月、日、时、分、秒自动日历(截至 2079 年) 月行差± 80 秒(常温)

环境抗耐性

外壳防护级

IP54 (IEC60529)

环境温度

-5 至 +50 °C (无冻结)*3

存放环境温度

-20 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

耐跌性能

混凝土上 1.5 m*4

EMI

VCCI A 级

配件

手带、手写笔

外形尺寸

170 x 79 x 36.1(31.3) mm
( )内为握柄部分

重量

约 257 g (安装可充电电池组时)

*1 操作确认LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器(音量小)、开启背光灯(低亮度)、常温下 20 秒读取1 次条形码、进行往返无线通信时的连续使用时间。
*2 未安装主电池时,或电池电量用尽时。
*3 在低温环境下锂离子电池的连续使用时间将缩短。使用前,请务必进行操作确认。
*4 为试验值,并非保证值。

  • 手持终端应用
  • BT 系列软件 /  用户支持
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

手持终端