手持终端BT-W100 系列

BT-WUC14

BT-W100系列用4连充电单元

规格

选择语言

型号

BT-WUC14

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C (无冻结)

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

保管周围温度

-20 至 +60 °C (无冻结)

保存环境温度

20 至 85 % RH (无凝结)

EMI

VCCI 级A

外形尺寸

93.6×93.8×327mm

重量

约 785 g

专用电源适配器规格

输入侧

AC100 ~ 240V 50/60Hz 88 ~ 115VA

输出侧

DC16V、最大3.75A

外形尺寸

127 × 51 × 28mm (电缆部分除外)

重量

约220g (电缆部分除外)

  • 手持终端应用
  • BT 系列软件 /  用户支持
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

手持终端