手持终端

BT-W70 系列

轻便

轻便小巧任何人都可轻松操作

实现130 g 超轻便机身,与传统机型相比轻便30%


将独创的抗金属设计和主要部件融为一体,与传统机型相比轻便30%。

将2.4 英寸液晶搭载于小型机身


将2.4 英寸液晶的表现力和清晰度搭载于156 mm 的小型机身中。
便于任何人使用、易看易拿,拥有超强的操作性。

可持续使用26 小时的省电设计

通过追求操作效率的独创省电控制系统,可在不影响CPU 运行速度的状态下顺畅使用。

可承受1.5 m 的掉落 超强的抗冲击结构

对多个重要零件实施一体化设计,并采用内部悬浮结构,从而使机身上受到的冲击无法传递到内部。

  • 手持终端应用
  • BT 系列软件 /  用户支持
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

手持终端 中的更多系列

手持终端 中的类型

手持终端