手持终端BT-W70 系列

BT-LR1

通信单元

规格

选择语言

环境抗耐性

存放环境湿度

35 至 95 % RH (无凝结)

型号

BT-LR1

通信规格

无线通信

Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2

无线通信距离

预想 约 10 m

RS-232C

9600、19200、38400、57600、115200 bps
无协议、MC 协议、SYSWAY、KV STUDIO

Ethernet

IEEE 802.3 10BASE-T / 100BASE-TX
MC 协议、OMRON PLC 链接、KV STUDIO

控制输出

点数

3

输出格式

光 MOS 继电器输出

最大额定值

30 V DC、100 mA

OFF 时泄露电流

0.1 mA 或更低

ON 时残余电压

1 V 或更低

环境抗耐性

使用环境

无尘或无腐蚀性气体

环境温度

0 至 +45 °C

存放环境温度

-10 至 +50 °C

相对湿度

35 至 95 % RH (无凝结)

额定

电源电压/消耗电流

24 V DC±10%/ 约 120 mA 或
专用 AC 适配器(12 V DC)/ 约 230 mA

外形尺寸

62 x 125.8 x 40 mm

重量

约 160 g

  • 手持终端应用
  • BT 系列软件 /  用户支持
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

手持终端