条形码读码器
BT-W80 系列
条形码读码器 BT-W85G
规格
型号 | BT-W85G | |||
类型 | 相机型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex®-A8 (800 MHz) | ||
操作系统 | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | |||
主记忆部分 | RAM | 256 MB(磁盘空间: 32 MB) | ||
ROM | 512 MB(磁盘空间: 222 MB) Flash-ROM | |||
显示部分 | LCD | 显示方式 | 2.7 寸 透过型TFT 彩色LCD | |
分辨率(显示点数) | 宽240 x 纵320 点阵(QVGA) | |||
显示色数 | 65536 色 | |||
字体 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings * Simsun、Nsimsun 需要安装 | |||
背光灯 | 高亮度白色 LED | |||
操作确认LED | 3 色LED(红色、绿色、蓝色、黄色、蓝绿色、紫红色、白色) | |||
操作部分 | 触摸屏 | 模拟电阻膜方式(钢化玻璃规格) | ||
硬按钮 | 种类 | 十字键1 个(4 个方向)、触发键3 个(中心位置1 个、侧边2 个)、功能键8 个(F1 键、F2 键、F3 键、F4 键、Fn 键、Tab 键、字符键、SFT 键)、数据输入键14 个(数字键、ENT 键、清除键、减号键、符号键)、电源键1 个 | ||
背光灯 | LED(橙色) | |||
扫描器部分 | 光学特性 | 读取光源 | 高亮度红色 LED | |
指示器光源 | 可见光半导体激光(655 nm) | |||
扫描次数 | ― | |||
最小分辨率 | 二维码: 0.191 mm | |||
读取距离 | 35 至 270 mm(CODE39 窄条宽度 0.508 mm) | |||
读取宽度、视野范围 | 81 x 51 mm(读取距离 110 mm) | |||
PCS | ― | |||
对应条码 | JAN/EAN/UPC(支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、COOP2of5、2of5(Industrial 2of5)、 QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符号 | |||
通信部分 | 无线LAN通信 | 无线标准 | IEEE802.11b / g / n | |
无线频率 | 2.4 GHz(b、g、n: 1 至13 ch) | |||
通信距离 | 室内: 预计100 m、室外:预计200 m(使用11/b/g/n 时) | |||
安全机制 | 安全: WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | |||
蓝牙通信 | 无线标准 | Bluetooth® V2.1 +EDR | ||
支持轮廓 | SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device) | |||
通信距离 | 预计 约10 m | |||
外部记录媒体部分 | 支持媒体 | microSD/SDHC 卡 | ||
支持容量 | 32 GB 以下 | |||
电源部分 | 主电池 | 类别 | 专用锂离子电池组 | |
容量 | 2450 mAh | |||
连续使用时间 | 充电模式1 | 约 22 小时*1 | ||
充电模式2 | 约 25 小时*1 | |||
充电模式3 | 约 22 小时*1 | |||
充电时间 | 充电模式1 | 约 6.0 小时(常温) | ||
充电模式2 | 约 4.5 小时(常温) | |||
充电模式3 | ||||
备份电池 | 时钟 | 内置锂离子充电电池 约 1 个月*2 | ||
RAM数据 | 电双层电容器 约 4 分*2 | |||
其他 | 蜂鸣器 | 音阶: 16 个等级 音量: 3 个等级 | ||
振动功能 | 有 | |||
日历、时钟 | 年、月、日、时、分、秒自动日历(截至2079 年) 月行差±80 秒(常温) | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP64 (IEC60529) | ||
环境温度 | -20 至 +50 °C (无冻结)*3 | |||
存放环境温度 | -20 至 +60 °C (无冻结) | |||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | |||
存放环境湿度 | ||||
耐跌性能 | 混凝土上 2.5 m*4 | |||
EMI | VCCI A 级 | |||
配件 | 手带、手写笔 | |||
外形尺寸 | 173 x 61.6 x 40.0 (30.3) mm ※() 内为握柄部分 | |||
重量 | 约 227 g (安装可充电电池组时) | |||
*1 操作确认LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器(音量小)、开启背光灯(低亮度)、常温下 20 秒读取 1 次条形码、进行往返无线通信时的连续使用时间。 |