条形码读码器
BT-W80 系列
字符识别 条形码读码器 BT-W85TG
规格
型号 | BT-W85TG | |||
类型 | 支持字符识别 相机型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex®-A8 (800MHz) | ||
操作系统 | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | |||
主记忆部分 | RAM | 256 MB (磁盘空间:32 MB) | ||
ROM | 512 MB (磁盘空间:222 MB) Flash-ROM | |||
显示部分 | LCD | 显示方式 | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
分辨率(显示点数) | 宽 240 × 纵 320 点阵 (QVGA) | |||
显示色数 | 65536 色 | |||
字体 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings | |||
背光灯 | 高亮度白色 LED | |||
操作确认LED | 3 色 LED(红色、绿色、蓝色、黄色、蓝绿色、紫红色、白色) | |||
操作部分 | 触摸屏 | 模拟电阻膜方式 (钢化玻璃规格) | ||
硬按钮 | 种类 | 十字键 1 个 (4 个方向)、触发键 3 个 (中心位置 1 个、侧边 2 个)、 | ||
背光灯 | LED (橙色) | |||
扫描器部分 | 光学特性 | 读取光源 | 高亮度红色 LED | |
指示器光源 | 可见光半导体激光 (655 nm)、输出 390 µW、1 类激光产品 GB7247.1 | |||
最小分辨率 | 二维码:0.191 mm、条形码:0.127 mm | |||
读取距离 | 40 至 190 mm (CODE39 窄条宽度 0.254 mm) | |||
读取宽度、视野范围 | 81 × 51 mm (读取距离 110 mm) | |||
对应条码 | JAN/EAN/UPC (支持附加代码)、CODE128、GS1-128、CODE39、 | |||
字符识别OCR | 支持 | |||
通信部分 | 无线LAN通信 | 无线标准 | IEEE802.11b/g/n | |
无线频率 | 2.4 Ghz, 1-13ch | |||
通信距离 | 室内: 预计 100 m、室外:预计 200 m (使用 11/b/g/n 时) | |||
安全机制 | 安全:WEP (64/128 bit)/WPA/WPA2 | |||
蓝牙通信 | 无线标准 | Bluetooth® V2.1+EDR | ||
支持轮廓 | SPP、PAN(PANU)、FTP(Client)、HSP(AG)、HID(Host/Device) | |||
通信距离 | 预计 约 10 m | |||
外部记录媒体部分 | 支持媒体 | microSD/microSD (SDHC) 卡 | ||
支持容量 | 32 GB 以下 | |||
电源部分 | 主电池 | 类别 | 专用锂离子电池组 | |
容量 | 2450 mAh | |||
连续使用时间 | 充电模式1 | 约 22 小时*1 | ||
充电模式2 | 约 25 小时*1 | |||
充电模式3 | 约 22 小时*1 | |||
充电时间 | 充电模式1 | 约 6.0 小时 (常温) | ||
充电模式2 | 约 4.5 小时 (常温) | |||
充电模式3 | ||||
备份电池 | 时钟 | 内置锂离子充电电池 约 1 个月*2 | ||
RAM数据 | 电双层电容器 约 4 分*2 | |||
其他 | 蜂鸣器 | 音阶: 16 个等级、音量: 3 个等级 | ||
振动功能 | 有 | |||
日历、时钟 | 年、月、日、时、分、秒自动日历 (截至 2079 年) 月行差 ±80 秒 (常温) | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP64 (IEC60529) | ||
环境温度 | -20 至 +50 °C (无冻结)*3 | |||
存放环境温度 | -20 至 +60 °C (无冻结) | |||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | |||
存放环境湿度 | ||||
耐跌性能 | 混凝土上 2.5 m*4 | |||
EMI | VCCI A 级 | |||
配件 | 手带、手写笔 | |||
外形尺寸 | 173 × 61.6 × 40.0 mm (30.3 mm) ※() 内为握柄部分 | |||
重量 | 约 227 g (安装可充电电池组时) | |||
*1 操作确认 LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器 (音量小)、开启背光灯 (低亮度)、常温下 20 秒读取 1 次条形码、 进行往返无线通信时的连续使用时间。 |