手持终端BT-W80 系列

BT-WCG14

BT-W100系列用充电电池用4连充电单元

规格

选择语言

型号

BT-WCG14

充电部

充电方式

固定电流固定电压方式

充电时间

约 5.0 小时(常温下)

充电确认LED

2 色指示灯 LED (红:充电中,绿:充电结束)

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C (无冻结)

存放环境温度

-20 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

存放环境湿度

EMI

VCCI 级A

外形尺寸

162×130.1×50.1mm

重量

约 390 g

专用电源适配器规格

输入侧

AC100 ~ 240V 50/60Hz 30-40VA

输出侧

DC12V、最大 1.5A

外形尺寸

80.6 × 50 × 31mm (电缆部分除外)

重量

约150g (AC 电缆除外)

  • 手持终端应用
  • BT 系列软件 /  用户支持
  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

手持终端