激光刻印机

ML-G9300 系列

电子元件业

在自动化应用和传感应用中无可挑剔的表现。

ML-G系列的优势

批量刻印

不同产品的批量刻印

可以对一个货盘上的几个产品方便地设置批量刻印条件。由于ML-G系列可以针对单独产品进行刻印位置调整,有效地消除了刻印位移。

超小文字规格刻印机型

超小文字模式可以进行传统刻印机无法进行的特小文字刻印(最小文字高度:0.2毫米)

快速刻印缩短了刻印间隔时间。

由于拥有世界上最快速的扫描马达,ML-G系列刻印速度快达600文字/秒。

可以长时间地保持美观的印字。

输出功率稳定保持在±5%以内。因此,刻印稳定可靠,不会出现印字模糊不清,也不会对精细的电子元件造成损伤。

另有立式刻印机型。

立式机型最大程度地节省安装空间,高效装备配置。

批量刻印

提高生产效率

ML-G系列可以对一个货盘上的几个电子元件进行批量刻印。ML-G系列可以针对单独产品分别进行刻印位置调整,即使是很微小的产品也可以确保进行精确的刻印。由于拥有世界上最快速的扫描马达,ML-G系列大大地提高了生产效率。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机