激光刻印机

ML-G9300 系列

选择语言

型号

ML-G9310F

ML-G9311F

ML-G9320F

ML-G9321F

ML-G9370F

ML-G9371F

类型

标准规格

小文字规格

超小文字规格

控制器

ML-G9300F

控制台

MC-P1*1

激光刻印设置软件

可选件: MARKING BUILDER, 预安装 Windows 7/Vista/XP (SP2 以上)/2000 (SP4 以上) *2
监视器显示: 1024 x 768 像素或更高

支持型号

刻印激光

CO2 激光

4 类激光产品 (IEC 60825-1), IV 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10) (波长: 10.6 μm)

平均输出

30W

导引激光

激光器二极管

2 类激光产品 (IEC 60825-1), II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10) (波长: 655 nm)

适用法规

符合FDA标准 *3

导引激光

输出

1.0mW

导引光

LED 指示器 (绿色)

刻印范围

110 mm

55 mm

30 mm

作业距离

208±2mm

113±1mm

65±1mm

刻印分辨率

2μm

1μm

扫描速度

12,000 mm/s

6,000 mm/s

刻印速度

240 m/min.

120 m/min.

字符类型

KEYENCE 独创字体

数字/英文字母/平假名/片假名/日本汉字 (JIS 第 1、第 2 标准)

用户字体

最多可以登录 2 种字体 *1

TrueType 字体

个人电脑上所安装的 TrueType 字体

刻印类型

徽标图像

用户字体,标志 (CAD)数据BMP/JPEG/PNG/TIF/PCD

字符类型

更新文字

自动日历/自动有效时限计算/改码设置/自动计数/分级刻印

条码

CODE 39, ITF, 2 至 5, NW7 (CODABAR), JAN, CODE128

2D 条码

QR 码/微型 QR 码/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar 截短型/GS1 DataBar 截短型 CC-A/GS1 DataBar 堆叠型/GS1 DataBar 堆叠型
CC-A/GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

加工作业

定点、直线、虚线、圆、椭圆

额定功率消耗

最大 1200 VA (100 至 120 VAC), 最大 1500 VA (200 至 240 VAC)

刻印条件

文字排版

直线、斜线、弧线、水平方向

刻印方式

静止刻印/移动刻印

刻印尺寸

字符高度

0.5 至 110 mm

0.3 至 55 mm

0.2 至 30 mm

文字大小

文字宽度

文字大小单位

0.001mm

刻字条件

设定

设定登记数

设定值最大 2000

设定块数

256 块

功能

粗线条刻印、越过交叉线、共同区块设定、扫描速度最优化、连续刻印、平板刻印、样本刻印、
测试刻印、缩小图示登录、存储在记忆卡中、CSV 文档保存、自动备份、激光功率补偿、字形替换、预设功能、
标志编辑工具、工件图像显示、通讯记录显示、模拟接线板监控

终端区块
输入/输出

输入

错误消除、禁止触发、停止激光刻印模式、紧急停止、刻印激光控制、固定等级数值、
激光控制、递增计数、递减计数、计数器归零、编码、数值设定、程序编码设定、编码器脉冲、触发

输出

激光指示器、刻印完成、刻印中、READY (准备就绪)、警告、异常、24 VDC 电源

RS-232C/RS-422A

外部设备连接专用

USB接口

激光刻印设定软件 (MARKING BUILDER 2) 连接专用

存储卡插口

为 CF 存储卡专用 *4

刻印机安装方向

全方位

调整位置功能

导向激光

文字 (1), 文字 (连续)、区域框以及中心调整十字 (连续)、工件图像 (连续)

安装指导

距离指示器

LED 光点 + 导引激光

刻印机缆线长度

5m

冷却方式

强制性空气冷却

额定值

电源电压

100 至 120、200 至 240 VAC 10% (50/60 Hz) 最大 13 A

环境抗耐性

存放环境温度

-10 至 +60℃ (无凝结,无冻结)

使用环境温度

0 至+40℃

30% 至 85%RH (无结露)

使用环境湿度

35 至 85% RH,无凝结

重量

13.3 kg

13.8 kg

13.3 kg

13.8 kg

13.3 kg

13.8 kg

重量

触摸屏(选购件)

2.0 kg

*1 可选件
*2 支持的 OS : Windows 7/Vista (32 位和 64 位版本)、XP/2000 (仅 32 位版本)。
Windows 是美国 Microsoft Corporation 公司的注册商标。
*3 符合标准
*4 推荐使用 SanDisk 公司的 CF 存储卡 (最多达 256 M 字节) (www.sandisk.com)。需要购买转接卡。

型号

ML-G9300F

类型

标准规格、小文字规格、超小文字规格

控制台

MC-P1*1

激光刻印设置软件

可选件: MARKING BUILDER, 预安装 Windows 7/Vista/XP (SP2 以上)/2000 (SP4 以上) *2
监视器显示: 1024 x 768 像素或更高

支持型号

刻印激光

CO2 激光

4 类激光产品 (IEC 60825-1), IV 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10) (波长: 10.6 μm)

平均输出

30W

导引激光

激光器二极管

2 类激光产品 (IEC 60825-1), II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10) (波长: 655 nm)

适用法规

符合FDA标准 *3

导引激光

输出

1.0mW

导引光

LED 指示器 (绿色)

刻印范围

作业距离

刻印分辨率

扫描速度

刻印速度

字符类型

KEYENCE 独创字体

数字/英文字母/平假名/片假名/日本汉字 (JIS 第 1、第 2 标准)

用户字体

最多可以登录 2 种字体 *1

TrueType 字体

个人电脑上所安装的 TrueType 字体

刻印类型

徽标图像

用户字体,标志 (CAD)数据BMP/JPEG/PNG/TIF/PCD

字符类型

更新文字

自动日历/自动有效时限计算/改码设置/自动计数/分级刻印

条码

CODE 39, ITF, 2 至 5, NW7 (CODABAR), JAN, CODE128

2D 条码

QR 码/微型 QR 码/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar 截短型/GS1 DataBar 截短型 CC-A/GS1 DataBar 堆叠型/GS1 DataBar 堆叠型
CC-A/GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

加工作业

定点、直线、虚线、圆、椭圆

额定功率消耗

最大 1200 VA (100 至 120 VAC), 最大 1500 VA (200 至 240 VAC)

刻印条件

文字排版

直线、斜线、弧线、水平方向

刻印方式

静止刻印/移动刻印

刻印尺寸

字符高度

文字大小

文字宽度

文字大小单位

0.001mm

刻字条件

设定

设定登记数

设定值最大 2000

设定块数

256 块

功能

粗线条刻印、越过交叉线、共同区块设定、扫描速度最优化、连续刻印、平板刻印、样本刻印、
测试刻印、缩小图示登录、存储在记忆卡中、CSV 文档保存、自动备份、激光功率补偿、字形替换、预设功能、
标志编辑工具、工件图像显示、通讯记录显示、模拟接线板监控

终端区块
输入/输出

输入

错误消除、禁止触发、停止激光刻印模式、紧急停止、刻印激光控制、固定等级数值、
激光控制、递增计数、递减计数、计数器归零、编码、数值设定、程序编码设定、编码器脉冲、触发

输出

激光指示器、刻印完成、刻印中、READY (准备就绪)、警告、异常、24 VDC 电源

RS-232C/RS-422A

外部设备连接专用

USB接口

激光刻印设定软件 (MARKING BUILDER 2) 连接专用

存储卡插口

为 CF 存储卡专用 *4

刻印机安装方向

全方位

调整位置功能

导向激光

文字 (1), 文字 (连续)、区域框以及中心调整十字 (连续)、工件图像 (连续)

安装指导

距离指示器

LED 光点 + 导引激光

刻印机缆线长度

5m

冷却方式

强制性空气冷却

额定值

电源电压

100 至 120、200 至 240 VAC 10% (50/60 Hz) 最大 13 A

环境抗耐性

存放环境温度

-10 至 +60℃ (无凝结,无冻结)

使用环境温度

0 至+40℃

30% 至 85%RH (无结露)

使用环境湿度

35 至 85% RH,无凝结

重量

9.8 kg

重量

触摸屏(选购件)

2.0 kg

*1 可选件
*2 支持的 OS : Windows 7/Vista (32 位和 64 位版本)、XP/2000 (仅 32 位版本)。
Windows 是美国 Microsoft Corporation 公司的注册商标。
*3 符合标准
*4 推荐使用 SanDisk 公司的 CF 存储卡 (最多达 256 M 字节) (www.sandisk.com)。需要购买转接卡。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机