三轴CO2激光刻印机ML-Z9500 系列

ML-Z9520T

3Axis-CO2激光指示器/打印头(广域/短波长/CE规格)

[高达50%的中奖率!] 激光刻印采购需求咨询活动

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

ML-Z9520T

类型

宽区域型 (刻印头)

刻印头

控制台(彩色触摸屏)

MC-P1

PC 软件 (MARKINGBUILDER2)

MB-H2D3-DVD/MB-H3D2
预安装 Windows 7/Vista/XP (SP2 以上)/2000 (SP4 以上)*1,语言: 日文、英文、德文及中文 *2

刻印方式

XYZ 三轴同步扫描法

刻印激光

类型

CO2 激光, 4 类激光产品 (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10) *3

波长

9.3 μm

平均输出

20 W*4

导向激光

工作距离指示灯

半导体激光器, 2 类激光产品 (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10) *3

导引激光/
工作距离指示器

波长

655 nm

刻印范围

300 x 300 x 42 mm

基本工作距离(可变幅度)

300 mm (±21 mm)

刻印分辨率

5 μm

扫描速度

最大 6000 mm/s

文字种类

字体

KEYENCE 原创字体 (数字、字母、片假名、平假名及日语本汉字)/用户字体/True Type 字体

条码

CODE 39, ITF, 2 至 5, NW7 (CODABAR), JAN, CODE128

2D 条码

QR 码/微型 QR 码/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar 截短型/GS1 DataBar 截短型 CC-A/GS1 DataBar 堆叠型/GS1 DataBar 堆叠型
CC-A/GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

激光切割

定点/直线/破折线/圆/椭圆

刻印类型

徽标图像

外文字体/标识语 (CAD) 数据
BMP/JPEG/PNG/TIF

刻印条件

刻印方式

静止刻印/移动刻印 (匀速/编码器)

文字大小(高× 宽)

0.3 至 300 mm

刻字条件

程序

注册的程序

设定值最大 2000

块数

256 块

输出/输入

终端模块输入与输出/MIL 连接器输入与输出

界面

RS-232C/RS-422A/USB2.0 *5

CF 记忆卡插槽

专用于小型闪存卡

刻印机安装方向

全方位

刻印机电缆长度

5 m

冷却方式

强制性空气冷却

电压

100 至 120/200 至 240VAC 50/60Hz 最大1500VA

环境抗耐性

存放环境温度

-10 至 +60°C (无冻结)

使用环境温度

0 至 40°C

使用环境湿度

30% 至 85%RH (无结露)

重量

16.2 kg

*1 支持的 OS : Windows 7/Vista (32 位和 64 位版本)、XP/2000 (仅 32 位版本)。
Windows 是 Microsoft 的注册商标。
*2 支持简体中文。不支持繁体中文。
*3 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC 60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*4 激光管单片集成电路输出
*5 PC 软件专用的端口

下载 :

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机