三轴CO2激光刻印机

ML-Z9500 系列

[高达50%的中奖率!] 激光刻印采购需求咨询活动

选择语言

型号

ML-Z9510A

ML-Z9510TA

ML-Z9520A

ML-Z9520TA

ML-Z9550A

ML-Z9550TA

类型

标准型号刻印头

大范围型刻印头

窄激光束型刻印头

控制器

ML-Z9500A

控制台(彩色触摸屏)

MC-P1

刻印方式

XYZ 3 轴同时扫描方式

刻印激光

类型

CO2 激光、4 类激光产品(IEC/EN60825-1、JIS C6802、FDA(CDRH) Part 1040.10*1、GB7247.1)

波长

10.6 µm

9.3 µm

10.6 µm

9.3 µm

10.6 µm

9.3 µm

平均输出

30 W*2

20 W*2

30 W*2

20 W*2

30 W*2

20 W*2

适用法规

EU 指令(EMC 指令、机械指令、RoHS 指令)
EN 规格(EN55011、EN ISO 11553-1、EN60204-1、EN60825-1、EN61000-6-2、EN50581)
CSA 规格以及UL 规格(CAN/CSA C22.2 No.61010-1-12、UL61010-1)
北美规格(FCC Part 15B、ICES-001 Class A)
中国RoHS

引导激光/工作距离指示器

半导体激光,2 类激光产品 (IEC/EN60825-1、JIS C6802、FDA (CDRH) Part 1040.10*1、GB7247.1),波长:655nm,输出:1.0 mW

刻印范围

120 × 120 × 42 mm

300 × 300 × 42 mm

50 × 50 × 4 mm

基本工作距离(可变幅度)

189 mm (±21 mm)

300 mm (±21 mm)

92 mm (±2 mm)

刻印分辨率

2 µm

5 µm

1 µm

扫描速度

最大 12000 mm/s

最大 6000 mm/s

文字种类

字体

基恩士原创字体(数值、字母、片假名、平假名及汉字)/用户字体/TrueType 字体

条码

CODE39/ITF/2 of 5/NW-7 (Codabar)/JAN/EAN/UPC/CODE128

2D 条码

QR 代码/Micro QR 代码/DataMatrix(ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A

刻印类型

徽标图像

定制字体,徽标(CAD)数据
BMP/JPEG/PNG/TIF

文字种类

激光切割

固定点/直线/虚线/圆/椭圆

刻印条件

刻印方式

静止刻印/移动刻印(匀速/编码器)

文字大小(高× 宽)

0.2 至 120 mm

0.3 至 300 mm

0.1 至 50 mm

刻字条件

程序

注册的程序

最大 2000 个设定

块数

256 块

输出/输入

终端输入及输出 / MIL 接口输入及输出

界面

RS-232C/RS-422A/USB2.0*3

CF 记忆卡插槽

CF 记忆卡专用*4

刻印机安装方向

所有方向

刻印机电缆长度

5 m

冷却方式

强制空冷

电压

100 至 120 VAC/200 至 240 VAC、50/60 Hz、最大 1500 VA

环境抗耐性

存放环境温度

-10 至 +60°C,无凝结

使用环境温度

0 至 40°C

使用环境湿度

30 至 85%,无凝结

重量

16.1 kg

16.2 kg

16.1 kg

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 激光管单片集成电路输出
*3 USB 端口为 PC 软件专用
*4 建议使用 SanDisk Corporation 的 CF 卡。

型号

ML-Z9500A

类型

控制器

刻印头

ML-Z9510A、ML-Z9510TA、ML-Z9520A、ML-Z9520TA、ML-Z9550A、ML-Z9550TA

控制台(彩色触摸屏)

MC-P1

刻印方式

XYZ 3 轴同时扫描方式

刻印激光

类型

CO2 激光、4 类激光产品(IEC/EN60825-1、JIS C6802、FDA(CDRH) Part 1040.10*1、GB7247.1)

波长

10.6 µm (ML-Z9510A/Z9520A/Z9550A)
9.3 µm (ML-Z9510TA/Z9520TA/Z9550TA)

平均输出

30 W (ML-Z9510A/Z9520A/Z9550A)
20 W (ML-Z9510TA/Z9520TA/Z9550TA)*2

适用法规

EU 指令(EMC 指令、机械指令、RoHS 指令)
EN 规格(EN55011、EN ISO 11553-1、EN60204-1、EN60825-1、EN61000-6-2、EN50581)
CSA 规格以及UL 规格(CAN/CSA C22.2 No.61010-1-12、UL61010-1)
北美规格(FCC Part 15B、ICES-001 Class A)
中国RoHS

引导激光/工作距离指示器

半导体激光,2 类激光产品 (IEC/EN60825-1、JIS C6802、FDA (CDRH) Part 1040.10*1、GB7247.1),波长:655nm,输出:1.0 mW

刻印范围

120 × 120 × 42 mm (ML-Z9510A/Z9510TA)
300 × 300 × 42 mm (ML-Z9520A/Z9520TA)
50 × 50 × 4 mm (ML-Z9550A/Z9550TA)

基本工作距离(可变幅度)

189 mm (±21 mm) (ML-Z9510A/Z9510TA)
300 mm (±21 mm) (ML-Z9520A/Z9520TA)
92 mm (±2 mm) (ML-Z9550A/Z9550TA)

刻印分辨率

2 µm (ML-Z9510A/Z9510TA)
5 µm (ML-Z9520A/Z9520TA)
1 µm (ML-Z9550A/Z9550TA)

扫描速度

最大 12000 mm/s (ML-Z9510A/Z9510TA)
最大 6000 mm/s (ML-Z9520A/Z9520TA/Z9550A/Z9550TA)

文字种类

字体

基恩士原创字体(数值、字母、片假名、平假名及汉字)/用户字体/TrueType 字体

条码

CODE39/ITF/2 of 5/NW-7 (Codabar)/JAN/EAN/UPC/CODE128

2D 条码

QR 代码/Micro QR 代码/DataMatrix(ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A

刻印类型

徽标图像

定制字体,徽标(CAD)数据
BMP/JPEG/PNG/TIF

文字种类

激光切割

固定点/直线/虚线/圆/椭圆

刻印条件

刻印方式

静止刻印/移动刻印(匀速/编码器)

文字大小(高× 宽)

0.2 至 120 mm (ML-Z9510A/Z9510TA)
0.3 至 300 mm (ML-Z9520A/Z9520TA)
0.1 至 50 mm (ML-Z9550A/Z9550TA)

刻字条件

程序

注册的程序

最大 2000 个设定

块数

256 块

输出/输入

终端输入及输出 / MIL 接口输入及输出

界面

RS-232C/RS-422A/USB2.0*3

CF 记忆卡插槽

CF 记忆卡专用*4

刻印机安装方向

所有方向

刻印机电缆长度

5 m

冷却方式

强制空冷

电压

100 至 120 VAC/200 至 240 VAC、50/60 Hz、最大 1500 VA

环境抗耐性

存放环境温度

-10 至 +60°C,无凝结

使用环境温度

0 至 40°C

使用环境湿度

30 至 85%,无凝结

重量

11.4 kg

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 激光管单片集成电路输出
*3 USB 端口为 PC 软件专用
*4 建议使用 SanDisk Corporation 的 CF 卡。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机