三轴光纤激光刻印机

MD-F3000 系列

[停产产品]

本产品已停产。

推荐替代产品
联系我们:

3 轴光纤激光技术

什么是光纤激光?

什么是光纤激光?

光纤激光刻印机使用掺杂Yb (镱)的纤维光缆作为产生激光的介质。

与固态激光相比,光纤激光不需要使用放大器就具备更高的性能,因而能够缩小刻印机的尺寸。 与传统的激光刻印机相比,较高的光转换率造成的功耗更低。

MD-F 系列使用 KEYENCE 独创的技术使冷却效果达到最佳,结合了“高功率 30 W 输出”和“自然冷却无风扇刻印机”的优点。 在绝大多数应用中,刻印时间和质量都得到了大幅的改善。

光纤激光机的特性

高光转换率

高效冷却

高光束稳定性

更小的尺寸

应用

大功率光纤激光刻印机在各行各业中均扮演了重要的角色,包括汽车,精密零件制造和医疗行业。

汽车零件

汽车零件

高精度二维码可以在产品上高速刻印,显著提升了生产历史管理和流程控制的效率。

精密金属部件

精密金属部件

就精密金属部件而言,非常适合高速刻印的黑色标记。 MD-F 系列在产生可见度高的黑色刻印的同时,可以将表面损伤降至最低。

医疗设备

医疗设备

凭借二维码,不仅能为生产历史提供可靠清晰的标记,还能用于追踪消毒流程,使用历史,储存和维护等过程。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

混合式 / 光纤 / YVO4 激光打标机 (三轴) 中的更多系列

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机 中的类型

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机