三轴光纤激光刻印机

MD-F3000 系列

[停产产品]

本产品已停产。

联系我们:
选择语言

型号

MD-F3000W

MD-F3020W

类型

标准面积 刻印装置(控制器 + 刻印装置)

大面积 刻印装置(控制器 + 刻印装置)

控制台 (另售)

MC-P1

刻印方法

XYZ 三轴同时扫描法

刻印激光

类型

Yb : 光纤激光 (4 类激光产品 (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10))*1

波长

1090 nm

平均输出

30 W

脉冲频率

60 至 120 kHz

导引激光/工作距离指示器

半导体激光,波长 : 655 nm (2 类激光产品 (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10))*1

刻印范围

120 x 120 x 42 mm

300 x 300 x 42 mm

基本工作距离 (± 宽度偏差)

168 mm (±21 mm)

300 mm (±21 mm)

刻印分辨率

2 µm

5 µm

扫描速度

最大 12000 mm/s

最大 8000 mm/s

字符类型

字体

KEYENCE 原版字体 (数字、字母、片假名、平假名、日本汉字)/用户字体/向量字体

条码

CODE39/ITF/2of5/NW7 (CODABAR)/JAN/CODE128

二维码

QR code/Micro QR code/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/
GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A

图像

定制字符字体和标志 CAD 数据 (DXF), BMP/JPEG/PNG/TIF

机械操作

固定点、直线、破折号、圆圈、椭圆

刻印条件

刻印方式

静止刻印,移动刻印(恒量,编码器)

字符大小(刻印高度/ 宽度)

0.1 至 120 mm

0.1 至 300 mm

程序

注册程序数量

最多可注册 2000 个程序

信息组数量/ 程序

256 个模块

I/O 输入输出

接线盒输入/输出,MIL 接头输入/输出

接口

RS-232C/RS-422A/USB 2.0*2

CF 存储卡插槽

紧凑型 CF 存储卡*3

刻印机安装方向

任何方向

刻印机缆线长度

5 m

冷却方式

控制器 : 强制通风冷却 刻印头 : 自然风冷

额定值

电源电压

100 至 120 VAC/200 至 240 VAC, 50/60 Hz

功率消耗

550VA

环境耐性

保管的环境温度

-10 至 60°C (无冻结)

环境温度

0 至 40°C

环境耐抗性

存放环境湿度

相对湿度为 30 至 85% (无凝结)

环境耐性

相对湿度

过电压类别

II

污染等级

2

重量

控制器

控制器 : 27.6 kg、刻印装置 : 6.5 kg

标记

6.5kg

控制台

2.0kg

*1 FDA(CDRH)激光分类是按照激光第五十号通知要求基于 IEC 60825-1 进行的。
*2 USB 接口为 PC 软件专用接口。
*3 建议使用 SanDisk 卡。

刻印资源中心

最近/最多下载的

    • General Catalog Request
    • FA dictionary
    • Trade Shows and Exhibitions
    • eNews Subscribe

    混合式 / 光纤 / YVO4 激光打标机 (三轴) 中的更多系列

    激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机 中的类型

    激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机