三轴光纤激光刻印机

MD-F3200/5200 系列

[高达50%的中奖率!] 激光刻印采购需求咨询活动

选择语言

刻印装置

型号

MD-F3200

MD-F3220

MD-F5200

MD-F5220

类型

刻印装置(控制器+刻印头)
30 W 标准面积型

刻印装置(控制器+刻印头)
30 W 大面积型

刻印装置(控制器+刻印头)
50 W 标准面积型

刻印装置(控制器+刻印头)
50 W 大面积型

触摸屏(选购件)

MC-P1

刻印方式

XYZ 三轴同时扫描方式

刻印激光

类型

Yb:光纤激光 4 类激光产品(IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10*1, GB7247.1)

波长

1090 nm

输出

30 W

50 W

适用法规

EU 指令(EMC 指令、机械指令、RoHS 指令)
EN 规格(EN55011、EN ISO 11553-1、EN60204-1、EN60825-1、EN61000-6-2、EN50581)
CSA 规格及UL 规格(CAN/CSA C22.2 No.61010-1-12、UL61010-1)
北美规制(FCC Part 15B、ICES-001 Class A) / 中国RoHS

脉冲频率

60 至 120 kHz

导引激光/工作距离指示器

半导体激光 波长 655 nm 输出:1.0 mW、2 类激光产品(IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10*1, GB7247.1)

刻印范围

125 × 125 × 42 mm

300 × 300 × 42 mm

125 × 125 × 42 mm

300 × 300 × 42 mm

标准工作距离(±可变宽度)

168 mm(±21 mm)

300 mm(±21 mm)

168 mm(±21 mm)

300 mm(±21 mm)

刻印分辨率

2 µm

5 µm

2 µm

5 µm

扫描速度

最大 12000 mm/s

最大 8000 mm/s

最大 12000 mm/s

最大 8000 mm/s

刻印类型

字体

基恩士原版字体(数字、英文字母、片假名、平假名、日本汉字) / 用户字体 / TrueType 字体

条码

CODE39/ITF/2of5/NW7(CODABAR)/JAN/CODE128/EAN/UPC-A/UPC-E/CODE93

二维码

QR 码 / 微型 QR 码 / DataMatrix(ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/
GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A/GS1 DataBar Truncated/GS1 DataBar Truncated CC-A

徽标图像

自定义字符字体、徽标(CAD)数据 BMP/JPEG/PNG/TIFF

刻印条件

刻印状态(工件状态)

静止、移动(等速、编码器)

刻印尺寸(字符高度/ 宽度)

0.1 至 125 mm

0.1 至 300 mm

0.1 至 125 mm

0.1 至 300 mm

注册程序数量

最多可注册 2000 个程序

信息组数量/程序

256 组 / 程序

I/O 输入输出

端子台输入输出 / MIL 接头输入输出

接口

RS-232C/USB2.0/Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)*2

刻印头安装方向

任何方向

刻印头电缆长度

4.0 m

冷却方式

控制器:强制通风冷却、刻印头:自然气冷

额定电压/额定功率消耗

100 至 120/200 至 240 VAC ± 10 %、50/60 Hz、最大 550 VA

单相 100 至 120/200 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz、最大 750 VA

外壳防护级(刻印头部)

IP64

环境抗耐性

污染等级

2

过电压类别

II

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

环境温度

0 至 +40 °C

存放环境湿度

30 至 85 % RH (无凝结)

相对湿度

重量

控制器

24.0 kg

25.0 kg

刻印头

6.7 kg

触摸屏(选购件)

2.0 kg

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 USB 端口分为 USB 存储器 / 条码读取器 / 鼠标端口 (A 连接器)、Marking Builder 3(ActiveX) 专用端口 (B 连接器)。
Ethernet 端口支持与 Marking Builder 3 (ActiveX) 的通信和 TCP/IP 通信、PROFINET、EtherNet/IPTM

刻印装置(搭载接触器控制端子台型)

型号

MD-F3200C*1

MD-F3220C*1

MD-F5200C*1

MD-F5220C*1

类型

刻印装置(控制器+刻印头)
30 W 标准面积型

刻印装置(控制器+刻印头)
30 W 大面积型

刻印装置(控制器+刻印头)
50 W 标准面积型

刻印装置(控制器+刻印头)
50 W 大面积型

触摸屏(选购件)

MC-P1

刻印方式

XYZ 三轴同时扫描方式

刻印激光

类型

Yb:光纤激光 4 类激光产品(IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10*2, GB7247.1)

波长

1090 nm

输出

30 W

50 W

适用法规

EU 指令(EMC 指令、机械指令、RoHS 指令)
EN 规格(EN55011、EN ISO 11553-1、EN60204-1、EN60825-1、EN61000-6-2、EN50581)
CSA 规格及UL 规格(CAN/CSA C22.2 No.61010-1-12、UL61010-1)
北美规制(FCC Part 15B、ICES-001 Class A) / 中国RoHS

脉冲频率

60 至 120 kHz

导引激光/工作距离指示器

半导体激光 波长 655 nm 输出:1.0 mW、2 类激光产品(IEC/EN60825-1, JIS C6802, FDA (CDRH) Part 1040.10*2, GB7247.1)

刻印范围

125 × 125 × 42 mm

300 × 300 × 42 mm

125 × 125 × 42 mm

300 × 300 × 42 mm

标准工作距离(±可变宽度)

168 mm(±21 mm)

300 mm(±21 mm)

168 mm(±21 mm)

300 mm(±21 mm)

刻印分辨率

2 µm

5 µm

2 µm

5 µm

扫描速度

最大 12000 mm/s

最大 8000 mm/s

最大 12000 mm/s

最大 8000 mm/s

刻印类型

字体

基恩士原版字体(数字、英文字母、片假名、平假名、日本汉字) / 用户字体 / TrueType 字体

条码

CODE39/ITF/2of5/NW7(CODABAR)/JAN/CODE128/EAN/UPC-A/UPC-E/CODE93

二维码

QR 码 / 微型 QR 码 / DataMatrix(ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/
GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A/GS1 DataBar Truncated/GS1 DataBar Truncated CC-A

徽标图像

自定义字符字体、徽标(CAD)数据 BMP/JPEG/PNG/TIFF

刻印条件

刻印状态(工件状态)

静止、移动(等速、编码器)

刻印尺寸(字符高度/ 宽度)

0.1 至 125 mm

0.1 至 300 mm

0.1 至 125 mm

0.1 至 300 mm

注册程序数量

最多可注册 2000 个程序

信息组数量/程序

256 组 / 程序

I/O 输入输出

端子台输入输出 / MIL 接头输入输出 / 接触器控制输入输出

接口

RS-232C/USB2.0/Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)*3

刻印头安装方向

任何方向

刻印头电缆长度

4.0 m

冷却方式

控制器:强制通风冷却、刻印头:自然气冷

额定电压/额定功率消耗

100 至 120/200 至 240 VAC ± 10 %、50/60 Hz、最大 550 VA

单相 100 至 120/200 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz、最大 550 VA

单相 100 至 120/200 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz、最大 750 VA

外壳防护级(刻印头部)

IP64

环境抗耐性

污染等级

2

过电压类别

II

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

环境温度

0 至 +40 °C

存放环境湿度

30 至 85 % RH (无凝结)

相对湿度

重量

控制器

24.0 kg

25.0 kg

刻印头

6.7 kg

触摸屏(选购件)

2.0 kg

*1 搭载接触器控制端子台型
*2 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*3 USB 端口分为 USB 存储器 / 条码读取器 / 鼠标端口 (A 连接器)、Marking Builder 3(ActiveX) 专用端口 (B 连接器)。
Ethernet 端口支持与 Marking Builder 3 (ActiveX) 的通信和 TCP/IP 通信、PROFINET、EtherNet/IPTM

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

混合式 / 光纤 / YVO4 激光打标机 (三轴) 中的更多系列

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机 中的类型

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机