耐环境和完全空冷高功率 YAG激光刻印机MD-H9800 系列

MD-H9810

YAG激光指示器/打印头(标准区域)

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

MD-H9810

类型

标准规格 刻印模组

控制台

MC-P1*1

激光刻印设置软件

MB-H1支持的操作系统Windows 7/Vista/XP 监控显示器1024 x 768 像素或更多*1

导引激光

激光器二极管

2 类 ( 波长:650 nm, 最大输出1.0 mW)

导引光

LED 指示灯 ( 绿色)

刻印范围

90 mm

作业距离

168 ±2 mm

刻印分辨率

2 µm

字符类型

KEYENCE 独创字体

数值、字母、片假名、平假名、汉字 (JIS 的第一和第二标准)、符号

用户字体

最多可注册两种类型的字体。*1

TrueType 字体

PC 中安装的TrueType 字体。

更新文字

自动日历、自动时间限定计算、Shift 代码设置、自动计数器、等级刻印

刻印类型

徽标图像

自定义字体、徽标 (CAD) 数据BMP, JPG, PNG, TIF, PCD

字符类型

条码

CODE39/ITF/2of5/NW7 (CODABAR)/JAN/CODE128

2D 条码

QR 代码、micro QR 代码、DataMatrix (ECC200)

GS1 DataBar

GS1 DataBar (Truncated)/GS1 DataBar (Truncated) CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A

加工作业

定点/直线/虚线/椭圆

额定功率消耗

最大750 VA (AC 100 至120 V), 最大950 VA. (AC 200 至240 V)

刻印条件

文字排版

直线、对角线、弧、水平书写

刻印方式

固定刻印、恒定刻印,编码器

刻印尺寸

字符高度

0.2 至90 mm

文字大小

文字宽度

文字大小单位

0.001 mm

刻字条件

设定

设定登记数

最多设置2000 个

设定块数

256 个信息组

功能

粗线刻印、跳过交叉线、通用信息组设置、扫描速度优化、连续刻印、平板刻印、样本刻印、测试刻印、缩略图注册、保存到存储卡、CSV 文件保存、自动备份、激光功率补偿、字体替代、预设、徽标编辑工具、工件图像显示、通信历史记录显示、接线板监控模拟、检查激光输出、自动功率存储、条形码读取器直接通信命令。

终端区块
输入/输出

输入

错误重设、触发抑制、机械操作模式禁用、紧急停机、刻印激光控制、固定等级值、激光控制、递增计数、递减计数、计数器重设、编号/数值设定、固定程序编号、编码器脉冲、触发

输出

激光指示灯、刻印完成、刻印、READY ( 准备就绪)、警告、错误、24 V DC 电源

RS-232C/RS-422A

专用于连接外部设备

USB接口

专用于连接激光刻印器设置软件 (MARKING BUILDER)

存储卡插口

专用于小型闪存卡

调整位置功能

导向激光

字符 (1)、字符 ( 连续)、区域边框线和中心坐标十字 ( 连续)、工件图像 ( 连续)

安装指导

距离指示器

LED 指示灯+ 导向激光束

冷却方式

强制空气冷却

额定值

电源电压

100 至 120/200 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz、最大 10 A

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

30 至 85 % RH (无凝结)

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无凝结、无冻结)

*1 另售

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机