超小型YVO4 刻印机

MD-V9600A 系列

[停产产品]

本产品已停产。

推荐替代产品
联系我们:

激光刻印质量

从超美好的字符对高定义商标标记。

超高质量刻印

开发出以激光光束为中心的激光发生器。
MD-V系列拥有无与伦比的性能,能够持续生成清晰均匀、轮廓整齐的刻印。如今只需简单的操作就可以做出质量绝佳的超精细字体。

超高质量刻印

前所未有的
刻印质量

MD-V系列采用了“尾端泵浦方式”,能够产生最佳效果的激光束。
传统激光刻字机由于使用的是多模式光束,所以很难进行聚焦,同时还会受到功率稳定度问题的困扰。MD-V系列使用了单模式光束,聚焦非常容易,稳定性也十分高。
MD-V系列使用了单模式光束,可以把光束功率集中在一个点上,从而无需快速脉冲就可以进行精细刻印。
MD-V系列树立了新的激光刻印标准,自身还带有“超级单模式光束”。MD-V系列凭借更短的输入脉冲、更快的频率和更高的稳定性实现了超优质的刻印效果。
通过MD-V系列,您可以做出非常漂亮的刻印效果。

极佳的刻印点质量

MD-V系列刻印机
(超级单模式光束)

MD-V系列刻印机

超级单模式光束可以将光束功率集中到一个点上,刻出的字体周围没有任何刻印残迹。

传统的刻印机
(多模式光束)

传统的刻印机

由于多模式光束峰点不同,聚焦也很困难,产生的点带有刻印残迹和零散粒子,所以显得参差不齐。

高公差刻印

高公差刻印

刻印深度: 1.0 m
孔的直径: 19 m
能够可靠安全地刻印电子元件。

低公差刻印

低公差刻印

刻印深度: 5.5 m
孔的直径: 35 m

超级单模式光束功率分布图

超级单模式光束功率分布图

“超级单模式光束”可以将光束功率集中到光束中心的一个峰点上。另外,由于进行刻印时的脉冲非常小,因而避免了不必要的压力,实现了前所未有的高质量刻印效果。

多模式光束功率分布图

多模式光束功率分布图

不同功率级别的峰点会在光束内随机产生。如果不能在光束内形成均匀的功率分布,使用低功率印字也很难刻出均一印字。

创新的软加载方式

创新的软加载方式

尽管在YVO4 激光器中也使用的激光晶体“钒酸盐”可以产生高质量的激光束,但是非常容易损坏。不仅如此,防震性能及自身的导热性都比较差,还会因热应力而破裂。
MD-V系列采用了“软加载”方式来稳定晶体,使其免于受到振动的影响,完全消除了对晶体破裂的后顾之忧。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

混合式 / 光纤 / YVO4 激光打标机 (三轴) 中的更多系列

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机 中的类型

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机