超小型YVO4 刻印机

MD-V9600A 系列

[停产产品]

本产品已停产。

联系我们:
选择语言

型号

MD-V9600A

MD-V9600W

MD-V9610A

MD-V9610W

MD-V9620A

MD-V9620W

类型

标准规格 本体(控制器+刻印头)

标准规格 主机(控制机+刻印模组)

细线规格 本体(控制器+刻印头)

细线规格 主机(控制机+刻印模组)

宽区域规格 本体(控制器+刻印头)

广域规格 主机(控制机+刻印模组)

控制台*1 (彩色触控面板)

MC-P1

激光刻印机设置软件*2“MARKING
BUILDER”

MB-H1支持的操作系统Windows 7/Vista/XP 监控显示器1024 x 768 像素或更多

MB-H1
支持的操作系统Windows 7/Vista/XP/2000 监控显示器1024 x 768 像素或更多

MB-H1支持的操作系统Windows 7/Vista/XP 监控显示器1024 x 768 像素或更多

MB-H1
支持的操作系统Windows 7/Vista/XP/2000 监控显示器1024 x 768 像素或更多

MB-H1支持的操作系统Windows 7/Vista/XP 监控显示器1024 x 768 像素或更多

MB-H1
支持的操作系统Windows 7/Vista/XP/2000 监控显示器1024 x 768 像素或更多

刻印激光

YV04 激光

4类激光4(JIS C6802)(波长:1064nm)

4 类(波长:1064 nm)

4类激光4(JIS C6802)(波长:1064nm)

4 类(波长:1064 nm)

4类激光4(JIS C6802)(波长:1064nm)

4 类(波长:1064 nm)

振动模式

单一模式(M2<1.3)

单振模式(M2 < 1.3)

单一模式(M2<1.3)

单振模式(M2 < 1.3)

单一模式(M2<1.3)

单振模式(M2 < 1.3)

平均输出

8W(CW时)

8 W (CW)

8W(CW时)

8 W (CW)

8W(CW时)

8 W (CW)

输出稳定度

±2%*3

± 2 %*6

±2%*3

± 2 %*6

±2%*3

± 2 %*6

Q- 开关频率

CW、1-200kHz

CW, 1 - 200 kHz

CW、1-200kHz

CW, 1 - 200 kHz

CW、1-200kHz

CW, 1 - 200 kHz

导向激光

激光二极管

2类激光(JIS C6802)(波长:655nm)

2 类( 波长:655 nm, 最大输出1.0 mW)

2类激光(JIS C6802)(波长:655nm)

2 类( 波长:655 nm, 最大输出1.0 mW)

2类激光(JIS C6802)(波长:655nm)

2 类( 波长:655 nm, 最大输出1.0 mW)

输出

1.0 mW

导向灯

LED指针(颜色)

LED 指示灯( 绿色)

LED指针(颜色)

LED 指示灯( 绿色)

LED指针(颜色)

LED 指示灯( 绿色)

刻印区

90 mm

55 □ 55 mm

55 mm

155 mm

工作距离

189±2mm

189 ± 2 mm

112±1mm

112 ± 1 mm

357±3mm

357 ± 3 mm

刻印解析度

2 μm

1 μm

5 μm

字体类型

KEYENCE 原有字体

数字/英文字母/平假名/片假名/日本汉字 (JIS 第 1、第 2 标准)

数值、字母、片假名、平假名、汉字(JIS 的第一和第二标准)

数字/英文字母/平假名/片假名/日本汉字 (JIS 第 1、第 2 标准)

数值、字母、片假名、平假名、汉字(JIS 的第一和第二标准)

数字/英文字母/平假名/片假名/日本汉字 (JIS 第 1、第 2 标准)

数值、字母、片假名、平假名、汉字(JIS 的第一和第二标准)

用户字体

最多可以登录 2 种字体 *4

最多可注册两种类型的字体。*1

最多可以登录 2 种字体 *4

最多可注册两种类型的字体。*1

最多可以登录 2 种字体 *4

最多可注册两种类型的字体。*1

TrueType 字体

PC 中安装的TrueType 字体。

更新字符

自动日历、自动时间限定计算、Shift 代码设置、自动计数器、等级刻印

条码

CODE39/ITF/2of5/NW7 (CODABAR)/JAN/CODE128

CODE 39、ITF、2/5、NW7 (CODABAR)、JAN、CODE 128

CODE39/ITF/2of5/NW7 (CODABAR)/JAN/CODE128

CODE 39、ITF、2/5、NW7 (CODABAR)、JAN、CODE 128

CODE39/ITF/2of5/NW7 (CODABAR)/JAN/CODE128

CODE 39、ITF、2/5、NW7 (CODABAR)、JAN、CODE 128

2D 代码

QR 代码、micro QR 代码、DataMatrix (ECC200)

GS1 DataBar

GS1 Data Bar(Truncated)/GS1 DataBar(Truncated) CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A

GS1 Data Bar (截断型) /GS1 DataBar (截断型) CC-A/GS1 DataBar 层叠型/GS1 DataBar 层叠型 CC-A/
GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

GS1 Data Bar(Truncated)/GS1 DataBar(Truncated) CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A

GS1 Data Bar (截断型) /GS1 DataBar (截断型) CC-A/GS1 DataBar 层叠型/GS1 DataBar 层叠型 CC-A/
GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

GS1 Data Bar(Truncated)/GS1 DataBar(Truncated) CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Limited CC-A

GS1 Data Bar (截断型) /GS1 DataBar (截断型) CC-A/GS1 DataBar 层叠型/GS1 DataBar 层叠型 CC-A/
GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

徽标图像

自定义字体、徽标(CAD) 数据BMP, JPG, PNG, TIF, PCD

自定义字体、徽标(CAD) 数据
BMP, JPG, PNG, TIF, PCD

自定义字体、徽标(CAD) 数据BMP, JPG, PNG, TIF, PCD

自定义字体、徽标(CAD) 数据
BMP, JPG, PNG, TIF, PCD

自定义字体、徽标(CAD) 数据BMP, JPG, PNG, TIF, PCD

自定义字体、徽标(CAD) 数据
BMP, JPG, PNG, TIF, PCD

机械加工

定点/直线/虚线/椭圆

固定点、直线、虚线、圆、椭圆

定点/直线/虚线/椭圆

固定点、直线、虚线、圆、椭圆

定点/直线/虚线/椭圆

固定点、直线、虚线、圆、椭圆

刻印条件

字符布局

直线、对角线、弧、水平书写

刻印形式

静止/移动

固定刻印、移动

静止/移动

固定刻印、移动

静止/移动

固定刻印、移动

字符尺寸

字符高度

0.3至90mm

0.3 至90 mm

0.1至55mm

0.1 至55 mm

0.5至155mm

0.5 至155 mm

字符宽度

字符尺寸单位

0.001 mm

程序

注册程序

最多设置2000 个

信息组数目

256 个信息组

功能

粗体字设定/交点除去设定/扫描速度最佳化/连续刻印功能/调色板刻印功能/样品刻印功能/测试刻印功能/缩略图登录/存储卡转送/CSV文件保存/自动备份功能/激光功率补偿功能/字体替换/预设功能/标识编辑工具/工件图像显示功能/通信历史显示/端子台显示器、模拟/点检激光输出/自动功率保存

粗线刻印、跳过交叉线、扫描速度优化、连续刻印、平板刻印、样本刻印、测试刻印、缩略图注册、保存到存储卡、
CSV 文件保存、自动备份、激光功率补偿、字体替代、预设、徽标编辑工具、工件图像显示、通信历史记录显示、
接线板监控模拟、检查激光输出、自动功率存储。

粗体字设定/交点除去设定/扫描速度最佳化/连续刻印功能/调色板刻印功能/样品刻印功能/测试刻印功能/缩略图登录/存储卡转送/CSV文件保存/自动备份功能/激光功率补偿功能/字体替换/预设功能/标识编辑工具/工件图像显示功能/通信历史显示/端子台显示器、模拟/点检激光输出/自动功率保存

粗线刻印、跳过交叉线、扫描速度优化、连续刻印、平板刻印、样本刻印、测试刻印、缩略图注册、保存到存储卡、
CSV 文件保存、自动备份、激光功率补偿、字体替代、预设、徽标编辑工具、工件图像显示、通信历史记录显示、
接线板监控模拟、检查激光输出、自动功率存储。

粗体字设定/交点除去设定/扫描速度最佳化/连续刻印功能/调色板刻印功能/样品刻印功能/测试刻印功能/缩略图登录/存储卡转送/CSV文件保存/自动备份功能/激光功率补偿功能/字体替换/预设功能/标识编辑工具/工件图像显示功能/通信历史显示/端子台显示器、模拟/点检激光输出/自动功率保存

粗线刻印、跳过交叉线、扫描速度优化、连续刻印、平板刻印、样本刻印、测试刻印、缩略图注册、保存到存储卡、
CSV 文件保存、自动备份、激光功率补偿、字体替代、预设、徽标编辑工具、工件图像显示、通信历史记录显示、
接线板监控模拟、检查激光输出、自动功率存储。

接线板输入/输出

输入

错误解除/触发禁止/加工机动作停止/紧急停止/刻印激光停止/等级值确定/激光控制/计数UP/计数DOWN/计数RESET/序号、数值指定/设定序号确定/编码器脉冲/刻印开始

错误重设、触发抑制、机械操作模式禁用、紧急停机、刻印激光控制、固定等级值、激光控制、递增计数、递减计数、计数器重
设、编号/数值设定、固定程序编号、编码器脉冲、触发

错误解除/触发禁止/加工机动作停止/紧急停止/刻印激光停止/等级值确定/激光控制/计数UP/计数DOWN/计数RESET/序号、数值指定/设定序号确定/编码器脉冲/刻印开始

错误重设、触发抑制、机械操作模式禁用、紧急停机、刻印激光控制、固定等级值、激光控制、递增计数、递减计数、计数器重
设、编号/数值设定、固定程序编号、编码器脉冲、触发

错误解除/触发禁止/加工机动作停止/紧急停止/刻印激光停止/等级值确定/激光控制/计数UP/计数DOWN/计数RESET/序号、数值指定/设定序号确定/编码器脉冲/刻印开始

错误重设、触发抑制、机械操作模式禁用、紧急停机、刻印激光控制、固定等级值、激光控制、递增计数、递减计数、计数器重
设、编号/数值设定、固定程序编号、编码器脉冲、触发

输出

激光激励状态/刻印结束/刻印中/准备/警告/异常/24VDC

激光指示灯、刻印完成、刻印、READY ( 准备就绪)、警告、错误、24 V DC 电源

激光激励状态/刻印结束/刻印中/准备/警告/异常/24VDC

激光指示灯、刻印完成、刻印、READY ( 准备就绪)、警告、错误、24 V DC 电源

激光激励状态/刻印结束/刻印中/准备/警告/异常/24VDC

激光指示灯、刻印完成、刻印、READY ( 准备就绪)、警告、错误、24 V DC 电源

RS-232C/RS-422A

专用于连接外部设备

USB 端口

激光刻印机设定软件(MARKING BUILDER)连接专用

专用于连接激光刻印器设置软件(MARKING BUILDER)

激光刻印机设定软件(MARKING BUILDER)连接专用

专用于连接激光刻印器设置软件(MARKING BUILDER)

激光刻印机设定软件(MARKING BUILDER)连接专用

专用于连接激光刻印器设置软件(MARKING BUILDER)

存储卡插槽

小型闪存卡专用*5

专用于小型闪存卡*7

小型闪存卡专用*5

专用于小型闪存卡*7

小型闪存卡专用*5

专用于小型闪存卡*7

刻印模组安装方向

所有方向

安装说明

导向激光

文字(1)、文字(连续)、区域框以及中心调整十字(连续)、工件图像(连续)

字符(1)、字符( 连续)、区域边框线和中心坐标十字( 连续)、工件图像( 连续)

文字(1)、文字(连续)、区域框以及中心调整十字(连续)、工件图像(连续)

字符(1)、字符( 连续)、区域边框线和中心坐标十字( 连续)、工件图像( 连续)

文字(1)、文字(连续)、区域框以及中心调整十字(连续)、工件图像(连续)

字符(1)、字符( 连续)、区域边框线和中心坐标十字( 连续)、工件图像( 连续)

距离指示灯

LED 指示灯+ 导向激光束

刻印机缆线长

5 m

冷却方法

空冷电子冷却

电子空气冷却

空冷电子冷却

电子空气冷却

空冷电子冷却

电子空气冷却

电压

100至120/200至240VAC±10%  (50/60Hz) 最大10A

AC 100 至120, 200 至240 V ± 10% 最大(50/60 Hz) 10 A

100至120/200至240VAC±10%  (50/60Hz) 最大10A

AC 100 至120, 200 至240 V ± 10% 最大(50/60 Hz) 10 A

100至120/200至240VAC±10%  (50/60Hz) 最大10A

AC 100 至120, 200 至240 V ± 10% 最大(50/60 Hz) 10 A

功率消耗

最大700VA(100至120V)/最大800VA(200至240V)

最大700 VA (AC 100 至120 V), 最大800 VA. (AC 200 至240 V)

最大700VA(100至120V)/最大800VA(200至240V)

最大700 VA (AC 100 至120 V), 最大800 VA. (AC 200 至240 V)

最大700VA(100至120V)/最大800VA(200至240V)

最大700 VA (AC 100 至120 V), 最大800 VA. (AC 200 至240 V)

耐环境性

存储环境温度

-10 至+ 60°C ( 无凝结、无冻结)

工作环境温度

5至35℃

5 至35°C

5至35℃

5 至35°C

5至35℃

5 至35°C

工作环境湿度

30 至85% ( 无凝结)

重量

控制器部

22.0kg(包含光纤电缆)

22.0 kg ( 包括光缆缆线)

22.0kg(包含光纤电缆)

22.0 kg ( 包括光缆缆线)

22.0kg(包含光纤电缆)

22.0 kg ( 包括光缆缆线)

刻印模组

8.0kg

8.0 kg

8.0kg

8.0 kg

8.8kg

8.8 kg

控制台

1.4 kg

*1 另售
*2 选项
*3 输出20%以上
*4 可选件
*5 推荐SanDisk公司产品(最大256MB)、需要市面出售的卡适配器。
*6 输出20% 埲忋。
*7 推荐SanDisk 公司(最大256M),需要市场上出售的储存卡适配器。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

混合式 / 光纤 / YVO4 激光打标机 (三轴) 中的更多系列

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机 中的类型

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机