三轴YVO4激光刻印机MD-V9900A 系列

MD-V9900W

3Axis-YVO4激光指示器(标准区域)

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

MD-V9900W

类型

高分辨率 主单元 (控制器 + 刻印头)

控制台

MC-P1

刻印激光

类型

YVO4 激光, 4 类激光产品 (IEC 60825-1), IV 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10)

波长

1064nm

输出

13 W (FDA 规格 : 8W)

刻印机缆线长度

5 m

冷却方式

强制空冷

Q 开关频率

CW (连续波),1 至 400 kHz

导引激光/工作距离指示器

半导体激光,波长 : 655 nm (2 类激光产品 (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10))*1

刻印分辨率

2 µm

扫描速度

最大 12000 mm/s

刻印范围

120 × 120 × 42 mm

基本工作距离 (± 宽度偏差)

189 mm (±21 mm)

刻印方式

XYZ 3 轴同时扫描方式

字符类型

字体

基恩士 原创字体 (数字、字母、片假名、平假名及日语本汉字)/用户字体/True Type 字体

图像

自定义字体• 徽标 (CAD)数据 BMP/JPEG/PNG/TIF

条码

CODE 39, ITF, 2 至 5, NW7 (CODABAR), JAN, CODE128

刻印类型

2 维代码

QR 码/微 QR 码/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar 截短型/GS1 DataBar 截短型 CC-A/GS1 DataBar 堆叠型/GS1 DataBar 堆叠型
CC-A/GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

字符类型

加工作业

定点/直线/虚线/圆/椭圆

刻印条件

刻印方式

静止刻印/移动刻印 (匀速/编码器)

刻印尺寸 (文字高度/宽度)

0.1 至 120 mm

刻字条件

设定

设定登记数

最大2000 个程序

设定块数

256 个信息组

I/O 输入输出

终端模块输入与输出/MIL 连接器输入与输出

接口

RS-232C/RS-422A/USB 2.0*2

CF 存储卡插槽

CF 卡*3

刻印机安装方向

所有方向

激光刻印机设置软件

MarkingBuilder2 (2D)

MB-H2D3-DVD

Logo degigner

Z-MAP Creator

额定值

电源电压

100 至 120 VAC

功率消耗

200 至 240VAC 50/60Hz 最大800VA

环境耐性

环境温度

0 至 +40°C

相对湿度

30 至 85% (无凝结)

保管周围温度

-10 至 +60°C (无冻结)

环境抗耐性

使用环境温度

30% 至 85%RH (无结露)

重量

磁头

11,5 kg

标记

11.5 kg

控制器

23.0 kg

遥控器

2.0 kg

*1 FDA(CDRH)激光分类是按照激光第五十号通知要求基于 IEC 60825-1 进行的。
*2 USB 接口为 PC 软件专用接口。
*3 推荐 SanDisk 公司产品。

下载 :

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机