中国

YVO4 x FIBER=HYBRID

1994 年,基恩士推出了当时世界上极小尺寸的划时代CO2 激光刻印机。相继又开发出 YAG、YVO4、光纤激光刻印机。充分应用各种振荡方式的优点,进行商品开发至今。在追求“兼具YVO4 激光和光纤激光的优点”的理念下,MD-X 系列由此诞生。

新开发激光器 S-MOPA*

融合 YVO4 激光技术和光纤激光技术。兼具两项技术的特点,搭载了对于激光刻印机来说最理想的激光器。这是持续开发 YVO4(固体)激光和光纤激光的基恩士才实现的技术。

* Solid-state Master Oscillator Power Amplifier:
YVO4 激光器的高品质光束保持不变,与光纤激光所使用的放大器技术相结合,可实现高功率输出。激励源的 LD 采用高散热性的单管发射器,可实现长寿命。

25 W 高功率输出

MD-X1500 系列的输出为25 W,是传统 YVO4 激光大约 2 倍的高功率输出。实现更快的刻印和加工,有助于提高生产效率。也可根据用途选择使用连续输出(CW)和脉冲输出,适合在金属上刻印二维码等需要快速、高品质的应用。

高峰值功率200 kW 与短脉冲激光

MD-X1500 系列的峰值功率高达 200 kW,是传统YVO4 激光的 2 倍。高功率输出的同时,通过最短 4 ns 宽的短脉冲激光,可将对工件的热损伤控制在最小范围。适合在树脂上进行要发色但希望尽量避免热损伤的应用。