三轴混合式激光刻印机

MD-X1000/1500 系列

[高达50%的中奖率!] 激光刻印采购需求咨询活动

选择语言

型号

MD-X1000

MD-X1020

MD-X1050

MD-X1500

MD-X1520

类型

刻印装置(控制器 + 刻印头) 13 W 型 标准面积型

刻印装置(控制器 + 刻印头) 13 W 型 大面积型

刻印装置(控制器 + 刻印头) 13 W 型 小光斑型

刻印装置(控制器 + 刻印头) 25 W 型 标准面积型

刻印装置(控制器 + 刻印头) 25 W 型 大面积型

二维码读取器 ADD-IN(选购件)

MD-XAD1 / MD-XAD1A

控制台 (选购件)

MC-P1

刻印方法

XYZ 三轴同时扫描方式

刻印激光

类型

YVO4 激光 4 类激光产品(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10)*1

波长

1064nm

输出

13W

25W

Q 开关频率

CW(连续输出)、1 至 400 kHz

导引激光/工作距离指示器

半导体激光 波长: 655 nm 输出: 1.0 mW 2 类激光产品(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10)*1

刻印范围

125 x 125 x 42 mm

330 x 330 x 42 mm

50 x 50 x 30 mm

125 x 125 x 42 mm

330 x 330 x 42 mm

基本工作距离 (± 宽度偏差)

189 mm(±21 mm)

300 mm(±21 mm)

100 mm(±15 mm)

189 mm(±21 mm)

300 mm(±21 mm)

刻印分辨率

2 μm

5 μm

1 μm

2 μm

5 μm

扫描速度

最大 12000 mm/s

最大 8000 mm/s

最大 6000 mm/s

最大 12000 mm/s

最大 8000 mm/s

字符类型

字体

基恩士原版字体(数字、英文字母、片假名、平假名、日本汉字)/用户字体、TrueType字体、OpenType字体*2

条码

CODE39/ITF/2of5/NW7(CODABAR)/JAN/CODE128/EAN/UPC-A/UPC-E

二维码

QR 码/微型 QR 码/DataMatrix(ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/
GS1 DataBar Limited CC-A/GS1 DataBar Truncated/GS1 DataBar Truncated CC-A

图像

自定义字符字体、徽标(CAD)数据 BMP/JPEG/PNG/TIFF

刻印条件

刻印状态(工件状态)

静止、移动(等速、编码器)

字符大小(刻印高度/ 宽度)

0.1 至 125 mm

0.1 至 330 mm

0.1 至 50 mm

0.1 至 125 mm

0.1 至 330 mm

注册程序数量

最多可注册 2000 个程序

信息组数量/程序

256 组/ 程序

输入/ 输出

端子台输入输出/MIL 接头输入输出/接触器控制输入输出*3

接口

RS-232C/USB2.0/Ethernet( 100BASE-TX/10BASE-T)*4

刻印头安装方向

任何方向

刻印头电缆长度

4.3 ±0.1 m

冷却方式

强制通风冷却

外壳防护级(刻印头部)

IP64

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

30 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

污染等级

2

过电压类别

II

环境抗耐性

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

使用环境温度

30 至 85 % RH (无凝结)

重量

控制器

23.0kg

刻印头

13.6kg

13.9kg

控制台

2.0kg

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 使用TrueType字体和OpenType字体时,仅支持“允许嵌入字体”的属性为“允许安装”或“允许编辑”的字体。该属性可在[控制面板]-[字体]的属性中确认。
*3 适用型号: MD-X1000C、MD-X1020C、MD-X1500C、MD-X1520C
*4 USB 接口分为 USB 存储器、USB 鼠标接口(接口)、Marking Builder 3(ActiveX)专用接口(B 接口)。Ethernet 接口支持与 Marking Builder 3(ActiveX)的“通信”和 TCP/IP 通信、EtherNet/IP™、PROFINET。

型号

MD-X1000C*1

MD-X1020C*1

MD-X1500C*1

MD-X1520C*1

类型

刻印装置(控制器 + 刻印头) 13 W 型 标准面积型

刻印装置(控制器 + 刻印头) 13 W 型 大面积型

刻印装置(控制器 + 刻印头) 25 W 型 标准面积型

刻印装置(控制器 + 刻印头) 25 W 型 大面积型

二维码读取器 ADD-IN(选购件)

MD-XAD1 / MD-XAD1A

控制台 (选购件)

MC-P1

刻印方法

XYZ 三轴同时扫描方式

刻印激光

类型

YVO4 激光 4 类激光产品(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10)*2

波长

1064nm

输出

13W

25W

Q 开关频率

CW(连续输出)、1 至 400 kHz

导引激光/工作距离指示器

半导体激光 波长: 655 nm 输出: 1.0 mW 2 类激光产品(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10)*2

刻印范围

125 x 125 x 42 mm

330 x 330 x 42 mm

125 x 125 x 42 mm

330 x 330 x 42 mm

基本工作距离 (± 宽度偏差)

189 mm(±21 mm)

300 mm(±21 mm)

189 mm(±21 mm)

300 mm(±21 mm)

刻印分辨率

2 μm

5 μm

2 μm

5 μm

扫描速度

最大 12000 mm/s

最大 8000 mm/s

最大 12000 mm/s

最大 8000 mm/s

字符类型

字体

基恩士原版字体(数字、英文字母、片假名、平假名、日本汉字)/用户字体、TrueType字体、OpenType字体*3

条码

CODE39/ITF/2of5/NW7(CODABAR)/JAN/CODE128/EAN/UPC-A/UPC-E

二维码

QR 码/微型 QR 码/DataMatrix(ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar/GS1 DataBar CC-A/GS1 DataBar Stacked/GS1 DataBar Stacked CC-A/GS1 DataBar Limited/
GS1 DataBar Limited CC-A/GS1 DataBar Truncated/GS1 DataBar Truncated CC-A

图像

自定义字符字体、徽标(CAD)数据 BMP/JPEG/PNG/TIFF

刻印条件

刻印状态(工件状态)

静止、移动(等速、编码器)

字符大小(刻印高度/ 宽度)

0.1 至 125 mm

0.1 至 330 mm

0.1 至 125 mm

0.1 至 330 mm

注册程序数量

最多可注册 2000 个程序

信息组数量/程序

256 组/ 程序

输入/ 输出

端子台输入输出/MIL 接头输入输出/接触器控制输入输出*4

接口

RS-232C/USB2.0/Ethernet( 100BASE-TX/10BASE-T)*5

刻印头安装方向

任何方向

刻印头电缆长度

4.3 ±0.1 m

冷却方式

强制通风冷却

外壳防护级(刻印头部)

IP64

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

相对湿度

30 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

污染等级

2

过电压类别

II

环境抗耐性

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

使用环境温度

30 至 85 % RH (无凝结)

重量

控制器

23.0kg

刻印头

13.6kg

13.9kg

控制台

2.0kg

*1 搭载接触器控制端子台型
*2 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*3 使用TrueType字体和OpenType字体时,仅支持“允许嵌入字体”的属性为“允许安装”或“允许编辑”的字体。该属性可在[控制面板]-[字体]的属性中确认。
*4 适用型号: MD-X1000C、MD-X1020C、MD-X1500C、MD-X1520C
*5 USB 接口分为 USB 存储器、USB 鼠标接口(接口)、Marking Builder 3(ActiveX)专用接口(B 接口)。Ethernet 接口支持与 Marking Builder 3(ActiveX)的“通信”和 TCP/IP 通信、EtherNet/IP™、PROFINET。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

混合式 / 光纤 / YVO4 激光打标机 (三轴) 中的更多系列

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机 中的类型

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机