|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
激光刻印质量 |
从超美好的字符对高定义商标标记。 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
超高质量刻印 |
 |
|
 |
开发出以激光光束为中心的激光发生器。
MD-V系列拥有无与伦比的性能,能够持续生成清晰均匀、轮廓整齐的刻印。如今只需简单的操作就可以做出质量绝佳的超精细字体。 |
 |
|
 |
|
 |
前所未有的
刻印质量 |
MD-V系列采用了“尾端泵浦方式”,能够产生最佳效果的激光束。
传统激光刻字机由于使用的是多模式光束,所以很难进行聚焦,同时还会受到功率稳定度问题的困扰。MD-V系列使用了单模式光束,聚焦非常容易,稳定性也十分高。
MD-V系列使用了单模式光束,可以把光束功率集中在一个点上,从而无需快速脉冲就可以进行精细刻印。
MD-V系列树立了新的激光刻印标准,自身还带有“超级单模式光束”。MD-V系列凭借更短的输入脉冲、更快的频率和更高的稳定性实现了超优质的刻印效果。
通过MD-V系列,您可以做出非常漂亮的刻印效果。 |
 |
极佳的刻印点质量 |
 |
MD-V系列刻印机
(超级单模式光束) |
 |
传统的刻印机
(多模式光束) |
 |
|
|
 |
 |
| 超级单模式光束可以将光束功率集中到一个点上,刻出的字体周围没有任何刻印残迹。 |
由于多模式光束峰点不同,聚焦也很困难,产生的点带有刻印残迹和零散粒子,所以显得参差不齐。 |
|
|
 |
| 高公差刻印 |
|
 |
刻印深度: 1.0 m
孔的直径: 19 m
能够可靠安全地刻印电子元件。 |
|
 |
| 低公差刻印 |
|
 |
刻印深度: 5.5 m
孔的直径: 35 m |
|
 |
 |
| 超级单模式光束功率分布图 |
|
 |
| “超级单模式光束”可以将光束功率集中到光束中心的一个峰点上。另外,由于进行刻印时的脉冲非常小,因而避免了不必要的压力,实现了前所未有的高质量刻印效果。 |
|
 |
| 多模式光束功率分布图 |
|
 |
| 不同功率级别的峰点会在光束内随机产生。如果不能在光束内形成均匀的功率分布,使用低功率印字也很难刻出均一印字。 |
|
 |
 |
创新的软加载方式 |
 |
|
尽管在YVO4 激光器中也使用的激光晶体“钒酸盐”可以产生高质量的激光束,但是非常容易损坏。不仅如此,防震性能及自身的导热性都比较差,还会因热应力而破裂。
MD-V系列采用了“软加载”方式来稳定晶体,使其免于受到振动的影响,完全消除了对晶体破裂的后顾之忧。 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
激光刻印和加工应用案例
|
| 借助有关汽车业中所用的各种材料(包括树脂、金属和其他材料)的案例全面掌握激光刻印技术。 |
|
| |
激光的安全管理
|
| 这是一本汇总了各种安全管理知识的必备宝典。最适合用于学习会! |
|
|
|
|
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机
|
|
| 30 W 高功率刻印在超小型激光刻印机上实现 |
MD-F3000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 3-Axis YVO4激光刻印机 |
MD-V9900A 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问MD-V9600 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|