|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
先进激光刻印特性 |
高分辨率和高稳定性等多种先进功能,从而使得0.1µm的印字分辨率成为了可能。 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
最小字体高度: 0.1 µm |
 |
| 在电子小元件上刻印 |
| MD-V系列结合了单模式光束和短脉冲、高分辨率和高稳定性等多种先进功能,从而使得0.1µm的最小刻印字体高度成为了可能。现在,在非常小的元件,也可以印上所需要的信息。 |
 |
|
 |
|
 |
超高速刻印 |
 |
| 刻印工作时间减少50% |
MD-V系列带有一个超高速扫描马达,它结合了高速Q开关,从而使得即使在极小的点间距下也能够实现出色的刻印效果,并且刻印速度是传统刻印机的两倍。
MD-V系列强大的性能提高了生产量,同时减少了工作时间。 |
 |
|
 |
|
 |
2%的高激光稳定性 |
 |
| 丝印级的激光刻印 |
| MD-V系列整合了一个电子冷却装置,用于精确控制激光振荡器和LD单元的温度,从而使得激光功率稳定度一直处于2%之内。即便是进行添涂刻印时,也可以刻出高质量、无变形的标识。 |
 |
|
 |
|
 |
最小字体高度: 0.1 µm |
 |
| 在电子小元件上刻印 |
| MD-V系列结合了单模式光束和短脉冲、高分辨率和高稳定性等多种先进功能,从而使得0.1µm的最小刻印字体高度成为了可能。现在,在非常小的元件,也可以印上所需要的信息。 |
 |
|
 |
|
 |
超高脉冲重复频率: 200 kHz |
 |
| 比传统刻印机高出4倍 |
| 200kHz的Q开关频率被用于产生高能量激光脉冲。即便是在很高的频率下,峰值功率也不会影响在塑料制品上实现着色度极佳的刻印效果。 |
 |
|
 |
|
 |
超短脉冲宽度: 10 ns |
 |
| 传统刻印机的1/20 |
| 超短脉冲宽度大幅消除刻印残迹。 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
激光刻印和加工应用案例
|
| 借助有关汽车业中所用的各种材料(包括树脂、金属和其他材料)的案例全面掌握激光刻印技术。 |
|
| |
激光的安全管理
|
| 这是一本汇总了各种安全管理知识的必备宝典。最适合用于学习会! |
|
|
|
|
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机
|
|
| 30 W 高功率刻印在超小型激光刻印机上实现 |
MD-F3000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 3-Axis YVO4激光刻印机 |
MD-V9900A 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问MD-V9600 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|