|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
热忱的软件为容易的激光标号 |
创造标号图象在您的个人计算机 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
易于使用的软件
Marking Builder |
 |
|
“Marking Builder”是MD-V系列的综合性刻印编辑软件。
通过“Marking Builder”可以非常容易地编辑各种内容。界面易于操作,可以在最短的时间内给您带来最好的表现。 |
 |
|
 |
|
 |
不再需要“尝试性”刻印
在刻印前预览排版 |
| 通过“Marking Builder”,可以确认所需刻印的方向及位置等。此功能在观察真实工件的同时还可以调整以下刻印参数:字体高度、字体宽度、字体间距、垂直刻印和水平刻印。这可以为您节约宝贵的时间和减少对废弃工件的支出。 |
 |
多重排版功能 |
| 在“Marking Builder”中,字体或图形的各线条被称为“块”。通过各种排版功能可以很方便地进行排版,并且编辑起来也很简单。 |
 |
|
|
| 分组 |
|
 |
| 在不丢失排版信息的情况下移动并复制各个“块” |
|
 |
| 工件图像显示 |
|
 |
| 通过覆盖在实际工件上的工作区进行排版。 |
|
 |
| 网格显示 |
|
 |
| 可以显示网格线(空白定位纸)以进行精确定位。 |
|
 |
|
 |
|
|
| 导引线显示 |
|
 |
| 可以精确而又方便地确认工件的位置。 |
|
 |
| “块”对齐/位置对齐 |
|
 |
| 选择一个区块作为基准对齐。 |
|
 |
| 居中 |
|
 |
| 单击居中 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
激光刻印和加工应用案例
|
| 借助有关汽车业中所用的各种材料(包括树脂、金属和其他材料)的案例全面掌握激光刻印技术。 |
|
| |
激光的安全管理
|
| 这是一本汇总了各种安全管理知识的必备宝典。最适合用于学习会! |
|
|
|
|
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机
|
|
| 30 W 高功率刻印在超小型激光刻印机上实现 |
MD-F3000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 3-Axis YVO4激光刻印机 |
MD-V9900A 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问MD-V9600 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|