|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
彩色操作面板 |
MD-V系列带有使用方便的导引激光功能,可以简化对工件的定位。 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
易于使用的操作面板(选配) |
 |
| 操作员控制屏 |
| 通过非常直观的操作屏界面,即使是初次使用的用户也可以迅速掌握所有刻印操作要点。用户无需使用PC也可以是通过操作面板来实行、编辑或停止刻印。作为一种安全措施,还可以对某些刻印参数进行锁定以防止被修改,这使得用户可以毫无顾虑的进行操作,不必担心意外删除或更改重要的排版参数。 |
 |
|
 |
|
 |
使日常操作更为简单 |
|
| 更改保存内容 |
|
 |
| 选择想要访问的区块的标题并按下[Enter]。屏幕上会显示区块中的刻印数据,不会出现错误刻印。 |
|
 |
| 文字的变更 |
|
 |
| 通过使用方便的操作键,可以迅速而又轻松地编辑刻印文本。初次使用的人员也可以轻松地进行操作。 |
|
 |
| 刻印停止键 |
|
 |
| 用户只需单击一个键,就可以立即停止刻印。在现场可以立即停止的安全功能。 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
激光刻印和加工应用案例
|
| 借助有关汽车业中所用的各种材料(包括树脂、金属和其他材料)的案例全面掌握激光刻印技术。 |
|
| |
激光的安全管理
|
| 这是一本汇总了各种安全管理知识的必备宝典。最适合用于学习会! |
|
|
|
|
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机
|
|
| 30 W 高功率刻印在超小型激光刻印机上实现 |
MD-F3000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 3-Axis YVO4激光刻印机 |
MD-V9900A 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问MD-V9600 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|