|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
容易的设定并且设施 |
MD-V系列带有使用方便的导引激光功能,可以简化对工件的定位。 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
导引激光功能 |
 |
|
| MD-V系列带有使用方便的导引激光功能,可以简化对工件的定位。红色的高速扫描激光可以确认工件的轮廓形状和刻印字体的位置。MD-V系列还结合了作业区域功能以协助进行工件角度和倾斜的调整。 |
 |
|
 |
|
 |
工作距离指示功能 |
 |
|
| 通过查看两道激光束的交点可以迅速精确的决定最佳距离。使用该功能可以针对大小不同的工件快速地进行设置。 |
 |
|
 |
|
 |
样本测试功能 |
 |
|
| 用户通过传统刻印机很难进行对不同刻印表面和形状的最佳刻印设置。“样本测试功能”带有自动更改各参数的同时进行刻字的功能。MD-V用户通过查看各不同参数时刻印出来的效果来选取最为合适的设置。 |
 |
|
 |
|
 |
自动节能功能使运行寿命更长久 |
 |
|
MD-V系列带有“自动节能功能(APS)”,用于延长LD的运行寿命。在没有进行刻印时,该功能会自动降低LD光源的电流量。
电源不会关闭,只是被降到了较低的水平,这使得系统可以立即返回刻印模式。 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
激光刻印和加工应用案例
|
| 借助有关汽车业中所用的各种材料(包括树脂、金属和其他材料)的案例全面掌握激光刻印技术。 |
|
| |
激光的安全管理
|
| 这是一本汇总了各种安全管理知识的必备宝典。最适合用于学习会! |
|
|
|
|
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机
|
|
| 30 W 高功率刻印在超小型激光刻印机上实现 |
MD-F3000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 3-Axis YVO4激光刻印机 |
MD-V9900A 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问MD-V9600 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|