|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
3-Axis控制 |
改善了安装、刻印质量及精确度 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
可变焦距 [业界首创] |
 |
|
| “3-Axis”激光控制、(X、Y及Z轴)可在任意焦距下设置最大点位置。焦距可在42mm宽度范围内设置,而不会降低刻印区域的平面度。 |
 |
|
 |
|
 |
3-Axis刻印 [业界首创] |
 |
|
| MD-V9900A系列具有“3-Axis”控制功能,可根据目标物体的形状(包括梯级、斜面、圆柱或圆锥)使用三个轴来控制激光点。它可以将印字出现扭曲、残迹或碎裂的可能性降到最低。MD-V9900A系列可以在三维固体上制作漂亮的刻印效果,而传统激光刻印机则做不到这点。 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| |
激光刻印和加工应用案例
|
| 借助有关汽车业中所用的各种材料(包括树脂、金属和其他材料)的案例全面掌握激光刻印技术。 |
|
| |
激光的安全管理
|
| 这是一本汇总了各种安全管理知识的必备宝典。最适合用于学习会! |
|
|
|
|
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机
|
|
| 30 W 高功率刻印在超小型激光刻印机上实现 |
MD-F3000 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 3-Axis YVO4激光刻印机 |
MD-V9900A 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问MD-V9900A 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|