3D轮廓测量仪

VR-3000 系列

选择语言

型号

VR-S200*1

移动精度

10 mm/sec(最快)

移动量

184×88mm

载物台尺寸

上面215 x 165 mm(旋转板 ø140 mm)

重量

6.5 kg

*1 可在VR-3100、VR-3050 上选配安装

型号

VR-3200

VR-3100

VR-3050

类型

工作头

适用控制器

VR-3000K

观察测量范围

大视野模式

15 英寸显示器上的倍率 12x

横(H)

24mm

纵(V)

18mm

15 英寸显示器上的倍率 25x

横(H)

12mm

纵(V)

9mm

15 英寸显示器上的倍率 38x

横(H)

8mm

纵(V)

6mm

15 英寸显示器上的倍率 50x

横(H)

纵(V)

4.5mm

高倍率模式

15 英寸显示器上的倍率 40x

横(H)

7.6mm

纵(V)

5.7mm

15 英寸显示器上的倍率 80x

横(H)

3.8mm

纵(V)

2.9mm

15 英寸显示器上的倍率 120x

横(H)

2.5mm

纵(V)

1.9mm

15 英寸显示器上的倍率 160x

横(H)

纵(V)

1.4mm

变焦

1 至 4 倍

可测量高度

大视野模式:10mm(±5mm) 高倍率模式:1mm(±0.5mm)*1

大视野模式:10mm(±5mm)*1

显示分辨率

0.1 μm*2

0.5 μm*2

重复精度(б)

高度测量

0.5µm*3

宽度测量

大视野模式:1 µm、高倍率模式:0.5 µm*3

大视野模式:1 µm*3

测量精度

高度测量

±3 µm*3

宽度测量

大视野模式:±5 µm、高倍率模式:±2 µm*3

大视野模式:±5 µm*3

连接功能

全自动(XY 自动控制+ 自动对焦)测量*4
自动调整、自动模板解析*4

手动(XY、Z)*4

载物台

XY 行程

184 × 88 mm(电动)

70 mm*6(200 mm*6)(手动)*7

Z 行程

90 mm(电动)

88 mm(手动)

旋转构造

±180°(试料旋转载物台)

±90°(θ 载物台)

倾斜构造

±30° 以上

操作距离

75 mm

图像接收元件

1 英寸 400 万像素单色 C-MOS

投光镜头

双远心镜头 x2

受光镜头

双远心镜头

照明系统

观察用光源

LED 环形照明(红、绿、蓝)

LED环形照明(白)

测量用光源

白色 LED

图像尺寸

1024 x 768 pix, 2048 x 1536 pix

数据处理部

基恩士指定专用 PC(OS 为 Windows7)*5

额定值

电源电压

100 至240 VAC±10% 50/60 Hz

消耗电量

150 VA

环境耐性

环境温度

15 至 30°C

相对湿度

35 至80% (但无结露)

重量

28.0 kg

22.5 kg

20.6 kg

*1 以焦点位置为中心低倍侧 ±5 mm、高倍侧 ±0.5 mm 的范围
*2 高度测量的分辨率 
*3 使用基恩士规定的基准规,以基恩士规定的测量模式进行测量时的数值(环境温度 23±1°C)
*4 需要拼接软件(VR-H2J)
*5 Windows7 Professional 及 Ultimate。
*6 使用图像拼接用手动滑块(OP-87717)时
*7 VR-3050 需要 XYθ 载物台(OP-87715)

测量系统文库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

3D测量仪 / 三坐标测量仪 中的更多系列

测量系统