图像尺寸测量仪

IM 系列

广视野、可变照明型介绍 [IM-6225]

IM-6225

落射测量也只需放置后仅按一键即可测量的图像尺寸测量仪

搭载集合多个落射照明功能的可变照明单元。
由于能反复再现最佳照明条件,因此,即便是落射测量也能得到稳定的结果。

广视野型介绍 [IM-6125]

IM-6125

200 mm 的测量也只需放置后仅按一键即可测量的图像尺寸测量仪

通过搭载高精度座标台,实现了达到以往2 倍的测量视野。
可一次测量ø100 × 200 mm 的广范围。

高精度型介绍 [IM-6145]

微小零件也只需放置后仅按一键即可测量的图像尺寸测量仪

新创意 座标台可缩短测量时间,即使零件非常微小,也能实现只需将其放在座标台上后按下一键即可测量。
不用担心测量对象所放置的位置和焦点,数秒间可完成99 处测量。

通用型介绍 [IM-6015/6025]

IM-6015/6025

放置后仅按一键即可测量的图像尺寸测量仪

“彻底取消XY 座标台”由此新创意而诞生的全新尺寸测量仪。
搭载ø100 的光学镜头,可一并测量图像整体视野。

测量系统文库

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

图像尺寸测量仪 / 投影仪 中的更多系列

测量系统