图像尺寸测量仪IM-6000 系列

IM-6600C

控制器 汉语(简体字)显示型

提供测量仪采购计划信息2人中1人中奖

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

IM-6600C

类型

控制器

拍摄元件

1 型 660 万像素 CMOS

显示器

10.4 英寸 LCD 监视器(XGA: 1024 x 768)
可连接外部监视器(复制输出)

受光镜头

双远心镜头

图像测量

视野

广视野: ø100×200mm 高精度: □25×125mm

最小显示单位

0.1 µm

重复精度

座标台未移动

广视野: ±1µm 高精度: ±0.5µm

座标台移动

广视野: ±2µm 高精度: ±1.5µm

测量精度 ±2σ

无连接

广视野: ±5µm*1 高精度: ±(7+0.02L)µm*2

有连接

广视野: ±2µm*3 高精度: ±(4+0.02L)µm*4

外部遥控输入

无电压输入 (有接点、无接点)

外部输出

OK/NG/FAIL/MEAS.

继电器输出 / 额定负荷 24 VDC 0.5 A / ON 电阻 50 mΩ 以下

接口

LAN

RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)

USB2.0 系列A

6 组(前面2 组 / 背面4 组)

存储

硬盘驱动器

250 GB

照明系统

透过

远心透过照明 (绿色LED)

环形

4 分割环状照明 (白色LED)

外部

外部连接照明

X 座标台

移动范围

100 mm(电动)

承受负重

2 kg

Z 座标台

移动范围

30 mm(电动)

可进行测量设定的个数

最大99 处(通过测量设定的联结功能最多可设定x9)

图样搜索(形状追踪功能)

XYθ(带360°补偿)

图样注册

1000 件以上*5

测量时间

2 秒*6

基本测量功能

距离测量

8 种(点·点 / 线·点 / 线·线 / 圆·点 / 圆·线 / 圆·圆 / 圆 / 圆弧)

角度测量

运算

辅助线功能

中点 / 交点

结合边缘

线的结合 / 圆的结合

线

6 种(中线 / 垂线 / 平行线 / 切线 / 点通过线 / 近似直线)

中间圆 / 近似圆 / 辅助圆 / 相接圆

应用工具

间距测量

直线方向 / 圆周方向

间距角度

宽度测量

边缘宽度

粗细、厚度测量

粗细测量 / 内外径差

特殊

角R / C 面 / 槽宽 / 圆形十字 / 点位置 / 周长 / 面积 / 螺丝 / 自动测量

几何公差

形状公差

真直度 / 真圆度 / 轮廓度

姿态公差

直角度 / 平行度

位置公差

点的位置度 / 同心度

主要工具

点(直线上、圆弧上) / 最大、最小(矩形、圆和圆弧)

直线

直线 / 中心线 / 顶点线

圆 / 圆弧 / 顶点圆 / 顶点圆弧

轮廓抽出

特殊

自动生成 / 间距线

手动测量

座标系设定

公差批量设定

要素列表编辑

测量设定数据结合功能

DXF 输出功能

自动测量功能

Q-DAS 数据保存功能

测量设定支援功能

*7

电源

电源电压

100 至 240 VAC 50 / 60 Hz

消耗电流

310 VA 以下

环境抗耐性

环境温度

+10 至 +35 °C

相对湿度

20 至 80 % RH (无凝结)

重量

约 8 kg

*1 距座标台中央ø80 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C时
*2 距座标台中央ø20 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C时
*3 距座标台中央ø80 x 180 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C、座标台上搭载重量为1 kg 以下时, L 为座标台移动量(mm)
*4 距座标台中央ø20 x 120 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C、座标台上搭载重量为1 kg 以下时, L 为座标台移动量(mm)
*5 根据测量设定内容、保存测量数据数量不同而异
*6 未使用图样搜索及应用测量且座标台未移动时
*7 最佳照明向导、最佳照明搜索、边缘抽出参数自动调整功能、多个边缘抽出功能

下载 :

测量系统文库

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量系统