图像尺寸测量仪

IM 系列

选择语言

广视野、可变照明型介绍

型号

IM-6225

IM-6225T

类型

传感头

拍摄元件

1 型 660 万像素 黑白 CMOS

显示器

10.4 型 LCD 监视器(XGA:1024 × 768)
可连接外部监视器 (复制输出)

受光镜头

双远心镜头

视野

广视野: ø100×L200mm、高精度: 25×L125mm

最小显示单位

0.1 µm

重复精度

座标台未移动

广视野: ±1µm 高精度: ±0.5µm

座标台移动

广视野: ±2µm 高精度: ±1.5µm

测量精度(±2σ)

无连接

广视野: ±5µm*1 高精度: ±2µm*2

有连接

广视野: ± (7 +0.02L)µm*3 高精度: ± (4 +0.02L)µm*4

高度测量

测量范围

-

0 至 60 mm

测量力

0.3 N

测量位置精度XY

±0.7 mm

最小显示单位

1 µm

测量位置精度XY

标准探针

广视野: 45 × 95 mm、高精度: 60 × 25 mm

大范围探针

广视野: 95 × 95 mm、高精度: 60 × 25 mm

可重复性

标准探针

±2 µm*5

大范围探针

±5 µm*5

测量精度

标准探针

±7.5 µm*6

大范围探针

±15 µm*6

外部遥控输入

无电压输入(有接点/无接点)

外部输出

OK/NG/FAIL

继电器输出/额定负荷 24 VDC 0.5A/ON 电阻

LAN

RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)

USB2.0 系列A

6 组 (前面2 组 / 背面4 组)

存储

硬盘驱动器

250 GB

照明系统

透过

远心透过照明

落射

4 分割多角度照明 (电动)
环状 (指向性)照明 (电动)

X 座标台

移动范围

100 mm (电动)

Z 座标台

30 mm (电动)

承受负重

2 kg

额定值

电源电压

100 至 240 VAC 50/60 Hz

功率消耗

310 VA 以下

环境耐性

环境温度

+10 至 35°C

相对湿度

20 至 80% RH (无凝结)

重量

约 31 kg

约 34 kg

*1 距座标台中央ø80 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C时
*2 距座标台中央ø20 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C时
*3 距座标台中央ø80 x 180 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C、座标台上搭载重量为1 kg 以下时, L 为座标台移动量 (mm)
*4 距座标台中央ø20 x 120 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C、座标台上搭载重量为1 kg 以下时, L 为座标台移动量 (mm)
*5 测量最大高度设定在30 mm 以下时、测量最大高度设定超过30 mm 但处于60 mm 以内,标准探针为±3 µm、大范围探针为±6 µm
*6 测量最大高度设定在30 mm 以下时、测量最大高度设定超过30 mm 但处于60 mm 以内,标准探针为±12 µm、大范围探针为±21 µm

广视野型介绍

型号

IM-6125

类型

测量传感头

拍摄元件

1 型 660 万像素 CMOS

显示器

10.4 英寸 LCD 监视器(XGA: 1024 x 768)
可连接外部监视器(复制输出)

受光镜头

双远心镜头

视野

广视野: ø100×L200mm 高精度: □25×L125mm

最小显示单位

0.1 µm

重复精度

座标台未移动

广视野: ±1µm 高精度: ±0.5µm

座标台移动

广视野: ±2µm 高精度: ±1.5µm

测量精度(±2σ)

无连接

广视野: ±5µm*1 高精度: ±2µm*2

有连接

广视野: ± (7 +0.02L)µm*3 高精度: ± (4 +0.02L)µm*4

外部遥控输入

无电压输入 (有接点、无接点)

外部输出

OK/NG/FAIL

继电器输出 / 额定负荷 24 VDC 0.5 A / ON 电阻 50 mΩ 以下

LAN

RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)

USB2.0 系列A

6 组(前面2 组 / 背面4 组)

存储

硬盘驱动器

250 GB

照明系统

透过

远心透过照明 (绿色LED)

环形

4 分割环状照明 (白色LED)

外部

外部连接照明(同轴)

X 座标台

移动范围

100 mm(电动)

承受负重

2 kg

Z 座标台

移动范围

30 mm(电动)

额定值

电源电压

100 至 240 VAC 50 / 60 Hz

功率消耗

310 VA 以下

环境耐性

环境温度

+10 至 35°C

相对湿度

20 至 80% RH(无凝结)

重量

约 31 kg

*1 距座标台中央ø80 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C时
*2 距座标台中央ø20 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C时
*3 距座标台中央ø80 x 180 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C、座标台上搭载重量为1 kg 以下时, L 为座标台移动量(mm)
*4 距座标台中央ø20 x 120 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C、座标台上搭载重量为1 kg 以下时, L 为座标台移动量(mm)

高精度型介绍

型号

IM-6145

类型

测量传感头

拍摄元件

1 型 660 万像素 CMOS

显示器

10.4 英寸 LCD 监视器(XGA: 1024 x 768)
可连接外部监视器(复制输出)

受光镜头

双远心镜头

视野

广视野测量模式:ø25 mm
高精度测量模式:ø6 mm

最小显示单位

0.1 µm

重复精度

广视野测量模式:±0.5 µm
高精度测量模式:±0.1 µm

测量精度(±2σ)

广视野测量模式:±2 µm*1
高精度测量模式±0.7 µm*2

外部遥控输入

无电压输入 (有接点、无接点)

外部输出

OK/NG/FAIL

继电器输出 / 额定负荷 24 VDC 0.5 A / ON 电阻 50 mΩ 以下

LAN

RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)

USB2.0 系列A

6 组(前面2 组 / 背面4 组)

存储

硬盘驱动器

250 GB

照明系统

透过

远心透过照明 (绿色LED)

环形

4 分割环状照明 (白色LED)

落射

同轴落射照明(白色 LED)

外部

外部连接照明

X 座标台

移动范围

ø25 mm 视野内

Z 座标台

20 mm

承受负重

1 kg

Y 座标台

移动范围

ø25 mm 视野内

额定值

电源电压

100 至 240 VAC 50 / 60 Hz

功率消耗

310 VA 以下

环境耐性

环境温度

+10 至 35°C

相对湿度

20 至 80% RH(无凝结)

重量

约 25 kg

*1 距座标台中央 ø20 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为 +23℃ ±1℃ 时
*2 距座标台中央 ø5 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为 +23℃ ±1℃ 时

通用型介绍

型号

IM-6015

IM-6025

类型

测量传感头

拍摄元件

1 型 660 万像素 CMOS

显示器

10.4 英寸 LCD 监视器(XGA: 1024 x 768)
可连接外部监视器(复制输出)

受光镜头

双远心镜头

视野

广视野: ø100mm

广视野: ø100mm 高精度: ø100mm

最小显示单位

0.1 µm

重复精度

广视野: ±1µm

广视野: ±1µm 高精度: ±0.5µm

测量精度(±2σ)

广视野: ±5µm*1

广视野: ±5µm*1 高精度: ±2µm*2

外部遥控输入

无电压输入 (有接点、无接点)

外部输出

OK/NG/FAIL

继电器输出 / 额定负荷 24 VDC 0.5 A / ON 电阻 50 mΩ 以下

LAN

RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)

USB2.0 系列A

6 组(前面2 组 / 背面4 组)

存储

硬盘驱动器

250 GB

照明系统

透过

远心透过照明 (绿色LED)

环形

4 分割环状照明 (白色LED)

外部

外部连接照明

Z 座标台

移动范围

30 mm

承受负重

3 kg

额定值

电源电压

100 至 240 VAC 50 / 60 Hz

功率消耗

310 VA 以下

环境耐性

环境温度

+10 至 35°C

相对湿度

20 至 80% RH(无凝结)

重量

约 24 kg

约 25 kg

*1 距座标台中央ø80 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C时
*2 距座标台中央ø20 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C时

测量系统文库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

图像尺寸测量仪 / 投影仪 中的更多系列

测量系统