通用型数字接触式传感器GT 系列

GT-71P

放大器单元 DIN轨型

高精度测量仪器应用需求 调查活动

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

GT-71P

输出型

PNP输出

安装方式

DIN导轨安装 *1

主模块/扩充模块

主模组*2

消耗电流

12 V 时

正常

1140 mW (95 mA) 或更低

节电 (环保)

600 mW (50 mA) 或更低

24 V 时

正常

1200 mW (50 mA) 或更低

节电 (环保)

840 mW (35 mA) 或更低

显示器功率

测量值显示器

6 位 7 段 LED (红色)

显示方式

其它显示

2 色 13 级条形 LED 显示 (红色、绿色)、指示灯 (红色、绿色)

显示范围

-99.999 至 999.999

显示分辨率

1 μm

采样率

2000 次/秒

主要功能

预设、保持、可变迟滞、可变响应时间、乘数设置、通道 (Bank) 功能 (4 个通道)、自动计时、节电 (环保) 模式、应用模式、校正功能、铁芯报警

控制输入

计时输入

输入时间2ms以上

预设输入

输入时间20ms以上

通道输入

HIGH、GO、LOW 输出

PNP开路集电极最大50mA (30V以下) 剩余电压1V以下、N.O./N.C.可切换

响应时间

hsp (1.5 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 5 s

额定值

电源电压

12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下*3

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

环境耐性

抗振性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

主体外壳: 聚碳酸酯、触键: 聚甲醛、前面板: 聚碳酸酯、电缆:PVC

配件

操作手册

重量

约 110 g (带电源线)

*1 务必安装在DIN导轨上 (也就是说,这个装置自身应该安装在金属DIN面板上)。要安装额外的放大器单元,务必使用末端装置 (OP-26751)。
*2 额外可以安装一个主装置和九个扩展单元 总共十个。要安装额外的放大器单元,每个输出电流必须为 20 mA 或更小。
*3 如果安装了额外的放大器单元,则电源电压是 24 VDC。

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器