通用型数字接触式传感器

GT 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

选择语言

型号

GT-H10

GT-H10L

GT-H22

GT-H22L

测量范围

10 mm

22 mm

机械响应频率

10 Hz*1

7 Hz*1

8 Hz*1

5 Hz*1

重复精度

3 μm*2

8 μm*2

测量力

向下安装

1.0 N*3

0.3 N*3

1.5 N*3

0.35N*3

侧面安装

0.9 N*3

0.25N*3

1.4 N*3

0.3 N*3

向上安装

0.8 N*3

0.2 N*3

1.3 N*3

0.25N*3

环境抗耐性

外壳防护级

IP67

IP67

环境温度

-10 至 +55 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材料

主体外壳: 430 型不锈钢,指示灯: 多芳基化合物,
触头: 304 型不锈钢,440C 型不锈钢,电缆: PVC

主体外壳: 430 型不锈钢,指示灯: 多芳基化合物,
防尘套: NBR,触头: 304 型不锈钢,440C 型不锈钢,电缆: PVC

主体外壳: 430 型不锈钢,指示灯: 多芳基化合物,
触头: 304 型不锈钢,440C 型不锈钢,电缆: PVC

主体外壳: 430 型不锈钢,指示灯: 多芳基化合物,
防尘套: NBR,触头: 304 型不锈钢,440C 型不锈钢,电缆: PVC

重量

约 115 g (带 2-m 连接器电缆)

约 135 g (带 2-m 连接器电缆)

*1 环境温度为 23°C 时
*2 环境温度为 23°C 时。将响应时间设置为 100 ms 时,读取中间测量位置的值。
*3 中心附近的值。

型号

GT-A10

GT-A22

测量范围

10 mm

22 mm

重复精度

3 μm*1

8 μm*1

测量力

向下安装

1.0 N*2

1.5 N*2

侧面安装

0.9 N*2

1.4 N*2

向上安装

0.8 N*2

1.3 N*2

滑动循环次数

3000000 次

环境抗耐性

外壳防护级

IP67*3

耐压能力

1.0 MPa

作用的压力范围

0.35 至 0.5 MPa

环境温度

0 至 +55 °C

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

材料

主体外壳: 430 型不锈钢,气缸: 铝合金,气接头树脂部分: 聚甲醛,气接头金属部分: 镀镍黄铜,指示灯: 多芳基化合物,防尘套: NBR,触头: 304 型不锈钢,电缆: PVC

重量

约 150 g (带 2-m 连接器电缆)

约 180 g (带 2-m 连接器电缆)

*1 环境温度为 23°C 时。将响应时间设置为 100 ms 时,读取中间测量位置的值。
*2 中心附近的值。
*3 为避免异物从排气口进入、请将气管连接到排气接头。

型号

GT-71A*1

GT-72A*1

GT-75A*1

GT-76A*1

输出型

NPN输出

安装方式

DIN 导轨安装 *2

面板安装

主模块/扩充模块

基本单元*3

扩展单元*3

基本单元*3

扩展单元*3

消耗电流

12 V 时

正常

1140 mW (95 mA) 或更低

节电 (环保)

600 mW (50 mA) 或更低

24 V 时

正常

1200 mW (50 mA) 或更低

节电 (环保)

840 mW (35 mA) 或更低

显示器功率

测量值显示器

6 位 7 段 LED (红色)

显示方式

其它显示

2 色 13 级条形 LED 显示 (红色、绿色)、指示灯 (红色、绿色)

显示范围

-99.999 至 999.999

显示分辨率

1 m

采样率

2000 次/秒

主要功能

预设、保持、可变迟滞、可变响应时间、乘数设置、通道 (Bank) 功能 (4 个通道)、
自动计时、节电 (环保) 模式、应用模式、校正功能、铁芯报警

控制输入

计时输入

输入时间: 2 ms 或更长

预设输入

输入时间: 20 ms 或更长

通道输入

HIGH、GO、LOW 输出

NPN 集电极开路,最大 50 mA 40 V 或更低
残余电压:1 V 或更低,可切换 N.O./N.C.

响应时间

hsp (1.5 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 5 s

额定

电源电压

12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下*4

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

主体外壳: 聚碳酸酯,触键: 聚甲醛,前面板: 聚碳酸酯,电缆: PVC

配件

操作手册

面板安装支架、前保护盖、电源线、操作手册

面板安装支架、前保护盖、电源线、扩展用扁平电缆

重量

约 110 g (带电源线)

约 110 g (带面板安装支架、前保护盖、电源线)

*1 型号代码的末尾标有“A”字样的放大器型号是升级后的产品,它们能够与 DL 系列通讯装置兼容。其它型号 (型号代码的末尾没有“A”字样) 与 DL 系列不兼容,
但与 GT-H10/H10L/H22/H22L 兼容。
*2 DIN 导轨安装式放大器务必安装在 DIN 导轨上 (也就是说,这个装置自身应该安装在金属 DIN 面板上)。要安装额外的放大器单元,务必使用末端装置 (OP-26751)。
*3 额外可以安装一个主装置和九个扩展单元 (总共十个)。要安装额外的放大器单元,每个输出电流必须为 20 mA 或更小。
*4 如果安装了额外的放大器单元,则电源电压是 24 VDC。

型号

GT-71AP*1

GT-72AP*1

GT-75AP*1

GT-76AP*1

输出型

PNP输出

安装方式

DIN 导轨安装 *2

面板安装

主模块/扩充模块

基本单元*3

扩展单元*3

基本单元*3

扩展单元*3

消耗电流

12 V 时

正常

1140 mW (95 mA) 或更低

节电 (环保)

600 mW (50 mA) 或更低

24 V 时

正常

1200 mW (50 mA) 或更低

节电 (环保)

840 mW (35 mA) 或更低

显示器功率

测量值显示器

6 位 7 段 LED (红色)

显示方式

其它显示

2 色 13 级条形 LED 显示 (红色、绿色)、指示灯 (红色、绿色)

显示范围

-99.999 至 999.999

显示分辨率

1 m

采样率

2000 次/秒

主要功能

预设、保持、可变迟滞、可变响应时间、乘数设置、通道 (Bank) 功能 (4 个通道)、
自动计时、节电 (环保) 模式、应用模式、校正功能、铁芯报警

控制输入

计时输入

输入时间: 2 ms 或更长

预设输入

输入时间: 20 ms 或更长

通道输入

HIGH、GO、LOW 输出

PNP 集电极开路,最大 50 mA 30 V 或更低
残余电压: 1 V 或更低,可切换 N.O./N.C.

响应时间

hsp (1.5 ms) , 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 5 s

额定

电源电压

12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下*4

环境抗耐性

环境温度

-10 至 +55 °C (无冻结)

相对湿度

35 至 85 % RH (无凝结)

抗震性

10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时

材料

主体外壳: 聚碳酸酯,触键: 聚甲醛,前面板: 聚碳酸酯,电缆: PVC

配件

操作手册

面板安装支架、前保护盖、电源线、操作手册

面板安装支架、前保护盖、电源线、扩展用扁平电缆

重量

约 110 g (带电源线)

约 110 g (带面板安装支架、前保护盖、电源线)

*1 型号代码的末尾标有“A”字样的放大器型号是升级后的产品,它们能够与 DL 系列通讯装置兼容。其它型号 (型号代码的末尾没有“A”字样) 与 DL 系列不兼容,
但与 GT-H10/H10L/H22/H22L 兼容。
*2 DIN 导轨安装式放大器务必安装在 DIN 导轨上 (也就是说,这个装置自身应该安装在金属 DIN 面板上)。要安装额外的放大器单元,务必使用末端装置 (OP-26751)。
*3 额外可以安装一个主装置和九个扩展单元 (总共十个)。要安装额外的放大器单元,每个输出电流必须为 20 mA 或更小。
*4 如果安装了额外的放大器单元,则电源电压是 24 VDC。

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器