1. 首页
  2. 产品
  3. 测量仪 / 测量传感器

测量仪 / 测量传感器

高精度测量仪器应用需求 调查活动

非接触式、高精度的激光位移传感器和测量传感器。

选择您的应用

产品阵容

单点激光三角传感器,可高速、正确、精确地测量距离与位置。

2D和3D激光扫描仪/分析器,用于测量高度、间距、面积、角度、半径、点到点、点到线等等。

1D和2D激光扫描与光学测微计,可测量直径、螺距、齿宽角圆率、位置和半径。

采用白光干涉原理,可实现高速、高精度的3D测量。支持从高度差/体积测量等的测量到宽度/面积等各种测量。

表面扫描激光共焦点位移传感器,采用2 µm光束检测玻璃、镜像与多阶层目标。

分光干涉位移计,φ2mm超小传感器头,不发热,无噪音, 5kHz采样频率,可以实现无时间误差的6点测量

高速测量金属目标。距离、偏转、厚度、定位与偏心率。 105℃耐热,适用于油污水分等恶劣环境

高精度、高耐用度,检测分辨率高达0.1微米。连接多个单元进行计算或比较。

资源中心

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe