涡电流位移传感器

AS 系列

目录 下载目录

涡电流位移传感器 AS 系列

AS 系列 - 涡电流位移传感器

最多可耐受 200℃ 高温的涡电流位移传感器

产品特性

  • 可耐受 200°C 高温的产品清单
  • 配有跨度调整功能
  • 配有零点调整功能

推荐

全新产品

高速, 高精度, 此数字涡电流位移传感器具有高解析度及每秒40,000 次取样速度

EX-V 系列 - 高速·高精度数字式位移感测器

  • 高速取样∶40,000次/秒
  • 因采用FLL线路而具有高分辨率和高准确度
  • "下死点"自动测量模式
  • "振动"自动测量模式
  • "间隙"自动测量模式
  • 容易配置的双色LED数字显示器
  • 不受环境影响的IP-67感测头

下载目录 EX-V 系列 数字涡电流位移传感器 产品目录

* 详情请点击至商品详情页确认