中国

尖锐线束传感器探头

IL 系列的新成员–高性能传感器 检测更严格,检测更稳定

尖锐线束传感器探头

在投光部配置了柱面镜头,从而实现了尖锐线束。另外,对传感器内部的信号处理加以改进,通过配置超分辨率演算法(=Super-resolution Algorithm),实现了业界最高的性能。

最高稳定性得以实现的三种功能

配置超分辨率演算法 [业界创新性]
Super-resolution Algorithm

通过识别因目标工件表面状态的变化而产生的 CMOS 入光波形的不同,而自动进行最佳的波形处理。类似金属细线以及树脂、橡胶等以往难以检测的工件,也可无调谐地实现稳定检测。

最高稳定性得以实现的三种功能

配置使宽动态范围得以实现的SCAN功能

配置使宽动态范围得以实现的SCAN功能
SCAN (=Sensitive-laser Control Analyzer)

为了确实、稳定地检测各种目标物,使射线动力、挡板时间、入光增益(增幅率) 转为可变状态。另外,新研制的数字回路,实现了150万倍(以往的2.5倍)的动态范围。相应检测目标物及表面状态而进行实时控制,从而实现了稳定检测。

尖锐线束

尖锐线束
Sharp-line Beam

KEYENCE 独家的光学系统,将线束直径尖锐到极限(25μm),从而实现了以往所不能实现的高度稳定检测。相应亮点形状对光学系统进行了大幅改良,通过实施最佳化,使以往发生较多的检测不均也转为稳定。

相应各种应用,准备了从 20 mm到 1000 mm 的五种传感器探头

IL - 宽范围传感器探头

配置使宽动态范围得以实现的SCAN功能

配置使宽动态范围得以实现的SCAN功能
SCAN (=Sensitive-laser Control Analyzer)

为了确实、稳定地检测各种目标物,使射线动力、挡板时间、入光增益(增幅率)转为可变状态。另外,新研制的数字回路,实现了 100 万倍(以往的 1.7 倍)的动态范围。相应检测目标物及表面状态而进行实时控制,从而实现了稳定检测。

耐用传感器结构

耐用传感器结构

在改进传感器结构,使传感器机身最小同时, 追求在所有环境下皆能使用的耐用传感器结构。另外,通过采用光学基础压模件,避免了因基础偏斜造成测量误差的风险。

2000 万次弯曲后缆线毫无损坏

通过采用独特的非球面镜头,实现了等级最小传感器构造。传感器重量仅 60 g*(不包括电缆)。因为传感器探头的缆线采用重复弯曲性能好的机器人缆线,可安全使用在需要重复运动的位置。
* IL-030