CMOS激光位移传感器

IL 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

无论表面颜色或光洁度如何,均可进行精确的可重复检测

技术规格

应用 [检查车门的平整度] [加压工序的厚度判断] [检查电路上部件的高度] [检查处方药瓶盖的高度] > 点击这里了解更多

  • CE 标志概述
  • CSA

1. 可重复检测

IL 系列是高度稳定的传感器,实现了低成本和高性能。可重复性达到 1 μm。从黑色橡胶到金属表面,几乎任何目标物均可实现稳定测量。

可重复检测

2. 可检测距离为 1 m 的部件

IL 系列在其产品阵容中有多种传感头,因此可检测从最近距离 20 mm 到最远距离 1m 的部件。 此外,由于 IL 系列具有感应功能,即使成一定角度安装,也可检测部件。

可检测距离为 1 m 的部件

3. 可通过 Ethernet、Profibus 等进行通信

IL 可以与几乎所有 PLC 进行通信,并可以发送各种信息。例如,测量数据、OK/NG(通过/失败)信号数据、错误状态数据等(无需编程)。

可通过 Ethernet、Profibus 等进行通信

下载目录

亲眼见证!

基恩士直接销售工程师可带着产品拜访您的工厂,进行现场演示。基恩士销售工程师接受过高级培训,拥有丰富的行业经验,可帮您找出需要的解决方案。

样机演示/测试

应用协助 / 支持

需要更多关于我们某一项解决方案的信息?
想要获取报价?需要技术支持?
请联系我们并告诉我们您的问题,您当地的产品专家将与您联系,为您提供最佳解决方案。

联系我们

想即刻获得解答或通过电话联系?

4007-367-367

*来电将被转接到最近的销售办事处。

下载目录

测量库

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器