* 如果字符难以读取,请确认CAD或手册。
配线图
1. IL-1050/IL-1550 单元(扩展单元)中不提供棕色,蓝色和浅蓝色缆线。扩展单元由 IL-1000/IL-1500 单元(主模组)供电。2. 用于模拟输出时,OFF(不使用),可以选择0-5 V,±5 V,1-5 V 或 4-20 mA。3. 用于外部输入时,也可以选择存储体 A 输入,存储体 B 输入,激光发射停止输入或 OFF(不使用)。需要了解详细信息,请参考用户手册。4. 增设 6 台以上时电源电压请使用 20 到 30 V。