CMOS激光位移传感器

IL 系列

高精度测量仪器应用需求 调查活动

选择语言

型号

IL-030

IL-065

IL-100

IL-300

IL-600

基准距离

30 mm

65 mm

100 mm

300 mm

600 mm

测量距离

20 到 45 mm

55 到 105 mm

75 到 130 mm

160 到 450 mm

200 到 1000 mm

光源

类型

红色半导体激光 波长: 655 nm (可见光)

激光分类

1 类激光产品 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1
1 类激光产品 (IEC 60825-1)

2 类激光产品 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1
2 类激光产品 (IEC 60825-1)

输出

220 μW

560 μW

亮点范围(基准距离时)

约 200 × 750 µm

约 550 × 1750 µm

约 400 × 1350 µm

约 ø0.5 mm

约 ø1.6 mm

线性度

±0.1% F.S.(25 到 35 mm)*2*3

±0.1% F.S.(55 到 75 mm)*2*3

±0.15% F.S.(80 到 120 mm)*2*3

±0.25% F.S.(160 到 440 mm)*2*3

±0.25% F.S.(200 到 600 mm)*2*3
±0.5% F.S.(200 到 1000 mm)*2*3

重复精度

1 µm*4

2 µm*4

4 µm*4

30 µm*4

50 µm*4

采样周期

0.33/1/2/5 ms (4 级可变)

动作指示灯

激光发射警告明灯: 绿色 LED、模拟有效距离指示灯: 橙色 LED、基准距离指示灯: 红色/绿色 LED

温度特征

0.05% F.S./°C*3

0.06% F.S./°C*3

0.08% F.S./°C*3

耐环境性

外壳防护级

IP67

使用周围发光强度

白炽灯: 5000 lux*5

白炽灯: 7500 lux*5

白炽灯: 5000 lux*5

使用周围温度

-10 到 +50 ℃(无凝结、无冻结)

使用周围湿度

35 到 85% RH(无凝结)

抗振

10 到 55 Hz 双倍振幅 1.5 mm XYZ 各方向 2 小时

污染等级

3

材质

机身外壳:PBT、金属部分:SUS304、衬垫:NBR、镜头盖:玻璃、缆线:PVC

重量

约 60 g

约 75 g

约 135 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 是测量 KEYENCE 标准目标物(白色扩散物体)的数据。
*3 每个型号的 F.S.如下:IL-030:±5mm IL-065:±10mm IL-100:±20mm IL-300:±140mm IL-600:±400mm
*4 是在基准距离,采样周期 1 ms,平均次数 128 次时测量 KEYENCE 标准目标物(白色扩散物体)的数据。IL-300/IL-600 的采样周期 2 ms。
*5 是设定采样周期为 2 ms 或 5 ms 时的数据。

型号

IL-S025

IL-S065

基准距离

25 mm

65 mm

测量距离

20 到 30 mm

55 到 75 mm

光源

类型

红色半导体激光 波长: 655 nm (可见光)

激光分类

2 类激光产品 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1
2 类激光产品 (IEC 60825-1)

输出

560 μW

亮点范围(基准距离时)

约 25×1200 µm

约 55×1700 µm

线性度

±0.075% F.S.(20 到 25mm)*2*3
±0.1% F.S.(20 到 30mm)*2*3

±0.05% F.S.(55 到 65mm)*2*3
±0.075% F.S.(55 到 75mm)*2*3

重复精度

1 µm*4

2 µm*4

采样周期

0.33/1/2/5 ms(4 级可变)

动作指示灯

激光发射警告明灯: 绿色 LED、模拟有效距离指示灯: 橙色 LED、基准距离指示灯: 红色/绿色 LED

温度特征

0.03% F.S./°C*3

0.02% F.S./°C*3

耐环境性

外壳防护级

IP67

使用周围发光强度

白炽灯: 10000lux*5

使用周围温度

-10 到 +50 ℃(无凝结、无冻结)

使用周围湿度

35 到 85% RH(无凝结)

抗振

10 到 55 Hz 双倍振幅 1.5 mm XYZ 各方向 2 小时

污染等级

3

材质

机身外壳:PBT、金属部分:SUS304、衬垫:NBR、镜头盖:玻璃、缆线:PVC

重量

约 60 g

约 75 g

*1 FDA (CDRH) 的激光分类是基于 IEC60825-1 并根据 Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*2 是测量 KEYENCE 标准目标物(白色扩散物体)的数据。
*3 每个型号的 F.S.如下:IL-S025 : ±5mm IL-S065 : ±10mm
*4 是在基准距离,采样周期 1 ms,平均次数 128 次时测量 KEYENCE 标准目标物(白色扩散物体)的数据。IL-300/IL-600 的采样周期 2 ms。
*5 是设定采样周期为 2 ms 或 5 ms 时的数据。

型号

IL-1000

IL-1500

IL-1050

IL-1550

类型

DIN 导轨安装

面板安装

DIN 导轨安装

面板安装

主模组/扩展单元

主模组

扩展单元

探头兼容性

显示

最小显示单位

IL-S025/IL-030: 1 µm、IL-S065/IL-065/IL-100: 2 µm、IL-300: 10 µm、IL-600: 50 µm

显示范围

IL-S025/IL-030/IL-065/IL-100 : ±99.999 mm 到 ±99 mm(可选择 4 个等级)
IL-300/IL-600: ±999.99 mm 到 ±999 mm(可选择 3 个等级)

显示频率

约 10 回/秒

模拟电压输出

±5V、1-5V、0-5V 输出阻抗 100 Ω*1

*1

模拟电流输出

4-20 mA 最大负荷电阻 350 Ω*1

控制输入

存储切换输入

无电压输入*2

零位移输入

发射停止输入

定时输入

复位输入

控制输出

判断输出

集电极开路输出 (NPN、PNP 可切换、N.O./N.C. 可切换)*3

报警输出

集电极开路输出 (NPN、PNP可切换、N.C.)*3

电源

电源电压

10 到 30 VDC、纹波(P-P): 包含10%、Class2 或 LPS*4*5

由主模组供给*4

消耗功率

2300mW 以下(30V时、77mA以下)

2500mW 以下(30V 时、84mA 以下)

2000mW 以下(30V 时、67mA 以下)

2200mW 以下(30V 时、74mA 以下)

耐环境性

使用周围温度

-10 到 +50℃(无凝结、无冻结)

使用周围湿度

35 到 85% RH(无凝结)

抗振

10 到 55Hz 双倍振幅 1.5 mm XYZ 各方向 2 小时

污染等级

2

材质

机身外壳/前面板: 聚碳酸酯、键表面: 聚缩醛、缆线:PVC

重量

约 150 g (包括附件)

约 170 g (包括附件)

约 140 g (包括附件)

约 160 g (包括附件)

*1 ±5V、1-5V、0-5V、4-20mA 中任意选择一种使用。
*2 外部输入线 4 根中任意分配输入地使用。
*3 NPN 集电极开路输出额定值,最大为 50mA/ch (增设扩展单元时为 20mA/ch) 30V 以下 残留电压 1V 以下(包括主模组增设 6 台以上时为 1.5V 以下)
PNP 集电极开路输出额定值,最大为 50mA/ch (增设扩展单元时为 20mA/ch) 电源电压以下 残留电压 2V 以下(包括主模组增设 6 台以上时为 2.5V 以下)
*4 增设 6 台以上时电源电压请使用 20 到 30 V。
*5 对于额定 2.5A 或以下的过电流保护装置,要使用 Class 2 或 LPS 电源。

测量库

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量仪 / 测量传感器